B6s

液压锤 B6s

立即购买

主要技术规格

工作重量 - 含工具
610.7 lb
277 kg
能级
501.5 ft·lbf
680 J
机器类别
4-9 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机,415-444 挖掘装载机
4-9 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机,415-444 挖掘装载机

概述

用于清拆和建筑应用。

产品技术规格适用产品 B6s

工作重量 - 含工具 610.7 lb 277 kg
能级 501.5 ft·lbf 680 J
机器类别 4-9 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机,415-444 挖掘装载机 4-9 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机,415-444 挖掘装载机
钎杆轴直径 2.7 in 68 mm
冲击频率 500-900 bpm 500-900 bpm
最小工作压力 1775 psi 12238 kPa
最小承载重量 8000.6 lb 3629 kg
最佳液压流量 40-70 lpm(10.6-18.5 gpm) 40-70 lpm(10.6-18.5 gpm)
总宽度 12.4 in 316 mm
总长度 17.3 in 440 mm
总高度 53.9 in 1370 mm
高度 - 不含工具 39.1 in 993 mm
噪声级别 124 dB 124 dB
安装支架尺寸 大型 大型

了解 B6s 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

B6s 液压锤工具箱包含的物件

B6s 液压锤保养套件

B6s 随附的机具

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图
B6s 液压锤工具箱包含的物件
B6s 液压锤保养套件
B6s 随附的机具

360 View

查看当前优惠(按对象)  B6s

查看更多优惠