| 每分钟打击次数 | 250 - 380 250 - 380 |
| 最小工作重量 | 6986 lb 3169 kg |
| 额定流量 - 最小 | 53 gpm 200 L/min |
| 额定流量 - 最大 | 66 gpm 250 L/min |
| 最小工作压力 | 2277 psi 15700 kPa |
| 最大工作压力 | 2698 psi 18600 kPa |
| 钎杆轴直径 | 6.5 in 165 mm |
| 最小承载重量 | 66138 lb 30 t |
| 最大承载重量 | 88184 lb 40 t |
概述
Cat® 液压锤专为高效拆除混凝土和岩石而设计。Cat 液压锤改进了液压装置并可快速进入保养区域,有助于提高整体生产率并降低维护成本。Cat 液压锤是一款多功能解决方案,适用于包括道路施工、挖渠和拆除等在内的众多应用。
性能概览
- 强大的冲击力和高冲击频率有助于实现出色的工作效率并提高产量。
- 主要部件设计经过优化,可提高产量并降低油耗。
- Cat 液压锤在配套机器上经过全面测试和验证,提高了性能和兼容性。
- 动力单元用优质合金钢制成,采用两级热处理,有助于提高耐用性并降低维修成本。
- 历经 500 多万次矿坑测试和 2000 多小时 Cat 机器现场测试,助力实现卓越的可靠性和耐用性。
- 螺栓紧固工艺经过改进,且连接紧固件经过加固,使接头更坚固耐用。
- Cat 液压锤管路套件具有独立的回油布线,有助于防止主液压系统受到污染。
- 滑动配合式下部衬套可旋转 90 度,更便于现场更换,有助于缩短维修时间并延长使用寿命。
- 轻松快速进入保养区域,简化液压锤的维护保养。
产品技术规格适用产品 H165
了解 H165 与常用比较产品相比如何。
液压锤
H165
已选择
- 每分钟打击次数
- 250 - 380
- 250 - 380
- 最小工作重量
- 6986 lb
- 3169 kg
- 额定流量 - 最小
- 53 gpm
- 200 L/min
液压锤
H155
- 每分钟打击次数
- 300 - 450
- 300 - 450
- 最小工作重量
- 5509 lb
- 2499 kg
- 额定流量 - 最小
- 48 gpm
- 180 L/min
液压锤
H175
- 每分钟打击次数
- 200 - 350
- 200 - 350
- 最小工作重量
- 8254 lb
- 3744 kg
- 额定流量 - 最小
- 53 gpm
- 200 L/min