H175 液压锤

液压锤 H175

查找代理商

主要技术规格

每分钟打击次数
200 - 350
200 - 350
最小工作重量
8254 lb
3744 kg
额定流量 - 最小
53 gal/min
200 l/min

概述

Cat® 液压锤专为高效拆除混凝土和岩石而设计。Cat 液压锤改进了液压装置并可快速进入保养区域,有助于提高整体生产率并降低维护成本。Cat 液压锤是一款多功能解决方案,适用于包括道路施工、挖渠和拆除等在内的众多应用。

产品技术规格适用产品 H175

每分钟打击次数 200 - 350 200 - 350
最小工作重量 8254 lb 3744 kg
额定流量 - 最小 53 gal/min 200 l/min
额定流量 - 最大 69 gal/min 260 l/min
最小工作压力 2277 psi 15700 kPa
最大工作压力 2698 psi 18600 kPa
钎杆轴直径 6.9 in 175 mm
最小承载重量 77161 lb 35 t
最大承载重量 88184 lb 40 t

了解 H175 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

H175 液压锤

H175 液压锤