| 工作重量 - 含工具 | 272.5 lb 123.6 kg |
| 能级 | 213.9 ft·lbf 290 J |
| 机器类别 | 1 吨小型挖掘机 1 吨小型挖掘机 |
| 钎杆轴直径 | 1.8 in 45 mm |
| 冲击频率 | 700-1200 bpm 700-1200 bpm |
| 最小工作压力 | 1276.3 psi 8800 kPa |
| 最小承载重量 | 3300.3 lb 1497 kg |
| 最佳液压流量 | 20-30 lpm(5.3-7.9 gpm) 20-30 lpm(5.3-7.9 gpm) |
| 总宽度 | 8.5 in 217 mm |
| 总长度 | 15.4 in 391 mm |
| 总高度 | 42.4 in 1076 mm |
| 高度 - 不含工具 | 29.5 in 750 mm |
| 噪声级别 | 128 dB 128 dB |
| 安装支架尺寸 | 销接式 销接式 |
性能概览
- 带存储箱的工具套件
- 2 个机具(1 个锥形和 1 个横向凿子)
- 保养套件
产品技术规格适用产品 B2 三角锤
了解 B2 三角锤 与常用比较产品相比如何。
液压锤
B2 三角锤
已选择
- 工作重量 - 含工具
- 272.5 lb
- 123.6 kg
- 能级
- 213.9 ft·lbf
- 290 J
- 机器类别
- 1 吨小型挖掘机
- 1 吨小型挖掘机
液压锤
B2 销接式
- 工作重量 - 含工具
- 273.2 lb
- 123.9 kg
- 能级
- 213.9 ft·lbf
- 290 J
- 机器类别
- 1 吨小型挖掘机
- 1 吨小型挖掘机
液压锤
B4
- 工作重量 - 含工具
- 350.5 lb
- 159 kg
- 能级
- 272.9 ft·lbf
- 370 J
- 机器类别
- 2-5 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机
- 2-5 吨小型挖掘机,216-299 滑移式/紧凑型履带式装载机