概述
因客户启发而生的小型挖掘机
Cat® 301.7 CR 小型挖掘机以紧凑的尺寸提供出色的动力和性能,助您轻松应对各种应用场合。
Cat® 301.7 CR 小型挖掘机以紧凑的尺寸提供出色的动力和性能,助您轻松应对各种应用场合。
Cat 独有机型推出的小型挖掘机
更多通用零件,更低的修理成本和倾斜的驾驶室
可编程的操作员设置,更快的周期时间
| 发动机型号 | C1.1 C1.1 |
| 净功率 | 19.2 hp 14.3 kW |
| 总功率 - ISO 14396 | 21.6 hp 16.1 kW |
| 额定净功率 - 2400 rpm - ISO 9249/EEC 80/1269 | 19.2 hp 14.3 kW |
| 冲程 | 3.2 in 81 mm |
| 缸径 | 3 in 77 mm |
| 排量 | 69 in³ 1.1 l |
| 工作重量 | 4063 lb 1843 kg |
| 注释(2) | **最大重量基于钢制履带、顶篷、操作员和加满的燃油箱。 **最大重量基于钢制履带、顶篷、操作员和加满的燃油箱。 |
| 最小工作重量(含顶篷)* | 3937 lb 1786 kg |
| 最大工作重量(含顶篷)** | 4063 lb 1843 kg |
| 注释(1) | *最小重量基于橡胶履带、顶篷、操作员和加满的燃油箱。 *最小重量基于橡胶履带、顶篷、操作员和加满的燃油箱。 |
| 高度 | 8.9 in 225 mm |
| 宽度* | 39 in 990 mm |
| 注 | *扩展 – 1300 mm *扩展 – 1300 mm |
| 挖掘深度 | 92.5 in 2350 mm |
| O/A 装运长度 | 142.5 in 3620 mm |
| 最大伸展距离 - 地面 | 153.5 in 3900 mm |
| 动臂回缩位置 | 64.2 in 1630 mm |
| 回转轴承 - 高度 | 17.4 in 442 mm |
| 斗杆长度 | 37.8 in 960 mm |
| 尾部回转半径 | 25.6 in 650 mm |
| 履带宽度 – 扩展 | 51.18 in 1300 mm |
| 最大铲刀深度 | 10.4 in 265 mm |
| 最大伸展距离 | 156.3 in 3970 mm |
| 最大挖掘高度 | 135 in 3430 mm |
| 最大铲刀高度 | 10.6 in 270 mm |
| 最大卸载间隙 | 96.5 in 2450 mm |
| O/A 装运高度 | 90.6 in 2300 mm |
| 垂直壁 | 70.9 in 1800 mm |
| 动臂高度 – 装运位置 | 42.9 in 1090 mm |
| 动臂回转 – 左侧 | 65 ° 65 ° |
| O/A 底盘系统长度 | 62.6 in 1590 mm |
| 履带/板宽度 | 9.1 in 230 mm |
| 底盘系统下方的最小离地间隙 | 5.9 in 150 mm |
| 履带宽度 – 回缩 | 39 in 990 mm |
| 动臂回转 - 右侧 | 50 ° 50 ° |
| 最大卸载间隙 | 98.8 in 2510 mm |
| 尾部回转半径 | 25.6 in 650 mm |
| 最大伸展距离 - 地面 | 159.8 in 4060 mm |
| 动臂高度 – 装运位置 | 40.9 in 1040 mm |
| 最大伸展距离 | 162.6 in 4130 mm |
| 履带宽度 – 回缩 | 39 in 990 mm |
| 动臂回转 – 左侧 | 65 ° 65 ° |
| 动臂回缩位置 | 63.8 in 1620 mm |
| 底盘系统下方的最小离地间隙 | 5.9 in 150 mm |
| O/A 装运长度 | 141.3 in 3590 mm |
| 最大铲刀深度 | 10.4 in 265 mm |
| 最大挖掘高度 | 137.4 in 3490 mm |
| 履带/板宽度 | 9.1 in 230 mm |
| 斗杆长度 | 45.7 in 1160 mm |
| 动臂回转 - 右侧 | 50 ° 50 ° |
| 挖掘深度 | 100 in 2540 mm |
| O/A 装运高度 | 90.6 in 2300 mm |
| 垂直壁 | 74.4 in 1890 mm |
| 履带宽度 – 扩展 | 51.18 in 1300 mm |
| 回转轴承 - 高度 | 17.4 in 442 mm |
| O/A 底盘系统长度 | 62.6 in 1590 mm |
| 最大铲刀高度 | 10.6 in 270 mm |
| 辅助回路 - 二级 - 流量 | 3.7 gpm 14 L/min |
| 挖掘力 - 斗杆 - 加长型 | 1865.9 lbf 8.3 kN |
| 辅助回路 - 主要 - 压力 | 3553.4 psi 245 bar |
| 类型 | 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统 |
| 转速为 2400 rpm 时的泵流量 | 17.4 gpm 66 L/min |
| 工作压力 - 回转 | 2132.1 psi 147 bar |
| 工作压力 - 行驶 | 3553.4 psi 245 bar |
| 工作压力 - 设备 | 3553.4 psi 245 bar |
| 挖掘力 - 斗杆 - 标准 | 2135.7 lbf 9.5 kN |
| 辅助回路 - 二级 - 压力 | 3553.4 psi 245 bar |
| 辅助回路 - 主要 - 流量 | 8.7 gpm 33 L/min |
| 挖掘力 - 铲斗 | 3641.9 lbf 16.2 kN |
| 最大牵引力 - 低速 | 4136.5 lb 18.4 kN |
| 对地压力 - 最大重量 | 4.2 psi 28.7 kPa |
| 对地压力 - 最小重量 | 4 psi 27.9 kPa |
| 最大牵引力 - 高速 | 2675.2 lb 11.9 kN |
| 行驶速度 - 高 | 2.7 mile/h 4.4 km/h |
| 行驶速度 - 低 | 1.8 mile/h 2.9 km/h |
| 爬坡能力 - 最大 | 30 度 30 度 |
| 机器回转速度 | 9.8 r/min 9.8 r/min |
| 钢制履带 | 110 lb 50 kg |
| 加长斗杆 | 15 lb 7 kg |
| 可扩展的底盘系统 | 标准 标准 |
| 发动机机油 | 1.2 gal(美制) 4.4 l |
| 液压油箱 | 4.8 gal(美制) 18 l |
| 冷却系统 | 1 gal(美制) 3.9 l |
| 燃油箱 | 5.8 gal(美制) 22 l |
| 液压系统 | 6.9 gal(美制) 26 l |
| 顶部护罩 | ISO 10262:1998(I 级) ISO 10262:1998(I 级) |
| 防倾翻保护结构(TOPS) | ISO 12117:1997 ISO 12117:1997 |
| 防滚翻保护结构(ROPS) | ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 |
| 平均外部声压(ISO 6395:2008) | 93 dB(A) 93 dB(A) |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。