330

中型挖掘机 330

查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249
300 hp
223.8 kW
工作重量
67900 lb
30800 kg
最大挖掘深度
23.7 ft
7250 mm

概述

提高了性能和效率的标杆

Cat® 330 采用 C7.1 双涡轮增压柴油发动机和成熟可靠的后处理系统,符合中国国四非道路排放标准。这款挖掘机经过精心设计和匠心制造,由专业团队提供无与伦比的支持,降低运营成本,最大化正常运行时间,助您走向成功之路。

优点

高燃油效率

此机器配备更大的液压泵和先进的电液压系统,且铲斗容量增大,每单位燃料可完成更多工作。

维护成本低

保养项目减少再加上更长的同步保养周期,有助于延长正常运行时间,降低成本。

高工作效率

提供出厂标配技术,包括带有 2D 系统的 Cat Grade、带辅助功能的 Grade 和 Payload 等,可以提升作业产出。

产品技术规格适用产品 330

净功率 - ISO 9249 300 hp 223.8 kW
净功率 - ISO 9249(DIN) 304 hp(公制) 304 hp(公制)
发动机型号 Cat® C7.1 Cat® C7.1
发动机功率 - ISO 14396 302 hp 225 kW
发动机功率 - ISO 14396(DIN) 306 hp(公制) 306 hp(公制)
缸径 4 in 105 mm
冲程 5 in 135 mm
排量 428 in³ 7.01 l
生物柴油性能 最高可使用 B20 等级¹ 最高可使用 B20 等级¹
排放 符合中国国四非道路排放标准。 符合中国国四非道路排放标准。
注(1) 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 2000 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机的情况下,转速 2000 rpm 时在飞轮处提供的功率。标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注(2) ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。 ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。
工作重量 67900 lb 30800 kg
重负荷(HD)加长型底盘系统、重负荷型伸展动臂、重负荷型 R3.2 m(10'6")斗杆、重负荷型 1.80 m³(2.35 yd³)铲斗、600 mm(24")三抓地齿履带板和 6700 kg(14770 lb)配重。 重负荷(HD)加长型底盘系统、重负荷型伸展动臂、重负荷型 R3.2 m(10'6")斗杆、重负荷型 1.80 m³(2.35 yd³)铲斗、600 mm(24")三抓地齿履带板和 6700 kg(14770 lb)配重。
最大挖掘深度 23.7 ft 7250 mm
动臂 重负荷伸展距离 6.15 m(20'2") 重负荷伸展距离 6.15 m(20'2")
斗杆 重负荷型伸展距离 3.2 m(10'6") 重负荷型伸展距离 3.2 m(10'6")
铲斗 重负荷型 1.80 m³(2.35 yd³) 重负荷型 1.80 m³(2.35 yd³)
地面最大伸展距离 35.1 ft 10690 mm
最大挖方高度 32.8 ft 10000 mm
最大装载高度 22.8 ft 6940 mm
最小装载高度 7.5 ft 2290 mm
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 23.3 ft 7090 mm
最大垂直壁挖掘深度 19 ft 5790 mm
铲斗挖掘力 - ISO 40200 lbf 179 kN
斗杆挖掘力 - ISO 28300 lbf 126 kN
主系统 – 最大流量 560 l/min(148 gal/min) 560 l/min(148 gal/min)
最大压力 - 设备 5075 psi 35000 kPa
最大压力 - 行驶 5075 psi 35000 kPa
最大压力 - 回转 4320 psi 29800 kPa
回转速度 11.5 r/min 11.5 r/min
最大回转扭矩 81132 lbf·ft 110 kN·m
燃油箱容量 125.2 gal(美制) 474 l
冷却系统 6.6 gal(美制) 25 l
发动机机油 6.6 gal(美制) 25 l
回转驱动 - 每个 10 gal(美制) 2.6 l
终传动 - 每个 1.5 gal(美制) 5.5 l
液压系统 - 包括油箱 81.9 gal(美制) 310 l
液压油箱 38.8 gal(美制) 147 l
DEF 箱 10.8 gal(美制) 41 l
动臂 重负荷伸展距离 6.15 m(20'2") 重负荷伸展距离 6.15 m(20'2")
斗杆 重负荷型伸展距离 3.2 m(10'6") 重负荷型伸展距离 3.2 m(10'6")
铲斗 重负荷型 1.80 m³(2.35 yd³) 重负荷型 1.80 m³(2.35 yd³)
装运高度 – 驾驶室顶部 10 ft 3060 mm
扶手高度 10 ft 3060 mm
装运长度 34.2 ft 10420 mm
机尾回转半径 10.3 ft 3130 mm
配重间隙 3.7 ft 1120 mm
离地间隙 1.6 ft 490 mm
履带长度 15.9 ft 4860 mm
支重轮中心间距 13.1 ft 3990 mm
履带轨距 8.5 ft 2590 mm
运输宽度 11.1 ft 3390 mm

330 标配设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动臂和斗杆

  • 6.15 m(20'2")重负荷型伸展动臂

驾驶室

  • 防滚翻保护结构(ROPS)
  • 机械调节座椅
  • 高分辨率 203 mm(8 in)LCD 触摸屏监视器

CAT 技术

  • 远程刷新
  • 远程故障排除
  • 带有 2D 系统的 Cat Grade
  • Cat Assist
  • Cat Payload(仅提供车载数据)

电气系统

  • 两块 1000 CCA 免保养蓄电池
  • 可编程延迟时间 LED 工作灯
  • LED 底盘灯、左侧和右侧动臂灯、驾驶室灯

发动机

  • Cat C7.1 双涡轮增压柴油发动机
  • 三种可选的动力模式
  • 自动双速行驶
  • 发动机自动怠速停机
  • 52° C(125° F)高温环境冷却能力(有减额)
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器
  • 反转电动冷却风扇

液压系统

  • 动臂和斗杆再生回路
  • 自动预热
  • 自动双速行驶
  • 动臂和斗杆沉降阻尼阀
  • 自动挖掘增强功能

安全与保护装置

  • 2D 电子栅栏
  • 液压锤自动停止
  • 后视摄像头和右侧后视镜
  • 地面发动机停机开关
  • 可锁定断路开关
  • 右侧扶手和把手
  • 信号/警报喇叭

维修和保养

  • 计划油样分析(S∙O∙S℠)采样口
  • 地面和平台发动机机油尺
  • 车辆运行状况综合管理系统

底盘系统和结构

  • 重负荷加长型底盘系统
  • 基本机架上的拴系点
  • 6700 kg(14770 lb)配重

330 选装设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动臂和斗杆

  • 3.2 m(10'6")重负荷伸展斗杆
  • 2.65 m(8'8")重负荷型伸展斗杆

驾驶室

  • 操作员护罩(OPG)
  • 加热型空气调节座椅(仅限豪华型驾驶室)
  • 高分辨率 254 mm(10 in)LCD 触摸屏监视器

CAT 技术

  • 操作员指导(仅提供车载数据)
  • 带有 2D 系统的 Cat Grade,带有工装预留选项(ARO)
  • Cat Grade 3D 预留装置
  • 带有 3D 系统(单/双 GNSS 技术)的 Cat Grade
  • Cat Advanced Payload(仅提供车载数据)
  • Cat 倾斜式旋转器(TRS)集成

发动机

  • -32°C(-25°F)冷起动能力

液压系统

  • 动臂和斗杆下降单向阀
  • 液压效率监控
  • 液压锤回油滤清器回路
  • 工具控制(双泵、单/双向高压流量)
  • 基础工具控制(单泵、单向高压流量)
  • 快速连接器回路

安全与保护装置

  • 右视摄像头
  • 360° 视野
  • 行驶警报器
  • 回转警报
  • 检测照明

维修和保养

  • 带自动切断功能的电动加油泵

底盘系统和结构

  • 600 mm(24")双抓地齿履带板
  • 600 mm(24")三抓地齿履带板
  • 800 mm(31")三抓地齿履带板

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® 2D 电子栅栏可使前连杆保持在预先设定的工作区域内,以避免碰撞事故等危险。2D 电子栅栏使用位置传感器的数据,可在前连杆到达设定的边界时,自动停止运动。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

挖掘地基。为铺设水管挖沟。在斜坡上工作。这些工作需要 Cat® Grade 技术提供的精确度和速度。Grade 将先进的引导技术和可选的自动机器控制装置相结合,可帮助操作员在更短的时间内达到平整目标。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

操作员指导能够帮助各种经验水平的操作员将其效率和生产率提升到新的水平。在作业现场,操作员可轻松获得各项提示和数据,从而跟踪并提高他们在日常作业中的生产率。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat 提升辅助装置是一项挖掘机安全特性,可快速计算您要提升的实际负载,并将其与挖掘机能够处理的额定负载进行比较。根据视觉和听觉警报,您可以判断负载是否在安全工作范围内,或者是否需要采取措施以避免倾翻。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。

探索技术

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

新一代挖掘机无所不能,可轻松完成装载、堆料和物料处理等各项工作。Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。

探索技术

了解 330 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

330 液压挖掘机

330 液压挖掘机

330 液压挖掘机

330 液压挖掘机

330 液压挖掘机

330 液压挖掘机

330 液压挖掘机
330 液压挖掘机
330 液压挖掘机
330 液压挖掘机
330 液压挖掘机
330 液压挖掘机

通过交互式虚拟产品展示,探索 330 的出色特性和优势。

开始体验 330
close

查看当前优惠(按对象)  330

查看更多优惠