概述
无需猜测,即可达到有效负载目标
新一代挖掘机无所不能,可轻松完成装载、堆料和物料处理等各项工作。Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。
优点
提高 生产率
驾驶室精确的有效负载称重功能可以避免欠载、过载和误载,同时提高了操作员的生产率。
更短的 装载次数
通过结合利用低提升称重技术和驾驶室内有效负载的重量信息,减少不必要的循环,进而提高效率并加快装载。
消除 盲目猜测
该系统具有快速标定、方便读取的显示屏以及实时驾驶室内反馈,可为操作员提供高效装载所需的所有信息。
性能概览
- Payload 是许多新一代挖掘机的标准配置。
- Payload 技术为操作员提供了一种简单易用的精确装载工具。
- 显示屏直观易读,清晰显示铲斗/抓斗和卡车的负载重量,同时跟踪装载次数和物料搬运量。
- 适用于挖掘机的 Payload 与各种工装机具附件配合使用,包括铲斗、桔皮式抓斗、蛤壳式抓斗、拆卸和分拣抓斗。
注:Payload 技术不可用于商业交易。
- 自定义列表 - 最多可创建、选择和排列四个自定义列表,其中包含客户名称、订单号和现场详细信息。自定义列表可为报告提供更详细的有效负载信息。
- 日常总计 - 操作员可通过驾驶室内的显示屏轻松获取详细的有效负载报告。他们可以灵活地查看当天、前一天或上次重置后的报告。此外,操作员还可以方便地查看按卡车、物料或自定义列表分类的报告总计。
- 智能目标重量 - 使操作员能够从四种最常用的目标有效负载中进行选择。
- 电子票据 - 通过电子邮件而不是印刷版接收有效负载票据,带来极大的便利。升级到 VisionLink® Productivity 订阅即可解锁此功能。
*Advanced Payload 需要额外的软件许可证(SEA)。不适用于轮式挖掘机。电子票据功能需要订阅 VisionLink® Productivity
- 降低成本 - 节省时间、劳动力和燃油成本。
- 提高准确性 - 精确的有效负载目标可以避免过载和欠载。
- 提高操作员效率 - 经验丰富的操作员可以比以往更准确地开展作业,而新操作员可以更快地上手。
- 提高安全性 - 防止卡车过载,否则会让负载更重且更不稳定,致使制动性能降低并且驾驶员的倾翻风险加大。
- Cat Payload 系统通过测量铲斗/抓斗位置和液压压力的传感器提供的数据,在行驶过程中计算物料重量。
- 自动称重功能可在低提升(低于称重范围)时提供估计的重量,在动臂提升(在称重范围内)时提供称量重量。
- 通过实时重量估计,在最后一斗装料时轻松倒掉多余物料,实现精确装载,避免欠载/过载。
- 经过计算得出估计重量后,铲斗/抓斗的有效负载就会转移到卡车累积有效负载重量中。铲斗完全倾卸后,铲斗负载就会锁定在卡车上。
- 设置可选的抓取和倾倒区域边界,可防止在重新分拣等活动中有效负载计算出错。
- 可以在触摸屏监视器上轻松查看铲斗/抓斗有效负载和卡车累积有效负载重量。
- 当铲斗/抓斗负载超过机器有效负载限制时,发出有效负载过载警报。
- 操作员可以从驾驶室中跟踪每日产量,并可以快速访问卡车目标重量、装载和循环次数、物料搬运量和日常总计信息。
- 经理可以在线查看有效负载详情和关键绩效指标,从而帮助管理业务 - 需订阅 Cat VisionLink® Productivity。
了解 适用于挖掘机的 Cat Payload 与常用比较产品相比如何。
有效负载
适用于挖掘机的 Cat Payload
已选择
有效负载
适用于新一代轮式装载机的 Cat Payload
有效负载
用于物料搬运机的 Cat Payload