M320D2

轮式挖掘机 M320D2

查找代理商

概述

舒适、安静、可盈利且高效

安静的驾驶室、高效的电力系统以及智能技术能使操作员更有幸福感,并且能从 Cat® M320D2 轮式挖掘机作业的每项任务中获取更多利润。专为应对最严苛的工况而打造的 M320D2 提供选装配置和附件,以满足几乎任何作业现场需要。

优点

使用更少的燃料

发动机转速自动控制和省油模式使油耗更低,但生产率却丝毫不打折扣。

便于检修

维护快速方便,可有效降低拥有和运营成本。

功能更多

灵活的机器配置和各类附件可以让您按需求定制您的机器。

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

性能和生产率

性能和生产率

  • Cat C7.1 发动机符合欧盟 Stage IIIA 等效排放标准。
  • 发动机燃油系统可以应对世界各地的燃油质量,无论在工作中还是行驶中,都能实现极低的油耗。
  • 一触式低怠速控制装置和发动机转速自动控制装置能够在机器未执行任何操作时降低发动机转速,从而降低油耗和噪声级别。
  • 三种工作模式:强力模式、省油模式和行驶模式。
  • 恒定动力策略可以快速响应不断变化的负载,从而在各种工作条件下提供相同水平的动力。
  • 有多种动臂和斗杆可供选择,可在各种应用场合下实现伸展距离和挖掘力之间的出色平衡。
  • 专用的回转泵允许机器快速、平稳地执行组合移动,让用户可在回转的同时操作机具。
拓展您的工作能力

拓展您的工作能力

  • 挖掘机提供多种配置,允许用户灵活选择动臂、斗杆、铲刀和/或支腿底盘系统,从而满足各种应用的需求。
  • 机动性高,M320D2 的行驶速度高达 37 km/h。
  • 标准的单向高压液压系统允许客户安装液压锤等不需要添加额外管路的附件。
  • 可在监视器内预设 10 个液压泵流量和压力设置,以便更快、更轻松地进行工装(选装)操作。
  • 铲斗连杆上集成的吊耳、重载提升模式以及过载警告信号让操作员可以安全地提升重型负载。
  • 种类繁多的 Cat 工装让用户轻松处理任何手边的工作。
操作员舒适性和安全性

操作员舒适性和安全性

  • 提供 ROPS 驾驶室结构和操作员保护结构(顶部和前部护罩)。
  • 驾驶室采用人机工程学设计,控件触手可及且易于操作。
  • 选装的空气悬浮座椅带有自动重量调节功能和加热座垫,提升了操作员舒适性和生产率。
  • 大面积的玻璃、天窗以及安装在后部的标准摄像头(其图像显示在全色彩监视器上)提供了全方位的视野,大大增强了安全性。
  • 采用变速风扇和远程冷却系统,降低了噪声级别。
降低维护成本

降低维护成本

  • 500 小时的燃油滤清器更换间隔(如果燃油质量不佳,将缩短至 250 小时)减少了维护保养成本。
  • 站在地面上即可接触到所有日常维护保养点。
  • 清洁设计,并且带有编码的彩色电线采用厚编织护套保护,便于检修。
  • 润滑点集中布置且减至最少。
  • Cat XT™-6 ES 软管弹性好,耐用性佳,降低了机器性能因软管断裂而下降的风险。
  • 通过高效的变速箱保护和重负荷轮轴实现坚固的结构和较长的使用寿命。
  • 标准大容量蓄电池改善了机器的冷起动性能。
集成 CAT 技术

集成 CAT 技术

  • Cat Connect 技术解决方案可以增加产量并最大限度地降低运营成本。Link 技术可以通过无线方式为您提供机器位置、工作小时数、燃油用量、怠速时间
    和事件代码,将您与作业现场紧密联系在一起。

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® 2D 电子栅栏可使前连杆保持在预先设定的工作区域内,以避免碰撞事故等危险。2D 电子栅栏使用位置传感器的数据,可在前连杆到达设定的边界时,自动停止运动。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

新一代挖掘机无所不能,可轻松完成装载、堆料和物料处理等各项工作。Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。

探索技术

了解 M320D2 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

M320D2 轮式挖掘机

M320D2

M320D2

M320D2

M320D2

M320D2

M320D2

M320D2 轮式挖掘机
M320D2
M320D2
M320D2
M320D2
M320D2
M320D2

2014 M320D2 轮式挖掘机动感视频 - 中文

2014 M320D2 轮式挖掘机动感视频 - 英文

Cat® M320D2 轮式挖掘机

一般负荷型铲斗 - M320D2

2014 M320D2 轮式挖掘机动感视频 - 中文
2014 M320D2 轮式挖掘机动感视频 - 英文
Cat® M320D2 轮式挖掘机
一般负荷型铲斗 - M320D2

360 View
360 View