图片即将发布

M317D2 轮式挖掘机

查找代理商

性能概览

显示第 1-6 项/共 6 项

性能出色

性能出色

  • Cat C4.4 发动机符合等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 的中国非道路国三排放标准。
  • 凭借高效的燃油系统,无论在工作期间,还是在行驶期间,均能实现最佳的油耗。
  • 借助发动机转速自动控制功能,可以在机器未操作时自动降低发动机转速,因此减少了油耗。
  • 通过单触式低怠速控制装置、增强的省油模式等燃油节省技术优化了油耗。
  • 凭借恒定的功率策略,可以轻松、快速应对不断变化的负载。
  • 多种不同的动臂和斗杆选件,可在伸展距离和挖掘力之间实现完美的平衡。
  • 使用单触式重载提升按钮,可将提升力增加多达 10%。
  • 操纵手柄转向 或 SmartBoom™ 等选件进一步提升了生产率。
  • 凭借专用的回转泵,可在机器同时进行作业和回转期间体验快速而平稳的组合运动。
集成 CAT 技术

集成 CAT 技术

  • 借助 Cat Connect 技术解决方案,可以提高产量并最大限度地降低运营成本。Link 技术可以通过无线方式为您提供机器位置、工作小时数、燃油用量、怠速时间和事件代码,将您与作业现场紧密联系在一起。
满足您需求的选件

满足您需求的选件

  • 最高行驶速度为 34 kph,因此可以快速移动。
  • 提供多种不同的配置和工装,可以灵活定制您所需要的机器。
  • 选装的中高压液压系统确保快速更换工装。
  • 凭借可选的工具控制装置,可以设置多达 10 种工装流量和压力。
驾驶室内的安全特性

驾驶室内的安全特性

  • 依靠操作员保护结构(以及可安装顶部和前部护罩的螺栓固定式驾驶室),可在发生侧翻的情况下帮助保护您的安全。
  • 控制装置简单且符合人机工程学设计,方便操作。
  • 可选的行驶控制装置有助于减缓前端部件运动,让您畅享安全和舒适的驾驶。
  • 可选的加热型座椅令人舒适无比;空气悬浮装置可自动调整以适合您的体重。
  • 宽大的车窗玻璃和可在彩色监视器上显示图像的后置摄像头,让您对四周一览无余。
  • 作业噪音低;机器内外都很安静,使其非常适合限制噪音的区域。
专为实现长期高效生产而打造

专为实现长期高效生产而打造

  • 我们独有的燃油系统可处理劣质柴油,助您实现长久的发动机使用寿命。
  • 免维护的重型蓄电池和发动机冷起动能力,确保机器全年都能运行。
  • 依靠独特的变速箱设计和重型车轴,大大降低了动力传动系损坏风险。
  • 采用坚固耐用的 Cat XT™-6 ES 软管,可以降低泄漏和性能下降风险。
更低的维护成本

更低的维护成本

  • 所有日常维护点均可从地面访问,方便维护。
  • 润滑点集中布置且方便接近,延长了机器正常运行时间。
  • 维修保养间隔时间长,减少了油液和处置成本。

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

Detect

选择
Detect
适用于挖掘机的 Cat 2D 电子栅栏
设备管理
VisionLink®
有效负载
适用于挖掘机的 Cat Payload

Cat® 2D 电子栅栏可使前连杆保持在预先设定的工作区域内,以避免碰撞事故等危险。2D 电子栅栏使用位置传感器的数据,可在前连杆到达设定的边界时,自动停止运动。

探索技术

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术

新一代挖掘机无所不能,可轻松完成装载、堆料和物料处理等各项工作。Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。

探索技术

了解 M317D2 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

查看当前优惠(按对象)  M317D2

查看更多优惠