超重负荷型铲斗 1050 mm(42"):550-9227

超重负荷型 超重负荷型铲斗 1050 mm(42"):550-9227

查找代理商

主要技术规格

宽度
42 in
1050 mm
容量
0.85 yd³
0.65 m³
重量
1300 lb
590 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

高性能

高性能

  • Cat 铲斗专门设计用于优化机器的挖掘力和功率,与 Cat 机器配套使用时,可以实现最高的生产率。
  • 双半径壳体外形可使物料顺畅地流入铲斗。铲斗与地面的间隙更大,确保铲斗底部不会拖拽,因此降低了维护成本。
  • 在挖掘过程中实现最优油耗。Cat 铲斗可以快速铲挖物料,提高了机器的整体工作效率。
  • 您可在更短的时间内装载更多的物料。铲斗形状和侧挡板精心设计而成,让您每次装载都可将大部分物料保留在铲斗内。
可靠性和耐用性

可靠性和耐用性

  • 铲斗的结构完整性值得您长期信赖。与焊接式铰链板相比,集成式铰链板有助于更好地分配挖掘力
  • Cat 铲斗,尤其是过度磨损区域,采用高强度耐磨钢制造
  • 采用 Cat 掘地工具(GET,Ground Engaging Tool)保护铲斗中与物料接触最多的高磨损区域。
  • 采用 Cat® Advansys GET,提高严苛应用的生产率、增强料堆穿透力,并且缩短循环时间
  • 采用 Advansys 无锤式 GET 系统,以前所未有的速度快速安装和拆卸齿尖
  • 采用 CapSure 固定装置,确保仅使用基本的手持工具即可牢固安装齿尖和齿座
  • 通过为您的铲斗和应用组合选择合适的 GET 来降低维护成本。铲斗齿尖提供多种选择,确保适合您的具体应用需求。
连接器助您实现多功能性和便利性

连接器助您实现多功能性和便利性

  • 借助连接器系统,您可以更轻松地管理车队的多个铲斗和其他附件。连接器允许规格相似的机器进行共享,并且可以在几秒钟内更换附件,而无需离开安全的驾驶室。
  • 支持通过销直接连接到机器的铲斗也与 Cat® 抓销式快速连接器兼容,但不包括抓销式高性能铲斗。抓销式高性能铲斗配有可优化挖掘力的凹销,当与 Cat 抓销式快速连接器配套使用时,可加速铲斗工作循环。
  • 此外,Cat 抓销式快速连接器还允许操作员反向连接铲斗,从而更容易地对角部进行清理和挖方。
  • 凭借始终处于操作员视线内的连接器辅助闩锁所提供的听觉和视觉提示,可以确保稳固地连接附件。
  • Cat 抓销式快速连接器与 311-352 履带式挖掘机和所有轮式挖掘机兼容。此外,还提供挖渠宽度连接器。
  • 与 CW 专用连接器系统兼容的附件采用固定式快速连接器铰接件。CW 专用连接器采用楔式锁定系统,确保始终稳固地连接附件。
  • CW 专用连接器适用于所有履带式挖掘机和轮式挖掘机。
集成的 Cat(卡特)智能技术有助于提升效率和生产率

集成的 Cat(卡特)智能技术有助于提升效率和生产率

  • 不必再浪费时间寻找铲斗。我们为特定铲斗提供了 Cat 资产跟踪功能。
  • 访问一处即可跟踪整个车队的附件和机器。您可在 VisionLink® 以及订购 Product Link 的设备中查看配有资产跟踪功能的铲斗。
  • 保障您的资产安全。如果离开了易于装设的场地边界,配有资产跟踪器的铲斗会发出警报。
超重负荷型铲斗 – 强劲挖掘的理想解决方案

超重负荷型铲斗 – 强劲挖掘的理想解决方案

  • 超重负荷型铲斗可在苛刻的应用中保持稳定的生产。它们具有 600-2500 mm(24-98")的宽度范围,适用于齿尖使用寿命为 200 至 400 小时的应用场合。
  • 超重负荷型铲斗的主要应用包括高硅砂、玄武岩和碎花岗岩。
  • 超重负荷型铲斗底部耐磨板的厚度比重负荷型铲斗厚 17-38%。
  • 超重负荷型强力铲斗完美平衡了功率和效率。强力铲斗是高度重视挖掘力和循环时间的应用场合的最佳选择。
  • 采用铲刃以更深入地挖掘岩石类物料。铲刃有助于深入挖掘这些笨重物料并引导它们进入铲斗。
  • 您可以通过销将超重负荷型铲斗直接连接到机器上,或者将其与 Cat 抓销式快速连接器或 CW 专用连接器配套使用。

产品技术规格适用产品 超重负荷型铲斗 1050 mm(42"):550-9227

宽度 42 in 1050 mm
容量 0.85 yd³ 0.65 m³
重量 1300 lb 590 kg
接口 用作销接式连接器或与 Cat 抓销式快速连接器配套使用 用作销接式连接器或与 Cat 抓销式快速连接器配套使用
齿座数量 5 5
齿座尺寸 Cat Advansys 80 Cat Advansys 80
铲刃类型 直铲 直铲

了解 超重负荷型铲斗 1050 mm(42"):550-9227 与常用比较产品相比如何。

媒体库

超重负荷型铲斗

374F 正在使用超重负荷型铲斗装载铰接式卡车

390F 正在使用超重负荷型铲斗将岩石装载到卡车上

336 大型挖掘机正在使用超重负荷型铲斗将岩石装载到卡车上

超重负荷型铲斗
374F 正在使用超重负荷型铲斗装载铰接式卡车
390F 正在使用超重负荷型铲斗将岩石装载到卡车上
336 大型挖掘机正在使用超重负荷型铲斗将岩石装载到卡车上

查看当前优惠(按对象)  超重负荷型铲斗 1050 mm(42"):550-9227

查看更多优惠