| 宽度 | 73 in 1850 mm |
| 容量 | 3.40 yd³ 2.60 m³ |
| 重量 | 6451 lb 2926 kg |
| 接口 | 用作销接式连接器或与 Cat 抓销式快速连接器配套使用 用作销接式连接器或与 Cat 抓销式快速连接器配套使用 |
| 齿座数量 | 5 5 |
| 齿座尺寸 | Cat Advansys 130 Cat Advansys 130 |
| 铲刃类型 | 直铲 直铲 |
超重负荷型极限作业 超重负荷型极限作业铲斗 1850 mm(73 in):575-5322
查找代理商主要技术规格
- 宽度
- 73 in
- 1850 mm
- 容量
- 3.40 yd³
- 2.60 m³
- 重量
- 6451 lb
- 2926 kg
概述
Cat® 铲斗不仅是一个附件,还是 Cat 机器性能的延伸。每一款铲斗都与我们的挖掘机完美平衡,因此您可以轻松处理堆积负载,而不会损害燃油效率或机器使用寿命。这些铲斗经过精心制造,可以更快地装载,保持负载并满足您的任务需求。
性能概览
- Cat 铲斗专门设计用于优化机器的挖掘力和功率,与 Cat 机器配套使用时,可以实现最高的生产率。
- 双半径壳体外形可使物料顺畅地流入铲斗。铲斗与地面的间隙更大,确保铲斗底部不会拖拽,因此降低了维护成本。
- 在挖掘过程中实现最优油耗。Cat 铲斗可以快速铲挖物料,提高了机器的整体工作效率。
- 您可在更短的时间内装载更多的物料。铲斗形状和侧挡板精心设计而成,让您每次装载都可将大部分物料保留在铲斗内。
- 铲斗的结构完整性值得您长期信赖。与焊接式铰链板相比,集成式铰链板有助于更好地分配挖掘力。
- Cat 铲斗(尤其是过度磨损区域)采用高强度耐磨钢制造。
- 采用 Cat 掘地工具(GET,Ground Engaging Tools)保护铲斗中与物料接触最多的高磨损区域。
- 采用 Cat Advansys™ GET,提高严苛应用的生产率、增强料堆穿透力,并且缩短循环时间。
- 采用 Advansys 无锤式 GET 系统,以前所未有的速度快速安装和拆卸齿尖。
- 采用 CapSure 固定装置,确保仅使用基本的手持工具即可牢固安装齿尖和齿座。
- 通过为您的铲斗和应用组合选择合适的 GET 来降低维护成本。铲斗齿尖提供多种选择,确保适合您的具体应用需求。
- 适合搬运和装载高冲击性和高磨蚀性物料,如高硅花岗岩、铁矿石和爆碎石料等。
- 加厚的内部覆层、底刃和铰链板保证了所需之处的强度。
- 铰链板上的角撑板提供了额外的加固效果和挖掘力分配作用。
- 采用加长加厚的底刃,增强了严苛应用场合中的结构完整性。
- 借助底刃护罩,保护底刃免受磨损并延长总体使用寿命。
- 侧挡板保护装置周围额外加固,可提高铲斗作业稳定性。
- 采用附加的耐磨条,保护焊接部位并防止损坏铲斗外壳。
- 专为磨蚀性应用中 36 吨及以上吨位的挖掘机而设计。
- 不必再浪费时间寻找铲斗。我们为特定铲斗提供了 Cat 资产跟踪功能。
- 访问一处即可跟踪整个设备机群的工装和机器。您可在订阅了 VisionLink® 以及 Product Link™ 的设备中查看配有资产跟踪功能的铲斗。
- 保障您的资产安全。如果离开了易于装设的场地边界,配有资产跟踪器的铲斗会发出警报。
产品技术规格适用产品 超重负荷型极限作业铲斗 1850 mm(73 in):575-5322
了解 超重负荷型极限作业铲斗 1850 mm(73 in):575-5322 与常用比较产品相比如何。
铲斗 - 挖掘机
超重负荷型极限作业铲斗 1850 mm(73 in):575-5322
已选择
- 宽度
- 73 in
- 1850 mm
- 容量
- 3.40 yd³
- 2.60 m³
- 重量
- 6451 lb
- 2926 kg
铲斗 - 挖掘机
超重负荷型极限作业铲斗 1850 mm(73 in):600-7879
- 宽度
- 73 in
- 1850 mm
- 容量
- 3.40 yd³
- 2.60 m³
- 重量
- 6398 lb
- 2902 kg
铲斗 - 挖掘机
超重负荷型极限作业铲斗 2500 mm(98 in):590-1853
- 宽度
- 98 in
- 2500 mm
- 容量
- 7.50 yd³
- 5.70 m³
- 重量
- 16327 lb
- 7406 kg