超重负荷型铲斗 1550 mm(61")

超重负荷型 超重负荷型铲斗 1550 mm(61")

查找代理商

主要技术规格

宽度
61 in
1600 mm
容量
2.66 yd³
2.03 m³
重量
4295 lb
1948 kg

概述

Cat® 铲斗不仅仅是一个附件,而且还是 Cat 机器性能的延伸。 每一款铲斗都与我们的挖掘机完美平衡,因此您可以轻松处理堆积负载,而不会损害燃油效率或机器使用寿命。 这些铲斗经过精心制造,可以更快地装载,保持负载并满足您的任务需求。

产品技术规格适用产品 超重负荷型铲斗 1550 mm(61")

宽度 61 in 1600 mm
容量 2.66 yd³ 2.03 m³
重量 4295 lb 1948 kg
接口 用作销接式连接器或与 Cat 抓销式快速连接器配套使用 用作销接式连接器或与 Cat 抓销式快速连接器配套使用
齿座数量 4 4
齿座尺寸 Cat® Advansys™ 130 Cat® Advansys™ 130
铲刃类型 铲式 铲式

了解 超重负荷型铲斗 1550 mm(61") 与常用比较产品相比如何。

媒体库

通用负荷型铲斗

通用负荷型铲斗

查看当前优惠(按对象)  超重负荷型铲斗 1550 mm(61")

查看更多优惠