通用负荷型铲斗 900 mm(36 in):571-2849

通用负荷型铲斗 900 mm(36 in):571-2849 通用负荷型

查找代理商

主要技术规格

宽度
36 in
900 mm
容量
0.69 yd³
0.53 m³
重量
910 lb
413 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

高性能

高性能

  • Cat 铲斗专门设计用于优化机器的挖掘力和功率,与 Cat 机器配套使用时,可以实现最高的生产率。
  • 双半径壳体外形可使物料顺畅地流入铲斗。铲斗与地面的间隙更大,确保铲斗底部不会拖拽,因此降低了维护成本。
  • 在挖掘过程中实现最优油耗。Cat 铲斗可以快速铲挖物料,提高了机器的整体工作效率。
  • 您可在更短的时间内装载更多的物料。铲斗形状和侧挡板精心设计而成,让您每次装载都可将大部分物料保留在铲斗内。
可靠性和耐用性

可靠性和耐用性

  • 铲斗的结构完整性值得您长期信赖。与焊接式铰链板相比,集成式铰链板有助于更好地分配挖掘力。
  • Cat 铲斗(尤其是过度磨损组件)采用高强度耐磨钢制造。
  • 采用 Cat® 掘地工具(GET,Ground Engaging Tool)保护铲斗最重要的高磨损区域。侧杆保护装置和侧铲刀有助于保持铲斗中接触和穿透物料最多的几个部分。
  • 通过为您的铲斗和应用组合选择合适的 GET 来降低维护成本。
  • 铲斗齿尖提供多种选择,确保适合您的具体应用需求。无论您是需要清理、平整地面还是挖掘坚硬的磨蚀性物料,我们都可以提供相应的铲尖解决方案。
连接器的多功能性和便利性

连接器的多功能性和便利性

  • 使用连接器系统可以更轻松地管理车队的多个铲斗和其他附件。使用连接器可以共用尺寸相似的机器,并可以在几秒钟内更换附件,而不必离开安全的驾驶室。
  • 支持通过销直接连接到机器的铲斗也与 Cat® 抓销式快速连接器兼容,但不包括抓销式高性能铲斗。抓销式高性能铲斗具有凹形销,可增强挖掘力,且与 Cat 抓销式快速连接器配合使用时可缩短铲斗的循环时间。
  • Cat 抓销式快速连接器还支持操作员以反转位置提起铲斗,从而轻松清理和清洁各个角落。
  • 连接器辅助锁可发出声音信号和视觉信号,确保附件牢固,并且始终在操作员的视线范围内。
  • Cat 抓销式快速连接器与 311-352 履带式挖掘机和所有轮式挖掘机兼容。此外还提供挖渠宽度连接器。
  • 与 CW 专用连接器系统兼容的附件使用固定式快速连接器铰链。CW 专用连接器具有楔形锁定系统,可确保附件牢固。
  • CW 专用连接器适用于所有履带式和轮式挖掘机。
借助集成的 Cat(卡特)智能技术提升效率和生产率

借助集成的 Cat(卡特)智能技术提升效率和生产率

  • 不必再浪费时间寻找铲斗。我们为特定铲斗提供了 Cat 资产跟踪功能。
  • 访问一处即可跟踪整个设备机群的工装和机器。您可在订阅了 VisionLink® 以及 Product Link™ 的设备中查看配有资产跟踪功能的铲斗。
  • 保障您的资产安全。如果离开了易于装设的场地边界,配有资产跟踪器的铲斗会发出警报。
通用负荷型 � 经济高效,适用于基础挖掘

通用负荷型 � 经济高效,适用于基础挖掘

  • 通用负荷型铲斗是一种经济高效的解决方案,可满足您对铲尖寿命超过 800 小时的中小型挖掘机的基础挖掘需求。
  • 通用负荷型铲斗非常适合用于低冲击、低磨损的材料。
  • 通用负荷型铲斗的浅型轮廓使其更容易清空粘性材料,例如壤土或粘土。
  • 您可以通过销将通用负荷型铲斗直接连接到您的机器上,或者将其与 Cat 抓销式快速连接器或 CW 专用连接器配套使用。

产品技术规格适用产品 通用负荷型铲斗 900 mm(36 in):571-2849

宽度 36 in 900 mm
容量 0.69 yd³ 0.53 m³
重量 910 lb 413 kg
接口 用作销接式连接器或与 Cat 抓销式快速连接器配套使用 用作销接式连接器或与 Cat 抓销式快速连接器配套使用
齿座数量 5 5
齿座尺寸 Cat Advansys 70 Cat Advansys 70
铲刃类型 直铲 直铲

了解 通用负荷型铲斗 900 mm(36 in):571-2849 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

通用负荷型铲斗

通用负荷型铲斗