| 宽度 | 63 in 1600 mm |
| 容量 | 2.35 yd³ 1.80 m³ |
| 重量 | 2553 lb 1158 kg |
| 接口 | 用作销接式连接器或与 Cat 抓销式快速连接器配套使用 用作销接式连接器或与 Cat 抓销式快速连接器配套使用 |
| 齿座数量 | 6 6 |
| 齿座尺寸 | J400 J400 |
| 铲刃类型 | 直铲 直铲 |
常规负荷型 一般负荷型铲斗 1600 mm(63"):577-6445
查找代理商主要技术规格
- 宽度
- 63 in
- 1600 mm
- 容量
- 2.35 yd³
- 1.80 m³
- 重量
- 2553 lb
- 1158 kg
概述
Cat® 铲斗不仅仅是一个附件,而且还是 Cat 机器性能的延伸。每一款铲斗都与我们的挖掘机完美平衡,因此您可以轻松处理堆积负载,而不会损害燃油效率或机器使用寿命。这些铲斗经过精心制造,可以更快地装载,保持负载并满足您的任务需求。
性能概览
- Cat 铲斗专门设计用于优化机器的挖掘力和功率,与 Cat 机器配套使用时,可以实现最高的生产率。
- 双半径壳体外形可使物料顺畅地流入铲斗。铲斗与地面的间隙更大,确保铲斗底部不会拖拽,因此降低了维护成本。
- 在挖掘过程中实现最优油耗。Cat 铲斗可以快速铲挖物料,提高了机器的整体工作效率。
- 您可在更短的时间内装载更多的物料。铲斗形状和侧挡板精心设计而成,让您每次装载都可将大部分物料保留在铲斗内。
- 铲斗的结构完整性值得您长期信赖。与焊接式铰链板相比,集成式铰链板有助于更好地分配挖掘力。
- Cat 铲斗,尤其是过度磨损的部件,采用高强度耐磨钢制造。
- 采用 Cat® 掘地工具(GET,Ground Engaging Tool)保护铲斗最重要的高磨损区域。侧挡板保护器和侧铲刀有助于保护铲斗中最常接触和穿过物料的部件。
- 通过为您的铲斗和应用组合选择合适的 GET 来降低维护成本。
- 铲斗齿尖提供多种选择,确保适合您的具体应用。无论您需要获得平整的挖掘底面还是挖掘坚硬的磨蚀性物料,总有一款齿尖解决方案适合您。
- 借助连接器系统,您可以更轻松地管理车队的多个铲斗和其他附件。连接器允许规格相似的机器进行共享,并且可以在几秒钟内更换附件,而无需离开安全的驾驶室。
- 支持通过销直接连接到机器的铲斗也与 Cat® 抓销式快速连接器兼容,但不包括抓销式高性能铲斗。抓销式高性能铲斗配有可优化挖掘力的凹销,当与 Cat 抓销式快速连接器配套使用时,可加速铲斗工作循环。
- 此外,Cat 抓销式快速连接器还允许操作员反向连接铲斗,从而更容易地对角部进行清理和挖方。
- 凭借始终处于操作员视线内的连接器辅助闩锁所提供的听觉和视觉提示,可以确保稳固地连接附件。
- Cat 抓销式快速连接器与 311-352 履带式挖掘机和所有轮式挖掘机兼容。此外,还提供挖渠宽度连接器。
- 与 CW 专用连接器系统兼容的附件采用固定式快速连接器铰接件。CW 专用连接器采用楔式锁定系统,确保始终稳固地连接附件。
- CW 专用连接器适用于所有履带式挖掘机和轮式挖掘机。
- 不必再浪费时间寻找铲斗。我们为特定铲斗提供了 Cat 资产跟踪功能。
- 访问一处即可跟踪整个车队的附件和机器。您可在 VisionLink® 以及订购 Product Link™ 的设备中查看配有资产跟踪功能的铲斗。
- 保障您的资产安全。如果离开了易于装设的场地边界,配有资产跟踪器的铲斗会发出警报。
- 一般负荷型铲斗提供 450-2600 mm(18-102")的宽度范围以及众多不同的容量,因此适用于各种尺寸规格的挖掘机。
- 一般负荷型铲斗最适合齿尖使用寿命超过 800 小时的泥土、肥土和细砂砾等物料相关作业。
- 一般负荷型铲斗的侧边、底部和基部加装了额外的耐磨板,因此其使用寿命比通用负荷型铲斗更长。
- 借助平整刃或宽齿尖,一般负荷型铲斗使您能够在任何作业中回填沟渠、打造平整的作业底面或获得平滑的作业表面。
- 您可以通过销将一般负荷型铲斗直接连接到您的机器上,或者将其与 Cat 抓销式快速连接器或 CW 专用连接器配套使用。
产品技术规格适用产品 一般负荷型铲斗 1600 mm(63"):577-6445
了解 一般负荷型铲斗 1600 mm(63"):577-6445 与常用比较产品相比如何。
铲斗 - 挖掘机
一般负荷型铲斗 1600 mm(63"):577-6445
已选择
- 宽度
- 63 in
- 1600 mm
- 容量
- 2.35 yd³
- 1.80 m³
- 重量
- 2553 lb
- 1158 kg
铲斗 - 挖掘机
一般负荷型铲斗 1400 mm(55")
- 宽度
- 94 in
- 2400 mm
- 重量
- 3117 lb
- 1414 kg
- 接口
- 用作销接式连接器或与 Cat 抓销式快速连接器配套使用
- 用作销接式连接器或与 Cat 抓销式快速连接器配套使用
铲斗 - 挖掘机
一般负荷型铲斗 1900 mm(75"):577-0329
- 宽度
- 75 in
- 1900 mm
- 容量
- 4.05 yd³
- 3.10 m³
- 重量
- 5207 lb
- 2362 kg
媒体库
照片
一般负荷型铲斗
配备一般负荷型铲斗的 336F
336F 挖掘机正在使用一般负荷型铲斗装载 730C 铰接式卡车
311F RR 正在使用一般负荷型铲斗在挖渠应用中挖掘
320 中型挖掘机正在使用一般负荷型铲斗装载卡车
M317F 正在使用一般负荷型铲斗挖掘