一般负荷型铲斗 1400 mm(55")

常规负荷型 一般负荷型铲斗 1400 mm(55")

查找代理商

主要技术规格

宽度
94 in
2400 mm
重量
3117 lb
1414 kg
接口
用作销接式连接器或与 Cat 抓销式快速连接器配套使用
用作销接式连接器或与 Cat 抓销式快速连接器配套使用

概述

Cat® 铲斗不仅仅是一个附件,而且还是 Cat 机器性能的延伸。 每一款铲斗都与我们的挖掘机完美平衡,因此您可以轻松处理堆积负载,而不会损害燃油效率或机器使用寿命。 这些铲斗经过精心制造,可以更快地装载,保持负载并满足您的任务需求。 不是所有地区均提供所有附件。 请联系您的 Cat 代理商,了解您所在地区提供的特定附件。

产品技术规格适用产品 一般负荷型铲斗 1400 mm(55")

宽度 94 in 2400 mm
重量 3117 lb 1414 kg
接口 用作销接式连接器或与 Cat 抓销式快速连接器配套使用 用作销接式连接器或与 Cat 抓销式快速连接器配套使用
齿座数量 6 6
齿座尺寸 J400 J400
铲刃类型 直铲 直铲

了解 一般负荷型铲斗 1400 mm(55") 与常用比较产品相比如何。

媒体库

一般负荷型铲斗

一般负荷型铲斗

查看当前优惠(按对象)  一般负荷型铲斗 1400 mm(55")

查看更多优惠