520 mm(20 in)

520 mm(20 in) 北欧挖掘铲斗

立即购买

主要技术规格

宽度
20.5 in
520 mm
容量
5.1 ft³
145 l
重量
220.5 lb
100 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

应用

应用

设计用于结合 S 型快速连接器和/或倾斜式旋转器使用,创造极好的性能。
短齿尖半径和长底

短齿尖半径和长底

凭借挖掘力与倾斜式旋转器的组合,此铲斗仍会带来可接受的铲斗容量。
扭矩管

扭矩管

即使在高应力作业期间,依然提供低式支架解决方案、接近零的偏置和高抗弯曲性。
磨损保护的侧板

磨损保护的侧板

特别设计的侧耐磨板可在重负荷应用中提供最优耐磨性。
耐磨条

耐磨条

即使在要求严苛的工作环境中,依然提供很高的耐磨性。

产品技术规格适用产品 520 mm(20 in)

宽度 20.5 in 520 mm
容量 5.1 ft³ 145 l
重量 220.5 lb 100 kg
底刃厚度 0.8 in 20 mm
齿尖半径 34.2 in 868 mm
接口类型 S-40 连接器 S-40 连接器

了解 520 mm(20 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图