600 mm(24 in)

北欧挖掘铲斗 600 mm(24 in)

立即购买

主要技术规格

宽度
23.6 in
600 mm
容量
5.7 ft³
160 l
重量
235.9 lb
107 kg

概述

用于各种不同土壤类型的公用事业、挖渠、一般挖掘和回填作业,甚至重负荷应用。

产品技术规格适用产品 600 mm(24 in)

宽度 23.6 in 600 mm
容量 5.7 ft³ 160 l
重量 235.9 lb 107 kg
底刃厚度 0.6 in 15 mm
齿尖半径 30.9 in 785 mm
接口类型 S-40 连接器 S-40 连接器

了解 600 mm(24 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  600 mm(24 in)

查看更多优惠