重负荷型铲斗

重型 重负荷型铲斗 1750 mm(69"):573-5016

查找代理商

主要技术规格

宽度
69 in
1750 mm
容量
2.61 yd³
2 m³
重量
2941 lb
1334 kg

概述

Cat® 铲斗不仅仅是一个附件,而且还是 Cat 机器性能的延伸。每一款铲斗都与我们的挖掘机完美平衡,因此您可以轻松处理堆积负载,而不会损害燃油效率或机器使用寿命。这些铲斗经过精心制造,可以更快地装载,保持负载并满足您的任务需求。

产品技术规格适用产品 重负荷型铲斗 1750 mm(69"):573-5016

宽度 69 in 1750 mm
容量 2.61 yd³ 2 m³
重量 2941 lb 1334 kg
接口 用作销接式连接器或与 Cat 抓销式快速连接器配套使用 用作销接式连接器或与 Cat 抓销式快速连接器配套使用
齿座数量 5 5
齿座尺寸 Cat Advansys 100 Cat Advansys 100
铲刃类型 直铲 直铲

了解 重负荷型铲斗 1750 mm(69"):573-5016 与常用比较产品相比如何。

媒体库

重负荷型铲斗

325F CR 正在使用重负荷型铲斗

配备重负荷型铲斗的 320F

323 正在使用重负荷型铲斗挖掘

330 GC 正在使用重负荷型铲斗

336 GC 正在装载 772G

重负荷型铲斗
325F CR 正在使用重负荷型铲斗
配备重负荷型铲斗的 320F
323 正在使用重负荷型铲斗挖掘
330 GC 正在使用重负荷型铲斗
336 GC 正在装载 772G