1100 mm(43 in)

1100 mm(43 in) 北欧平整铲斗

立即购买

主要技术规格

宽度
43 in
1100 mm
容量
5.3 ft³
150 l
重量
253.5 lb
115 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

应用

应用

设计用于结合配备 S 型或抓销式快速连接器的倾斜式旋转器使用,创造极好的性能。
磨损保护的侧板

磨损保护的侧板

特别设计的侧耐磨板可在重负荷应用中提供最优耐磨性。
扭矩管

扭矩管

即使在高应力作业期间,依然提供低式支架解决方案、接近零的偏置和高抗弯曲性。
锥形侧板

锥形侧板

特殊的形状可轻松填充和清空铲斗,当与倾斜式旋转器一起使用时,还可以提供内部挖渠旋转功能。
短齿尖半径和长底

短齿尖半径和长底

凭借挖掘力与倾斜式旋转器的组合,此铲斗仍会带来可接受的铲斗容量。

产品技术规格适用产品 1100 mm(43 in)

宽度 43 in 1100 mm
容量 5.3 ft³ 150 l
重量 253.5 lb 115 kg
底刃厚度 0.6 in 15 mm
齿尖半径 21.1 in 536 mm
接口类型 S-40 连接器 S-40 连接器

了解 1100 mm(43 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图