超重负荷型铲斗 1050 mm(42"):550-9338

超重负荷型 超重负荷型铲斗 1050 mm(42"):550-9338

查找代理商

主要技术规格

宽度
42 in
1050 mm
容量
1 yd³
0.76 m³
重量
1624 lb
737 kg

概述

Cat® 铲斗不仅仅是一个附件,而且还是 Cat 机器性能的延伸。每一款铲斗都与我们的挖掘机完美平衡,因此您可以轻松处理堆积负载,而不会损害燃油效率或机器使用寿命。这些铲斗经过精心制造,可以更快地装载,保持负载并满足您的任务需求。

产品技术规格适用产品 超重负荷型铲斗 1050 mm(42"):550-9338

宽度 42 in 1050 mm
容量 1 yd³ 0.76 m³
重量 1624 lb 737 kg
接口 用作销接式连接器或与 Cat 抓销式快速连接器配套使用 用作销接式连接器或与 Cat 抓销式快速连接器配套使用
齿座数量 5 5
齿座尺寸 Cat Advansys 90 Cat Advansys 90
铲刃类型 直铲 直铲

了解 超重负荷型铲斗 1050 mm(42"):550-9338 与常用比较产品相比如何。

媒体库

超重负荷型铲斗

374F 正在使用超重负荷型铲斗装载铰接式卡车

390F 正在使用超重负荷型铲斗将岩石装载到卡车上

336 大型挖掘机正在使用超重负荷型铲斗将岩石装载到卡车上

超重负荷型铲斗
374F 正在使用超重负荷型铲斗装载铰接式卡车
390F 正在使用超重负荷型铲斗将岩石装载到卡车上
336 大型挖掘机正在使用超重负荷型铲斗将岩石装载到卡车上