300 mm(12 in)

300 mm(12 in) 北欧挖渠铲斗

立即购买

主要技术规格

宽度
11.8 in
300 mm
容量
1.9 ft³
55 l
重量
121.3 lb
55 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

应用

应用

设计用于结合 S 型快速连接器和/或倾斜式旋转器使用,创造极好的性能。
磨损保护的侧板

磨损保护的侧板

特别设计的侧耐磨板可在重负荷应用中提供最优耐磨性。
扭矩管

扭矩管

即使在高应力作业期间,依然提供低式支架解决方案、接近零的偏置和高抗弯曲性。
短齿尖半径和长底

短齿尖半径和长底

凭借挖掘力与倾斜式旋转器的组合,此铲斗仍会带来可接受的铲斗容量。

产品技术规格适用产品 300 mm(12 in)

宽度 11.8 in 300 mm
容量 1.9 ft³ 55 l
重量 121.3 lb 55 kg
底刃厚度 0.5 in 12 mm
齿尖半径 27.1 in 689 mm
接口类型 S-40 连接器 S-40 连接器

了解 300 mm(12 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  300 mm(12 in)

查看更多优惠