306.5

微型挖掘机 306.5

查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat C2.4 涡轮
Cat C2.4 涡轮
净功率
46.8 hp
34.9 kW
工作重量
13614 lb
6175 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

全天候舒适体验

全天候舒适体验

  • 密封增压驾驶室配备了经过改进的空调系统、可调节腕托和悬浮座椅,有助于您全天舒适工作。
Cat

易于操作

  • 控制装置易于使用,直观的新一代 LCD 监视器允许定制机器操作员偏好,提供的机器信息清晰易读。
Cat

单手柄行走模式

  • 使用 Cat 单手柄模式,可以更轻松地在作业现场移动。只需轻轻按下按钮,即可从使用操纵杆和踏板的传统行驶控制模式切换到操纵手柄控制模式。全新控制方式让操作更加轻松,一切尽在掌控。
Cat

外形迷你但性能卓越

  • 更佳的提升能力和多功能性有助于您更高效地完成作业,并且“斗铲配合”功能便于轻松执行清理工作。
Cat

工地安全性

  • 您的安全是我们的头等大事。Cat 小型挖掘机经过专门设计,可助您始终安全地工作。我们在机器中配置了诸多安全功能,如工作灯延迟关闭功能和可伸缩式荧光安全带。
Cat

简单方便的维修实现更短的停机时间

  • Cat 小型挖掘机的维修更加简单、便捷。日常检查点可在地面上通过维修面板轻松进行检修。

产品技术规格适用产品 306.5

发动机型号 Cat C2.4 涡轮 Cat C2.4 涡轮
净功率 46.8 hp 34.9 kW
缸径 3.4 in 87 mm
排量 148 in³ 2.43 l
总功率 - ISO 14396 48.9 hp 36.5 kW
额定净功率 - 2400 rpm - ISO 9249/EEC 80/1269 46.8 hp 34.9 kW
冲程 4 in 102 mm
注释 符合中国国四非道路排放标准。 符合中国国四非道路排放标准。
注释(1) 标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注释(2) 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处提供的功率。
工作重量 13614 lb 6175 kg
工作重量 - 含驾驶室 13614 lb 6175 kg
注释 重量基于钢制履带、操作员、加满的燃油箱、标准斗杆和铲斗得出。 重量基于钢制履带、操作员、加满的燃油箱、标准斗杆和铲斗得出。
行驶速度 - 高 3.1 mile/h 5 km/h
行驶速度 - 低 1.9 mile/h 3.1 km/h
最大牵引力 - 高速 6969 lbf 31 kN
最大牵引力 - 低速 11465 lbf 51 kN
对地压力 4.9 psi 33.7 kPa
爬坡能力 - 最大 30 度 30 度
冷却系统 2.6 gal(美制) 10 l
发动机机油 2.5 gal(美制) 9.5 l
燃油箱 27.7 gal(美制) 105 l
液压系统 27 gal(美制) 104 l
液压油箱 14 gal(美制) 53 l
机器回转速度 11.3 r/min 11.3 r/min
宽度 78 in 1980 mm
高度 14.8 in 375 mm
防滚翻保护结构(ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
顶部护罩 (可选)ISO 10262:1998(I 级) (可选)ISO 10262:1998(I 级)
防倾翻保护结构(TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
动臂回缩位置 83.7 in 2126 mm
驾驶室高度 100 in 2540 mm
挖掘深度 153.6 in 3902 mm
离地间隙 12 in 306 mm
最大铲刀深度 24.2 in 615 mm
最大铲刀高度 16.5 in 420 mm
最大挖掘高度 216.1 in 5490 mm
最大卸载间隙 152.4 in 3870 mm
最大伸展距离 239.8 in 6090 mm
最大伸展距离 - 地面 235.2 in 5975 mm
O/A 装运长度 227.9 in 5789 mm
O/A 轮距 78 in 1980 mm
O/A 底盘系统长度 99.7 in 2532 mm
斗杆长度 65 in 1650 mm
回转轴承 - 高度 25.9 in 657 mm
尾部回转半径 62.4 in 1585 mm
履带/板宽度 15.7 in 400 mm
运输高度 86.9 in 2206 mm
垂直壁 95 in 2414 mm
上车体宽度 76.8 in 1950 mm
操作员声压(ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)

了解 306.5 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

306.5 微型挖掘机

306.5 微型挖掘机

查看当前优惠(按对象)  306.5

查看更多优惠