发动机
| 发动机型号 | Cat C2.2 Cat C2.2 |
| 净功率 | 43.7 hp 32.6 kW |
| 净功率 - 2400 rpm – ISO 9249/SAE J1349 | 43.7 hp 32.6 kW |
| 缸径 | 3.3 in 84 mm |
| 冲程 | 3.9 in 100 mm |
| 注释 | 标称净功率是指发动机配备空气滤清器、排气系统和风扇时在飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备空气滤清器、排气系统和风扇时在飞轮处提供的功率。 |
| 排量 | 134 in³ 2.2 l |
| 总功率 - 2400 rpm – SAE J1995:2014 | 45.7 hp 34.1 kW |