CVP16

振动平板夯 CVP16

立即购买

主要技术规格

冲击力
3596.94 lb
16 kN
冲击频率
2200 bpm
2200 bpm
底板宽度
12 in
305 mm

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

应用

应用

用于在浇筑混凝土或铺设沥青路面之前压实土壤、沙或石砾。也非常适合沥青修补工作。
出众的压实力

出众的压实力

这些机器可以每分钟 2200 次的冲击产生高功率脉冲,将土壤颗粒压紧,产生结实、稳定的压实效果。
常用安装解决方案

常用安装解决方案

Cat 振动平板夯采用与 Cat B 型和 H 型液压锤相同的安装解决方案。安装支架可用于销接式、销抓取器、销锁、CW 及 S 型连接。
受保护的液压装置

受保护的液压装置

液压软管在压实机内受到保护。跨接线路从压实机后部铺出来。即使在狭窄的沟渠,软管也不会造成任何妨碍。
易于保养

易于保养

后部中心线处配有塞子,简化了机油更换操作。在安装压实机时也可更换机油。
橡胶隔离器

橡胶隔离器

重负荷型钢制机架和坚实的橡胶隔离器衬套能向地面传递最大的动力,同时最大限度减少机器的冲击力。

产品技术规格适用产品 CVP16

冲击力 3596.94 lb 16 kN
冲击频率 2200 bpm 2200 bpm
底板宽度 12 in 305 mm
压实面积 2 ft² 0.19 m²
底板压力 12.5 psi 86.5 kPa
底板长度 31 in 787 mm
最佳液压流量 10 gpm 38 L/min
最佳液压流量 40-50 lpm(11-13 gpm) 40-50 lpm(11-13 gpm)
最小工作压力 1599.8 psi 11030 kPa
最小工作压力 13000-17000 kPa(1900-2500 psi) 13000-17000 kPa(1900-2500 psi)
重量 330.7 lb 150 kg

了解 CVP16 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

CVP16 正在进行沟渠作业

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图
CVP16 正在进行沟渠作业

查看当前优惠(按对象)  CVP16

查看更多优惠