小型-大型安装支架 - S40

小型-大型安装支架 - S40 支架

立即购买

主要技术规格

接口类型
S-40 连接器
S-40 连接器
重量
106.3 lb
48.2 kg
总宽度
12.4 in
316 mm

产品技术规格适用产品 小型-大型安装支架 - S40

接口类型 S-40 连接器 S-40 连接器
重量 106.3 lb 48.2 kg
总宽度 12.4 in 316 mm
总长度 17.3 in 440 mm
总高度 8.1 in 206 mm
销直径 35 mm/35 mm(1.4 in/1.4 in) 35 mm/35 mm(1.4 in/1.4 in)
安装支架尺寸 小/大通用型 小/大通用型

了解 小型-大型安装支架 - S40 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图