超大型安装支架 - S50

超大型安装支架 - S50 支架

立即购买

主要技术规格

接口类型
S-50 连接器
S-50 连接器
重量
175.7 lb
79.7 kg
总宽度
15.7 in
400 mm

产品技术规格适用产品 超大型安装支架 - S50

接口类型 S-50 连接器 S-50 连接器
重量 175.7 lb 79.7 kg
总宽度 15.7 in 400 mm
总长度 20.9 in 530 mm
总高度 8.5 in 215 mm
销直径 45 mm/45 mm(1.8 in/1.8 in) 45 mm/45 mm(1.8 in/1.8 in)
安装支架尺寸 XL 号 XL 号

了解 超大型安装支架 - S50 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  超大型安装支架 - S50

查看更多优惠