B2 一字形

机具 B2 一字形

立即购买

主要技术规格

钎杆轴直径
1.8 in
45 mm
总长度
19.7 in
500 mm
重量
12.3 lb
5.6 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

圆锥端钎杆

圆锥端钎杆

通用机具的尖端可提高穿透速度。用于路面、混凝土、基岩、硬岩和挖渠作业。
锥形钎杆

锥形钎杆

多用途钎杆,可用于在柔性物料上钻出圆孔。尖端提高了穿透速度,但无法控制断裂方向。用于混凝土、基岩、硬岩作业。
平头钎杆

平头钎杆

通过振动而非穿透来破碎物料。用于混凝土、基岩、挖渠、斜坡和切割线作业。
扁凿端钎杆(横切式和平行式)

扁凿端钎杆(横切式和平行式)

有助于精确创建和控制断裂线。用于路面、混凝土、基岩、挖渠、斜坡和切割线作业。

产品技术规格适用产品 B2 一字形

钎杆轴直径 1.8 in 45 mm
总长度 19.7 in 500 mm
重量 12.3 lb 5.6 kg
兼容性 B2 液压锤 B2 液压锤

了解 B2 一字形 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  B2 一字形

查看更多优惠