安装支架 - 滑移式装载机

支架 安装支架 - 滑移式装载机

立即购买

主要技术规格

接口类型
滑移转向连接器
滑移转向连接器
重量
299.8 lb
136 kg
总宽度
49.7 in
1263 mm

产品技术规格适用产品 安装支架 - 滑移式装载机

接口类型 滑移转向连接器 滑移转向连接器
重量 299.8 lb 136 kg
总宽度 49.7 in 1263 mm
总长度 14.1 in 357 mm
总高度 21.5 in 547 mm
安装支架尺寸 小/大通用型 小/大通用型

了解 安装支架 - 滑移式装载机 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  安装支架 - 滑移式装载机

查看更多优惠