H55 平行铲

机具 H55 平行铲

立即购买

主要技术规格

钎杆轴直径
2.3 in
58 mm
总长度
20.5 in
520 mm
重量
22 lb
10 kg

产品技术规格适用产品 H55 平行铲

钎杆轴直径 2.3 in 58 mm
总长度 20.5 in 520 mm
重量 22 lb 10 kg
兼容性 H55 液压锤 H55 液压锤

了解 H55 平行铲 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  H55 平行铲

查看更多优惠