概述
Cat® 螺旋钻设计用于为建筑、农业及园林施工应用中的地基、栅栏、标杆、树木及灌木钻孔。
主要技术规格
显示第 1-6 项/共 6 项
| 最大压力下传动轴的扭矩 | 3038.8 lb/ft 4120 N·m |
| 驱动方法 | 摆线马达 - 单行星齿轮减速 摆线马达 - 单行星齿轮减速 |
| 安装支架的设计 | 5 吨小型挖掘机销接式 5 吨小型挖掘机销接式 |
| 所需液压系统 | 标准流量 标准流量 |
| 最佳液压流量 | 42-83 L/min(11-22 gpm) 42-83 L/min(11-22 gpm) |
| 最佳液压压力 | 145-235 bar(2100-3400 psi) 145-235 bar(2100-3400 psi) |
| 总宽度 - 含支架 | 11.4 in 289 mm |
| 总长度 - 含支架 | 14.2 in 361 mm |
| 总高度 | 34.4 in 875 mm |
| 壳体直径 | 11 in 280 mm |
| 回转范围(前/后) | 72 度 72 度 |
| 回转范围(左/右) | 76 度 76 度 |
| 重量 | 207.2 lb 94 kg |
| 马达排量 | 15.26 in³ 250 cm³ |
| 最大流量下的刀头转速 | 71 rpm 71 rpm |
| 六角形输出轴尺寸 | 2 in 51 mm |
工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图
正在 908M 紧凑型轮式装载机上运转的 Cat® 螺旋钻
正在 277D 多地形装载机上运转的 Cat® 螺旋钻