| 机器类别 | 5-6 吨小型挖掘机 5-6 吨小型挖掘机 |
| 重量 | 394.6 lb 179 kg |
| 接口选件:自上而下 | 销接式(抓销式) 连接器/S40 连接器 销接式(抓销式) 连接器/S40 连接器 |
| 总高度 | 32.4 in 822 mm |
| 长度 | 23.9 in 608 mm |
| 总宽度 | 19.1 in 485 mm |
| 转速 | 7 秒(每转动一整圈) 7 秒(每转动一整圈) |
| 倾角范围 | 40° 左/右 40° 左/右 |
| 最大铲斗容量 | 8.8 ft³ 250 l |
| 最大铲斗宽度 | 47.2 in 1200 mm |
| 最佳液压流量 | 30-70 L/min(8-19 gpm) 30-70 L/min(8-19 gpm) |
| 最大工作压力 | 3625.9 psi 25000 kPa |
| 所需液压系统 | 第一辅助 第一辅助 |
| 倾斜扭矩 | 10620.9 lb/ft 14400 N·m |
| 转弯扭矩 | 2876.5 lb/ft 3900 N·m |
新建
倾斜旋转系统 TRS6,销接式(抓销式)/S40,5-6 吨小型挖掘机
立即购买主要技术规格
- 机器类别
- 5-6 吨小型挖掘机
- 5-6 吨小型挖掘机
- 重量
- 394.6 lb
- 179 kg
- 接口选件:自上而下
- 销接式(抓销式) 连接器/S40 连接器
- 销接式(抓销式) 连接器/S40 连接器