323 GC

中型挖掘机 323 GC

查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249
172 hp
128.5 kW
工作重量
49600 lb
22500 kg
最大挖掘深度
22.1 ft
6730 mm

概述

高性能、快速、高效

Cat® 323 GC 挖掘机拥有易于使用的控制装置、舒适的驾驶室、更高的燃油经济性以及更长的维修间隔(可降低维护成本),从而提高了生产率,为您打造出一款经久耐用、每小时成本较低且适合您的应用的挖掘机。

优点

低运营成本

通过地面保养,延长了液压燃油滤清器和空气滤清器的使用寿命,且无需使用排油滤清器和先导滤清器。

性能可靠

回转扭矩更大。通过后摄像头改善视野。机器操作简单,且经久耐用。

低油耗

采用新型电液压主阀和泵、智能模式和高效冷却风扇。

产品技术规格适用产品 323 GC

净功率 - ISO 9249 172 hp 128.5 kW
净功率 - ISO 9249(DIN) 175 hp(公制) 175 hp(公制)
发动机型号 Cat® C4.4 Cat® C4.4
发动机功率 - ISO 14396 174 hp 129.4 kW
发动机功率 - ISO 14396(DIN) 176 hp(公制) 176 hp(公制)
缸径 4 in 105 mm
冲程 5 in 127 mm
排量 269 in³ 4.4 l
生物柴油性能 最高可使用 B20 等级¹ 最高可使用 B20 等级¹
排放 符合中国国四非道路排放标准。 符合中国国四非道路排放标准。
注(1) 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处提供的功率。额定功率是在发动机转速为 2000 rpm 时,按照制造时生效的指定标准所规定的特定条件测得。 标称净功率是指发动机配备风扇、进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处提供的功率。额定功率是在发动机转速为 2000 rpm 时,按照制造时生效的指定标准所规定的特定条件测得。
注(2) ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。 有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。 ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳强度燃油** 的混合物:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。 有关成功应用,请参阅指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油建议”(SEBU6250)了解详细信息。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。
工作重量 49600 lb 22500 kg
加长型底盘系统、伸展动臂、R2.9 m(9'6")伸展斗杆、一般负荷型(GD)1.3 m³(1.7 yd³)铲斗、600 mm(24")三抓地齿履带板和 4700 kg(10360 lb)配重。 加长型底盘系统、伸展动臂、R2.9 m(9'6")伸展斗杆、一般负荷型(GD)1.3 m³(1.7 yd³)铲斗、600 mm(24")三抓地齿履带板和 4700 kg(10360 lb)配重。
最大挖掘深度 22.1 ft 6730 mm
动臂 伸展范围 5.7 m(18'8") 伸展范围 5.7 m(18'8")
斗杆 伸展距离 2.9 m(9'6") 伸展距离 2.9 m(9'6")
铲斗 GD 1.3 m³(1.7 yd³) GD 1.3 m³(1.7 yd³)
地面最大伸展距离 32.4 ft 9870 mm
最大挖方高度 31 ft 9450 mm
最大装载高度 21.3 ft 6490 mm
最小装载高度 7.1 ft 2170 mm
2440 mm(8 ft)平底的最大挖方深度 21.5 ft 6560 mm
最大垂直壁挖掘深度 18.4 ft 5610 mm
铲斗挖掘力 - ISO 31518 lbf 140 kN
斗杆挖掘力 - ISO 23965 lbf 107 kN
主系统 – 最大流量 429 l/min(113 gal/min) 429 l/min(113 gal/min)
最大压力 - 设备 5075 psi 35000 kPa
最大压力 - 行驶 4974 psi 34300 kPa
最大压力 - 回转 3886 psi 26800 kPa
回转速度 11.25 r/min 11.25 r/min
最大回转扭矩 60300 lbf·ft 82 kN·m
燃油箱容量 91.1 gal(US) 345 l
冷却系统 6.6 gal(US) 25 l
发动机机油 - 带滤清器 4 gal(US) 15 l
回转驱动 3.2 gal(US) 12 l
终传动 - 每个 1.1 gal(US) 4 l
液压系统 - 包括油箱 61.8 gal(US) 234 l
液压油箱 30.4 gal(US) 115 l
回转驱动 - 每个 1.3 gal(US) 5 l
发动机机油 4 gal(US) 15 l
动臂 伸展范围 5.7 m(18'8") 伸展范围 5.7 m(18'8")
斗杆 伸展距离 2.9 m(9'6") 伸展距离 2.9 m(9'6")
铲斗 GD 1.3 m³(1.7 yd³) GD 1.3 m³(1.7 yd³)
装运高度 – 驾驶室顶部 9.7 ft 2960 mm
扶手高度 9.7 ft 2950 mm
装运长度 31.3 ft 9530 mm
机尾回转半径 9.3 ft 2830 mm
配重间隙 3.4 ft 1050 mm
离地间隙 1.5 ft 470 mm
履带长度 14.6 ft 4450 mm
支重轮中心间距 12 ft 3650 mm
履带轨距 7.8 ft 2380 mm
运输宽度 9.8 ft 2980 mm

323 GC 标配设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动臂和斗杆

  • 5.7 m(18'8")伸展动臂
  • 2.9 m(9'6")伸展斗杆

驾驶室

  • 防滚翻保护结构(ROPS)
  • 机械调节式座椅
  • 高分辨率 8"(203 mm)LCD 触摸屏监视器

CAT 技术

  • 远程刷新

电气系统

  • 两块 1000 CCA 免保养蓄电池
  • 可编程延迟时间 LED 工作灯
  • LED 底盘灯、左侧和右侧动臂灯、驾驶室灯

发动机

  • Cat C4.4 双涡轮增压柴油发动机
  • 两种可选模式
  • 发动机转速自动控制
  • 发动机自动怠速停机
  • 52°C(125° F)高温环境冷却能力
  • -18°C(0° F)冷起动能力
  • 带集成预滤器的双芯空气滤清器
  • 电动燃油注油泵

液压系统

  • 动臂和斗杆再生回路
  • 自动预热
  • 自动双速行驶
  • 动臂和斗杆沉降阻尼阀
  • 滤芯型主液压滤清器

安全与保护装置

  • 液压锤自动停止
  • 后视摄像头
  • 右侧扶手和把手
  • 地面发动机停机开关
  • 可锁定断路开关
  • 信号/警报喇叭

维修和保养

  • 维修平台的侧面入口
  • 发动机机油滤清器和燃油滤清器集中放置
  • 计划油样分析(S·O·S℠)取样口
  • 地面和平台发动机机油尺
  • 车辆运行状况综合管理系统

底盘系统和结构

  • 4700 kg(10360 lb)配重
  • 600 mm(24")三抓地齿履带板
  • 基本机架上的拴系点

323 GC 选装设备

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

驾驶室

  • 操作员护罩(OPG)

发动机

  • -32° C(-25° F)冷起动能力

液压系统

  • 组合式流量/高压辅助回路
  • 动臂和斗杆液压锤管路

安全与保护装置

  • 右侧后视镜
  • 右视摄像头

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat 远程刷新

    Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术

了解 323 GC 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

323 GC 中型挖掘机

323 GC 中型挖掘机

323 GC 中型挖掘机
323 GC 中型挖掘机