带卡车生产管理系统的 Cat Payload

有效负载 带卡车生产管理系统的 Cat Payload

查找代理商

性能概览

集成 CAT 技术

集成 CAT 技术

  • 采用工厂内置部件,可提供更出色的性能、安全性和支持。
  • 传感器集成在卡车支柱上,可以提高装载准确度和生产效率。
  • 选装外部信号灯安装在机器的四个角上,方便观察。
  • 直观的机器显示屏,查看简便,导航速度更快。
  • 集成式卡车部件可以确保长寿命和可靠控制。
  • 带有 TPMS 的 Payload 与 VisionLink™ 和 MineStar™ 集成,可以在现场机器和经理之间无缝传输数据。需要额外订阅 VisionLink™ 和 MineStar™。
提高操作员生产率

提高操作员生产率

  • 外部有效负载指示灯发送信号,提示已达到合适装载量。与传统装载技术相比,可帮助操作员将生产率最高提升 25%。
  • 帮助经验丰富的操作员在长时间工作中更高效、更准确地开展作业。帮助经验不足的操作员熟悉操作技术,并更快地按照设计方案作业。
  • 减少完工所需的作业趟数和时间,提高工作效率。节省时间、人工、燃油和材料消耗。
  • 系统利用行驶中称重和实时有效负载估计值,帮助操作员实现更精确的装载目标。
节省时间,完成更多作业

节省时间,完成更多作业

  • 带卡车生产管理系统的 Payload 可帮助操作员提高装载准确度并减少欠载和超载,从而节约资源并降低成本。
  • 该系统可帮助减少作业趟数以及完成作业所需的时间,从而最大限度地减少返工和油耗。
  • 通过快速访问目标重量、循环次数和物料移动,跟踪日常生产率。
  • 不同经验水平的操作员都可以使用带 TPMS 的 Payload 更好地按照设计方案作业。

了解 带卡车生产管理系统的 Cat Payload 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

带卡车生产管理系统的 Cat Payload

外部有效负载指示灯

带卡车生产管理系统的 Cat Payload
外部有效负载指示灯

查看当前优惠(按对象)  带卡车生产管理系统的 Cat Payload

查看更多优惠