适用于铲运机的 Cat 有效负载估算器

有效负载 适用于铲运机的 Cat 有效负载估算器

查找代理商

性能概览

集成 Cat 技术

集成 Cat 技术

  • 集成传感器使用挖方结束时的铲斗提升油缸压力来计算有效负载。
  • 当机器进入填方区域时,在运输结束后提供累计的有效负载数据。
  • 有效负载估算器集成到机器显示屏,查看更简便。
  • VisionLink™ 可将所有设备警告传回后台。
  • 可进行连续监控以评估各种机器数据是否满足当前生产目标。*

    * 需要额外订阅 Cat Advanced Productivity。
最大限度地提高生产率

最大限度地提高生产率

  • 让您自信工作,实现最佳有效负载,从而保持标准燃油用量并控制操作员成本。
  • 在后台通过 VisionLink™ 查看生产总计报告。
  • Cat Production Measurement(CPM)提供更准确的数据以帮助避免过载或欠载。*
  • 最大限度地减少过载有助于减少设备过度磨损和运输公路损坏。

    * 访问 CPM 数据需要额外订阅 Cat Advanced Productivity。
节省时间,完成更多作业

节省时间,完成更多作业

  • 各种经验水平的操作员都可以使用有效负载估算器更好地执行设计方案。
  • 有效负载估算器不需要操作员标定。
  • 将有效负载精确度保持在 5% 范围内。
  • 该系统可帮助减少作业趟数以及完成作业所需的时间,从而最大限度地减少返工和油耗。
  • 跟踪每日生产率,并快速访问负载和循环次数以及物料搬运量总计。
  • Cat Production Measurement(CPM)提供各种有效负载信息以及每种负载的总循环时间。*

    * 访问 CPM 数据需要额外订阅 Cat Advanced Productivity。

了解 适用于铲运机的 Cat 有效负载估算器 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

有效负载估算器

有效负载估算器

查看当前优惠(按对象)  适用于铲运机的 Cat 有效负载估算器

查看更多优惠