适用于新一代轮式装载机的 Cat Payload

适用于新一代轮式装载机的 Cat Payload 有效负载

查找代理商

性能概览

显示第 1-6 项/共 6 项

集成技术

集成技术

  • Payload 是许多新一代轮式装载机的标准配置。
  • 集成技术为操作员提供了一种简单易用的精确装载工具。
  • 内置的辅助特性实现了某些操作的自动化,可进一步提高效率和生产率。
  • Payload 可以升级为 Advanced Payload,以便获取更多功能和特性。
  • 注:Payload 技术不可用于商业交易。
实现出色成果

实现出色成果

  • 降低成本 - 节省时间、劳动力和燃油成本。
  • 提高准确性 - 精确的有效负载目标可以避免过载和欠载。
  • 提高操作员效率 - 经验丰富的操作员可以比以往更准确地开展作业,而新操作员可以更快地上手。
  • 提高安全性 - 防止卡车过载,否则会让负载更重且更不稳定,致使制动性能降低并且驾驶员的倾翻风险加大。
工作原理

工作原理

  • Cat Payload 系统通过测量铲斗位置和液压压力的传感器提供的数据,在行驶过程中计算物料重量。
  • 自动称重功能可在低提升(低于称重范围)时提供估计的重量,在动臂提升(在称重范围内)时提供称量重量。
  • 通过实时重量估计,在最后一斗装料时轻松倒掉多余物料,实现精确装载,避免欠载/过载。
  • 经过计算得出估计重量后,铲斗的有效负载就会转移到卡车累积有效负载重量中。铲斗完全倾卸后,铲斗负载就会锁定在卡车上。
  • 可以在触摸屏监视器上轻松查看铲斗有效负载和卡车累积有效负载重量。
  • 当铲斗负载超过机器有效负载限制时,发出有效负载过载警报。
操作员辅助特性

操作员辅助特性

  • 新一代轮式装载机的辅助特性增加了半自动功能,可以提高操作员效率。
  • 自动设定轮胎 - 通过检测堆料应用来帮助操作员使用合适的挖掘技术,进而减少轮胎打滑,延长轮胎寿命。
  • 自动挖掘 - 为操作员执行完整的挖掘循环。检测到挖掘条件后,自动挖掘功能会发出指令,使用提升和倾斜功能装填铲斗,随后提升到限位高度。
  • 可编程限位 - 自动重复倾斜、降低和提升功能,便于减轻操作员疲劳,从而提高效率和生产率。
  • 机器速度限制 - 操作员可以控制机器最高速度,通过限制装载和搬运应用中的差变速度来帮助节省燃油。
  • 倾倒辅助 - Advanced Payload 特性,无需操作员手动倾倒(仪表计量负载)至目标重量。当操作员启动最后一趟装载的称重流程并激活倾倒辅助功能时,装载机将自动倾倒至目标重量。
Advanced Payload 升级

Advanced Payload 升级

  • Advanced Payload 是一种系统升级,可提供扩展的特性和功能,包括:
  1. 高级列表选项为负载循环提供附加信息 - 卡车 ID、物料类型以及多达四个自定义列表。
  2. 倾倒辅助功能为最后的铲斗流程增加了自动化操作。
  3. 多任务模式可以同时跟踪两个装载流程。
  4. 装载调度可以将装载机集成到称重室流程中 - 需要订阅且具有可兼容的称重室软件。
  • Advanced Payload 可在所有新一代轮式装载机出厂时安装,也可作为代理商安装的升级套件进行添加。
监视器性能

监视器性能

        
  • 操作员可以从驾驶室中跟踪每日生产情况,并可以快速访问卡车重量、负载和循环次数、物料搬运量和日常总计信息。
  •     
  • 打印卡车有效负载票据 - 需有选装的打印机。
  •     
  • 经理可以在线查看有效负载详情和关键绩效指标,从而帮助管理业务 - 需订阅 VisionLink® 和 VisionLink® Productivity。

了解 适用于新一代轮式装载机的 Cat Payload 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

适用于新一代轮式装载机的 Cat® Payload 技术

Cat® Payload 集成在驾驶室中

Advanced Payload 显示屏

适用于新一代轮式装载机的 Cat® Payload 技术
Cat® Payload 集成在驾驶室中
Advanced Payload 显示屏

适用于新一代轮式装载机的 Cat Payload

适用于新一代轮式装载机的 Cat Payload