概述
为持久而生,为高效而造。
Cat® 982 轮式装载机经过专门设计,能够在条件极为严苛的作业现场,提供更强劲的动力和更快的装载速度,并帮助工作人员保持高效作业。其智能系统能够帮助进行流畅直观的操作,而坚固的设计可应对从重型建筑到采矿及工业作业等各种工况。982 的维修停机次数更少,并拥有强大的代理商支持,能够帮助您持续高效开展运营,实现利润稳步增长。
主要技术规格
Cat® 982 轮式装载机经过专门设计,能够在条件极为严苛的作业现场,提供更强劲的动力和更快的装载速度,并帮助工作人员保持高效作业。其智能系统能够帮助进行流畅直观的操作,而坚固的设计可应对从重型建筑到采矿及工业作业等各种工况。982 的维修停机次数更少,并拥有强大的代理商支持,能够帮助您持续高效开展运营,实现利润稳步增长。
通过车载二维码,即时查看培训视频和功能指南*。驾驶室内警报和远程服务可追踪保养情况并缩短故障排除时间。配备自动设定轮胎的自动挖掘装置可以快速装满卡车,同时减少轮胎磨损。多功能配置,包括远程控制装置,能够胜任各种任务。
* 982(14C)与 982(14B)对比
升级后的远程服务可将机器系统保持在最新状态,并减少故障排除所需的时间。轮胎监控功能确保顺利且经济高效地开展运营。更新后的 Cat Advanced Payload 提升了作业现场的效率。
Cat Detect 视像系统可以改进视野,增强风险管理能力,并支持与人员和物体检测功能相集成。支持驾驶室内和周边人员碰撞预警,并可自动紧急制动。通过订阅 Visionlink™,可直接将安全事件报告给后台。Cat Command 远程控制装置让操作员可以从远处安全地作业。
显示第 1-6 项/共 9 项
| 1700 rpm 转速时的发动机功率 – ISO 14396:2002 | 432 hp 322 kW |
| 1700 rpm 转速时的发动机功率 – ISO 14396:2002 | 438 hp(公制) 438 hp(公制) |
| 发动机型号 | Cat® C13 Cat® C13 |
| 1700 rpm 转速时的总功率 – SAE J1995:2014 | 436 hp 325 kW |
| 1700 rpm 转速时的总功率 – SAE J1995:2014 | 442 hp(公制) 442 hp(公制) |
| 1700 rpm 转速时的净功率 – ISO 9249:2007、SAE J1349:2011 | 404 hp 301 kW |
| 1700 rpm 转速时的净功率 – ISO 9249:2007、SAE J1349:2011 | 409 hp(公制) 409 hp(公制) |
| 1200 rpm 转速时的发动机扭矩 - ISO 14396:2002 | 1620 lbf·ft 2197 N·m |
| 1200 rpm 转速时的总扭矩 - SAE J1995:2014 | 1636 lbf·ft 2218 hp |
| 1100 rpm 转速时的净扭矩 - ISO 9249:2007、SAE J1349:2011 | 1515 lbf·ft 2054 N·m |
| 排量 | 763 in³ 12.5 l |
| 排放 | 符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V、中国非道路国四标准和日本 2014 排放标准。 符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V、中国非道路国四标准和日本 2014 排放标准。 |
| 生物柴油性能 | 最高可使用 B20 等级¹ 最高可使用 B20 等级¹ |
| 注释(1) | 标称净功率是指发动机配备风扇、交流发电机、空气滤清器和后处理装置时在飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇、交流发电机、空气滤清器和后处理装置时在飞轮处提供的功率。 |
| 注释(2) | ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm),并兼容* ULSD 与以下低碳强度燃油的混合物**:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)*** 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参考指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*虽然 Caterpillar 发动机与这些替代燃料兼容,但某些地区可能不允许使用这些燃料。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。***无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。 ¹Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra-Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm),并兼容* ULSD 与以下低碳强度燃油的混合物**:最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)*** 或最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参考指南。请咨询您的 Cat 代理商或查询“Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)了解详细信息。*虽然 Caterpillar 发动机与这些替代燃料兼容,但某些地区可能不允许使用这些燃料。**低碳强度燃油的尾气温室气体排放量与传统燃油基本相同。***无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油(如需使用生物柴油含量高于 20% 的混合燃料,请咨询您的 Cat 代理商)。 |
| 1200 rpm 转速时的发动机扭矩 – ISO 14396:2002 | 1620 lb/ft 2197 N·m |
| 1200 rpm 转速时的总扭矩 - SAE J1995:2014 | 1636 lb/ft 2218 N·m |
| 注释(3) | Cat 柴油发动机必须使用 ULSD(超低硫柴油,即硫含量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳密度燃油的混合物:• 最高为 20% 的生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)* • 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrogenated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-Liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参考指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或参阅“Caterpillar 机器油液建议”(SCBU6250)。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油。 Cat 柴油发动机必须使用 ULSD(超低硫柴油,即硫含量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳密度燃油的混合物:• 最高为 20% 的生物柴油 FAME(脂肪酸甲酯)* • 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrogenated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-Liquid,天然气合成油)燃料。有关成功应用,请参考指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或参阅“Caterpillar 机器油液建议”(SCBU6250)。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油。 |
| 1100 rpm 转速时的净扭矩 – ISO 9249:2007、SAE J1349:2011 | 1515 lb/ft 2054 N·m |
| 1700 rpm 转速时的发动机功率 – ISO 14396:2002 | 432 hp 322 kW |
| 1700 rpm 转速时的总功率 – SAE J1995:2014 | 436 hp 325 kW |
| 工作重量 | 78264 lb 35510 kg |
| 注释 | 重量基于机器配置,包括 Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 子午线轮胎、加满的油液、操作员、标准配重、行驶控制装置、冷起动装置、行车挡泥板、Product Link™、开放式差速器轴(前/后)、辅助转向、隔音装置以及带有 BOCE 的 6.1 m³(8 yd³)通用铲斗。 重量基于机器配置,包括 Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 子午线轮胎、加满的油液、操作员、标准配重、行驶控制装置、冷起动装置、行车挡泥板、Product Link™、开放式差速器轴(前/后)、辅助转向、隔音装置以及带有 BOCE 的 6.1 m³(8 yd³)通用铲斗。 |
| 前进 - 1 档 | 3.9 mile/h 6.2 km/h |
| 前进 - 2 档 | 7.4 mile/h 11.9 km/h |
| 前进 - 3 档 | 13.1 mile/h 21.1 km/h |
| 前进 - 4 档 | 23.3 mile/h 37.5 km/h |
| 后退 - 1 档 | 4.3 mile/h 7 km/h |
| 后退 - 2 档 | 8.5 mile/h 13.6 km/h |
| 后退 - 3 档 | 15 mile/h 24.1 km/h |
| 后退 - 4 档 | 24.5 mile/h 39.5 km/h |
| 注释 | 铲斗空载且配有标准 L4 轮胎(滚动半径为 914 mm(36 in))的标准车辆的最大行驶速度。 铲斗空载且配有标准 L4 轮胎(滚动半径为 914 mm(36 in))的标准车辆的最大行驶速度。 |
| 操作员声压级 - ISO 6396:2008 | 72 dB(A) 72 dB(A) |
| 外部声功率级 – ISO 6395:2008 | 112 dB(A) 112 dB(A) |
| 操作员声压级 - ISO 6396:2008 ¹ | 72 dB(A) 72 dB(A) |
| 外部声功率级 – ISO 6395:2008² | 109 dB(A) 109 dB(A) |
| 注释(1) | ¹包括采用欧盟和英国指令的国家/地区。 ¹包括采用欧盟和英国指令的国家/地区。 |
| 注释(2) | ²外部声功率级 - 欧盟指令 2000/14/EC 和英国 2001 年第 1701 号噪声法规。 ²外部声功率级 - 欧盟指令 2000/14/EC 和英国 2001 年第 1701 号噪声法规。 |
| 空调 | 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。- 如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 1.6 kg(3.5 lb)制冷剂,其二氧化碳当量为 2.288 公吨(2.522 吨)。- 如果配备 R1234yf(全球增温潜势 = 0.501),系统含有 1.389 千克(3.1 磅)制冷剂,相当于 1 公吨(1.10 吨)二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。- 如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 1.6 kg(3.5 lb)制冷剂,其二氧化碳当量为 2.288 公吨(2.522 吨)。- 如果配备 R1234yf(全球增温潜势 = 0.501),系统含有 1.389 千克(3.1 磅)制冷剂,相当于 1 公吨(1.10 吨)二氧化碳。 |
| 静态倾翻负载 - 40° 全转向 – 含轮胎变形量 | 46526 lb 21110 kg |
| 静态倾翻负载 - 40° 全转向 - 无轮胎变形量 | 49410 lb 22418 kg |
| 挖掘力 | 59060 lbf 262 kN |
| 注释(1) | 适用于“重量”部分中定义的机器配置。 适用于“重量”部分中定义的机器配置。 |
| 注释(2) | 完全符合 ISO 14397-1:2007 第 1 到第 6 部分中的规定,该标准要求计算结果和测试结果之间的检验误差不超过 2%。 完全符合 ISO 14397-1:2007 第 1 到第 6 部分中的规定,该标准要求计算结果和测试结果之间的检验误差不超过 2%。 |
| 燃油箱 | 112.5 gal(美制) 426 l |
| DEF 箱 | 5.5 gal(美制) 21 l |
| 冷却系统 | 13.7 gal(美制) 52 l |
| 曲轴箱 | 9.8 gal(美制) 37 l |
| 变速箱 | 20.3 gal(美制) 77 l |
| 差速器 - 终传动 - 前部 | 24.3 gal(美制) 92 l |
| 差速器 - 终传动 - 后部 | 24.3 gal(美制) 92 l |
| 液压油箱 | 40.4 gal(美制) 153 l |
| 机具系统 - 2250 rpm 转速时的最大泵排量 | 119 gpm 449 L/min |
| 机具系统 - 最大工作压力 | 4975 psi 34300 kPa |
| 液压循环时间 - 总计 | 10.1 s 10.1 s |
| 高度 - 机罩顶部 | 10 ft 3036 mm |
| 高度 - ROPS 顶部 | 12.5 ft 3801 mm |
| 离地间隙 | 1.33 ft 428 mm |
| 轴距 | 12.5 ft 3800 mm |
| 总长度 - 不含铲斗 | 28.25 ft 8597 mm |
| 在运载高度时的铰链销高度 | 2.58 ft 791 mm |
| 在最大提升位置时的铰链销高度 | 15.5 ft 4741 mm |
| 在最大提升位置时的提升臂间隙 | 12.75 ft 3902 mm |
| 铲斗后翻角 - 最大升程 | 57 ° 57 ° |
| 铲斗后翻度 - 运载高度 | 48 ° 48 ° |
| 轮胎外侧之间的宽度(满载) | 11.42 ft 3471 mm |
| 胎面宽度 | 8.33 ft 2540 mm |
| 注释 | 所有尺寸均为近似值,基于配备 BOCE 的 6.1 m³(8 yd³)通用铲斗和 Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 子午线轮胎的机器。 所有尺寸均为近似值,基于配备 BOCE 的 6.1 m³(8 yd³)通用铲斗和 Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 子午线轮胎的机器。 |
| 高度 - 机罩顶部 | 10 ft 3036 mm |
| 高度 - ROPS 顶部 | 12.5 ft 3801 mm |
| 离地间隙 | 1.33 ft 428 mm |
| 轴距 | 12.5 ft 3800 mm |
| 总长度 - 不含铲斗 | 29.92 ft 9104 mm |
| 在运载高度时的铰链销高度 | 2.92 ft 896 mm |
| 在最大提升位置时的铰链销高度 | 16.83 ft 5150 mm |
| 在最大提升位置时的提升臂间隙 | 13.33 ft 4069 mm |
| 铲斗后翻角 - 最大升程 | 56 ° 56 ° |
| 铲斗后翻度 - 运载高度 | 49 ° 49 ° |
| 轮胎外侧之间的宽度(满载) | 11.42 ft 3471 mm |
| 胎面宽度 | 8.33 ft 2540 mm |
| 注释 | 所有尺寸均为近似值,基于配备 BOCE 的 6.1 m³(8 yd³)通用铲斗和 Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 子午线轮胎的机器。 所有尺寸均为近似值,基于配备 BOCE 的 6.1 m³(8 yd³)通用铲斗和 Bridgestone 875/65R29 VLTS L4 子午线轮胎的机器。 |
利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
适用于轮式装载机的后方目标检测是一种可提供增强型盲区检测感知功能的两部分系统。雷达可在检测到目标进入安全接近区时发出声音和视觉警报,摄像头则可让操作员在倒车时观察机器后方区域。
适用于轮式装载机的后方目标检测是一种可提供增强型盲区检测感知功能的两部分系统。雷达可在检测到目标进入安全接近区时发出声音和视觉警报,摄像头则可让操作员在倒车时观察机器后方区域。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。
Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。
Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。