993

993 大型轮式装载机

查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat C32B
Cat C32B
工作重量 - Tier 4 Final*
294687 lb
133668 kg
铲斗容量范围
12.2-23.7 m3(16.0-31 yd3)
12.2-23.7 m3(16.0-31 yd3)

性能概览

显示第 1-6 项/共 12 项

Cat

安全

  • 标准和选用功能专为提高卡车装载操作期间的视野而设计,包括选装的下拉式遮阳窗帘和加热型后视镜,以及为作业场地提供出色视野的照明套件。
  • 选装的 Cat MineStar™ 信息化系统 Detect 系统包括 Cat 视像系统和目标检测系统,后者与雷达和摄像系统相结合,可在机器附近存在轻型车辆或固定危险物时向操作员发出警告。
  • 检修出入通道经过改进,集成了电动检修系统、45 度角加宽登梯、紧急出口扶梯且两侧均配有扶手。
  • 维修区内设计有较宽的表面防滑走道以及集成的上锁/挂签点。
Cat

操作员舒适性

  • 降噪减振,配备自动控温装置。
  • 加压驾驶室配有伸展长度为 9 英寸的新一代座椅、主动冷却和加热装置、可调节腰部支撑、座椅坐垫倾斜调节装置以及座椅和靠背上的空气调节式软垫。
  • 座椅上安装有机具控制箱以及随座椅一起移动的 STIC 转向装置。
Cat

自信强大的操作员

  • 转向和变速集成控制系统(STIC™,Steering and Transmission Integrated Control System)将方向选择、档位选择和转向功能整合到单个操纵杆中,从而最大程度提高响应能力和控制能力。
  • 省力型集成式控制装置使循环更加快速、顺畅,同时减少操作员的疲劳度。
  • 易于使用的软卡销电液压控制装置和电子控制的液压油缸止动器相互配合,提高了操作舒适性。
  • 负载感应液压转向系统结合 43 度的转向铰接,可助力操作员在狭窄区域中实现精确定位,方便装载。
Cat

生产率

  • 叶轮离合器变矩器(ICTC,Impeller Clutch Torque Converter)和轮辋牵引力控制系统(RCS,Rimpull Control System)可提高轮辋牵引力,减少轮胎打滑和磨损,并在某些应用中提高燃油效率。
  • Cat 行星动力换档变速箱专为采矿应用而设计,通过集成电子控制装置实现均匀、平稳的换档和更高的效率,前进速度和倒车速度各有三档,以匹配相应的应用。
  • 正流量控制液压系统可提高效率,缩短周期时间并提高生产率,增强铲斗的感知性和控制性,实现稳定的性能和效率,并减少系统发热量。
  • Cat C32B 发动机通过使用涡轮增压器和后冷器根据需要提供相应的性能,33% 的扭矩储备可确保机器在需要强大轮辋牵引力的挖掘和加速期间提供非凡的牵引力。
Cat

燃油效率

  • 带自动恢复功能的自动怠速降档,当在较高的发动机转速下机器油门锁定并长时间处于怠速状态时,该功能可将发动机转速降至低怠速;当操作员开始工作时,自动将发动机转速恢复到先前的油门锁定速度。
  • 发动机怠速停机功能在长时间怠速后可自动关闭发动机。
  • 动力传动系扭矩策略(PTS,Powertrain Torque Strategy)是一种控制发动机转速的机器控制功能,可提供最佳的变矩器输出扭矩并降低发动机油耗。
Cat

集成电子装置

  • 通过 Cat Product Link™,用户可以远程访问多种信息,如机器系统和诊断代码;利用率、燃油用量和有效负载总结情况;机器位置、工时计小时数和报告状态。
  • 升级版 Advisor 触摸显示屏使操作员能够即时调用个性化的功能设置,以减少各操作员的设置时间,并提供生产循环时间、装载机有效负载和油耗信息。
  • 循环计时器通过将装载机卡车装载循环分成八个部分,并在车载显示屏上显示平均循环时间信息,为操作员提供绩效反馈。
  • Cat Production Measurement(CPM)有效负载称重系统为操作员提供实时的有效负载数据。仅操作员显示屏;未实现与 Vision Link 的无线通信。与高级生产率功能不兼容。

产品技术规格适用产品 993

发动机型号 Cat C32B Cat C32B
缸径 5.7 in 145 mm
排量 1959 in³ 32.1 l
排放 美国 EPA Tier 4 Final,美国 EPA Tier 2 等效排放标准 美国 EPA Tier 4 Final,美国 EPA Tier 2 等效排放标准
总功率 - SAE J1995 1039 hp 775 kW
净功率 - EEC 80/1269 974 hp 726 kW
净功率 - ISO 14396 1024 hp 764 kW
净功率 - ISO 9249 974 hp 726 kW
净功率 - SAE J1349 964 hp 719 kW
峰值扭矩 - 1250 rpm 4034 lb/ft 5470 N·m
额定转速 1800 r/min 1800 r/min
冲程 6.4 in 162 mm
扭矩储备 33% 33%
备注 标准环境冷却。 标准环境冷却。
工作重量 - Tier 4 Final* 294687 lb 133668 kg
铲斗容量范围 12.2-23.7 m3(16.0-31 yd3) 12.2-23.7 m3(16.0-31 yd3)
铰接角度 43 ° 43 °
Cat 卡车匹配 - 标准升程 777 777
Cat 卡车匹配 - 高升程 777, 785 777, 785
工作重量 - Tier 2 等效标准* 294687 lb 133668 kg
额定有效负载 – 高升程 27.5 t 24.9 t
额定有效负载 – 标准升程 30 t 27.2 t
注释 *高升程,50/65-51(364-6315)轮胎,标准冷却,13.8 m3(18 yd3)铲斗(496-9912)。 *高升程,50/65-51(364-6315)轮胎,标准冷却,13.8 m3(18 yd3)铲斗(496-9912)。
缸径 5.7 in 145 mm
排量 1959 in³ 32.1 l
排放 美国 EPA Tier 4 Final,美国 EPA Tier 2 等效排放标准 美国 EPA Tier 4 Final,美国 EPA Tier 2 等效排放标准
发动机型号 Cat C32B Cat C32B
总功率 - SAE J1995 1029 hp 767 kW
净功率 - EEC 80/1269 960 hp 716 kW
净功率 - ISO 14396 1015 hp 757 kW
净功率 - ISO 9249 960 hp 716 kW
净功率 - SAE J1349 952 hp 710 kW
峰值扭矩 - 1250 rpm 4034 ft-lb 5470 N·m
额定转速 1800 r/min 1800 r/min
冲程 6.4 in 162 mm
扭矩储备 33% 33%
备注 标准环境冷却。 标准环境冷却。
变速箱类型 Cat 行星动力换档 Cat 行星动力换档
前进 - 1 档 4.2 mile/h 6.8 km/h
前进 - 2 档 7.4 mile/h 11.9 km/h
前进 - 3 档 12.7 mile/h 20.5 km/h
后退 - 1 档 4.7 mile/h 7.5 km/h
后退 - 2 档 8.1 mile/h 13.1 km/h
后退 - 3 档 13.9 mile/h 22.5 km/h
直接驱动 - 前进 1 档 禁用锁止 禁用锁止
直接驱动 - 前进 2 档 8 mile/h 13 km/h
直接驱动 - 前进 3 档 14.1 mile/h 22.8 km/h
直接驱动 - 后退 1 档 4.9 mile/h 8 km/h
直接驱动 - 后退 2 档 8.8 mile/h 14.2 km/h
直接驱动 - 后退 3 档 15.6 mile/h 25.2 km/h
注释 50/65-51(364-6315)经过计算的速度。 50/65-51(364-6315)经过计算的速度。
油缸 - 提升/倾斜 双作用 双作用
1650 rpm 时的最大流量 311 gpm 1180 L/min
备注 高升程配置。 高升程配置。
卸载 1.8 s 1.8 s
降低 3.8 s 3.8 s
浮动下降 3.1 s 3.1 s
铲斗后翻 2.4 s 2.4 s
提升 9.2 s 9.2 s
总液压循环时间 17.2 s 17.2 s
备注 高升程配置,经过计算的速度。 高升程配置,经过计算的速度。
提升油缸 – 缸径 10.5 in 267 mm
提升油缸 – 冲程 66.2 in 1682 mm
提升/倾斜系统 - 回路 正流量控制 正流量控制
提升/倾斜系统 - 泵 可变流量活塞 可变流量活塞
安全阀设定值 - 提升/倾斜 4200 psi 29500 kPa
倾斜油缸 - 缸径 9.3 in 235 mm
倾斜油缸 – 冲程 40.9 in 1040 mm

993 标配设备

动力传动系

  • 发动机,C32B
  • 油冷式多盘行车制动器/辅助制动器
  • 动力传动停车制动器
  • 燃油注油泵(电动)
  • 地面发动机停机开关
  • 发动机进气预滤器(机罩上方)
  • 自动乙醚辅助起动装置
  • 电子油门锁
  • 行星动力换档,3F/3R 电子控制变速箱
  • 轮辋牵引力控制系统
  • 标准 ICTC

维修

  • 箱体排油滤清器
  • VIMS 下载和 Cat 电子
  • 保险杠中提供电子技师维修口
  • 轮轴生态排放口
  • 驾驶室前走道
  • 地面快速加注燃油系统
  • 总成液压压力口
  • 护罩、曲轴箱和动力传动系
  • 带销牵引杆铰接
  • 免维护连杆销
  • 机油取样阀
  • Product Link™
  • 带有地面电气和油液连接的维修中心
  • 目测表用于转向、机具和
  • 变速箱机油
  • 保险杠内变速箱锁定
  • 润滑脂管路

冷却

  • 标准环境套装(建议在不超过 43° C [110° F] 的现场条件下使用)

电气系统和照明装置

  • 150A 交流发电机
  • 四个 1400 CCA 蓄电池
  • Deutsch 接线端接头
  • 24V 起动和充电系统
  • 诊断接头起动和充电系统
  • 电气系统,24 V
  • 电子维修中心
  • 电子变速箱控制装置
  • 登梯卤素灯照明系统(前部和后部)
  • 用于紧急起动的起动装置插座
  • 保险杠内起动装置和变速箱锁定装置

适应寒冷气候

  • 加热式座椅

安全

  • 倒车警报
  • 安装在外部的后视镜
  • 带腰带式安全带的教练座椅,宽 76 mm(3 in)
  • 可伸缩安全带(76 mm(3 in)宽)
  • 紧急平台出口
  • 机具锁定开关
  • 左、右后部登车梯
  • 驾驶室内转向和变速箱锁杆
  • 脚踏装置

操作员环境

  • 超豪华型座椅,带有加热和主动冷却的皮革,可调节的腰部支撑,座椅和靠背的空气可调式垫枕,可调节座垫倾斜度和可调节长度的座垫
  • 显示实时操作信息的 Advisor 显示屏,可执行校准和自定义操作员设置
  • 空调
  • 空气预滤器
  • 加压抑噪驾驶室,独立的外部防滚翻保护结构(ROPS)/防落物保护结构(FOPS)和无线电预留装置(娱乐用),配有天线、扬声器、转换器(12V/10A)和电源端口
  • 点烟器、烟灰缸
  • 衣帽钩
  • 双操纵杆提升和倾斜功能控制
  • 中央控制台上的数字显示屏:– 档位 – 行驶速度 – 机器工时
  • 加热器、除霜器
  • 电喇叭
  • 仪器、仪表:– 冷却液温度 – 燃油油位 – 液压油温 – 动力传动系油温 – 转速计
  • 驾驶室顶灯
  • 饭盒、饮料杯和手册支架
  • 前后湿臂雨刷器/冲洗器:– 前后间歇式雨刷器
  • 有色粘合玻璃

效率

  • 自动铲斗调平器
  • 自动升降铲斗限位
  • 正流量控制机具系统
  • 负载感应转向

连杆

  • 标准升程(30 吨采掘面物料)

993 选装设备

动力传动系

  • 带锁止离合器的 ICTC
  • 发动机制动器

维修

  • 自动润滑装置

冷却

  • 高温环境套装(建议在不超过 55° C [131° F] 的现场条件下使用)

电气系统和照明装置

  • Product Link(蜂窝)
  • Product Link(卫星)

适应寒冷气候

  • 燃油加热器(使用发动机热量和热交换器通过再循环进行加热)(建议在 –18° C 至 –30° C [0° F 至 –22° F] 的温度条件下使用)
  • –50° C(–58° F)防冻剂
  • 加热型后视镜
  • 120V 或 240V 冷却液加热元件(建议在 –18° C 至 –30° C [0° F 至 –22° F] 的温度条件下使用)

安全

  • LED 警报频闪灯
  • 目标检测(雷达)
  • 后视摄像头
  • 电动后门出入口
  • 辅助转向系统
  • 车轮楔子

操作员环境

  • 带提升和倾斜功能控制的操纵手柄
  • AM/FM/CD/MP3 无线电
  • 驾驶室预滤器
  • 带蓝牙的卫星 Sirius 无线电。
  • 遮阳帘
  • 橡胶安装式、高强度防阳光玻璃(符合 AS/NZS 2080 标准)

效率

  • 带锁止离合器的 ICTC

机器控制和制导装置

  • Cat Terrain 预留装置

轮辋和轮胎

  • 40.00 x 51 备用轮辋
  • 轮胎 – 50/65R51
  • 轮胎 – 50/65-51
  • 轮轴摆动限位停止装置

装载和搬运或各种驱动行驶

  • 行驶控制装置
  • 后行驶挡泥板

连杆

  • 高升程(27.5 吨采掘面物料)

隔音装置

  • 抑噪套件

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® MineStar Fleet 是获取设备机群管理信息的最佳单一来源。它是集成的设备机群监控和管理系统,可以与所有机器或系统配合使用,面对任意规模或类型,都能测量、管理操作的各个方面,实现效率最大化,通过 Fleet 可实时查看循环时间、有效负载和其他关键操作参数。该系统监控机器位置和物料搬运,在发现路线错误时给出警报,确保物料搬运到正确的位置。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

通过定期监控机器状况,矿场可以采取更加积极主动的方法来保养和维修机器。设备运行状况数据是实现这种方法的关键因素。在出现故障之前,这些数据可以帮助矿场及早确定设备问题。

对于实现更好的运营智能化以及改善机器的预测性分析而言,在合适的时间查看合适的数据至关重要。Cat® MineStar™ Health 信息化系统可以帮助您与机器建立连接,向您提供这些重要信息,从而满足这种需求。MineStar Health 产品组合包含连接实现装置,可以收集、转换并传输设备数据;还包含应用程序,用于直观呈现、分析和报告设备的运行状况数据。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

矿场产出取决于高效的装载和运输。Cat® MineStar™ 信息化系统 Terrain for Loading 可使这些作业更有效率,同时为关键人员提供准确的反馈。Terrain for Loading 是一款机器制导系统,可向驾驶室实时传输各种数据,包括铲斗定位和工作台到矿体的高度、挖方和填方物料量等,从而使每位操作员都可以尽可能提高机器效率,更好地进行物料管理,更准确地控制坡度并减少返工和磨损。

探索技术

通过交互式虚拟产品展示,探索 993 的出色特性和优势。

开始体验 993
close

媒体库

993 大型轮式装载机

993 大型轮式装载机

993 大型轮式装载机

993 大型轮式装载机

993 大型轮式装载机

993 大型轮式装载机

993 大型轮式装载机

993 大型轮式装载机

993 大型轮式装载机

993 大型轮式装载机

993 大型轮式装载机
993 大型轮式装载机
993 大型轮式装载机
993 大型轮式装载机
993 大型轮式装载机
993 大型轮式装载机
993 大型轮式装载机
993 大型轮式装载机
993 大型轮式装载机
993 大型轮式装载机

Experience the Cat® 993 Wheel Loader

Cat Large Wheel Loaders - Versatile, Valuable Tools for Loading

Experience the Cat® 993 Wheel Loader
Cat Large Wheel Loaders - Versatile, Valuable Tools for Loading

360 View
360 View

了解 993 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号