966 GC

966 GC 中型轮式装载机

查找代理商

主要技术规格

净功率 - ISO 9249
263 hp
196 kW
工作重量
47569 lb
21577 kg
发动机型号
Cat C9.3B
Cat C9.3B

性能概览

显示第 1-6 项/共 7 项

久经考验的可靠性

久经考验的可靠性

  • Cat C9.3B 发动机采用了久经考验的电子、燃油和空气系统的组合,具有高功率密度。
  • 发动机符合等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 和中国非道路国三排放标准。
  • 全面的部件选择、设计和机器内验证流程,实现了出色的可靠性和正常运行时间。
  • Advansys™ GET(Ground Engaging Tool,掘地工具)系统齿座功能更强;新形状齿尖能够更好地保护齿座和集成式固定器。
实现更高的生产率

实现更高的生产率

  • 久经考验的 Cat Z 型连杆几何结构以及高性能系列铲斗可提供出色的料堆穿透力和高挖掘力,从而实现低油耗和出色的生产能力。
  • Cat 设计的电控自动动力换档重负荷行星变速箱具有换档保护和单离合器换档功能,可以提高效率,增强耐用性,同时实现平稳换档。
  • 选装 Fusion™ 快速连接器和第三液压功能可使机器成为多功能工具机架,承载铲斗、抓斗或铲叉。
一流的燃油效率

一流的燃油效率

  • 发动机怠速管理系统(EIMS,Engine Idle Management System)可降低怠速 RPM 和油耗。
  • 变速风扇可调节风速以满足机器不同的冷却要求,从而降低了风扇的平均转速、油耗和噪音水平,并减少了散热器堵塞。
  • 负载感应液压装置可根据需要为机具系统提供流量和压力,并且仅提供执行所需作业功能所必需的量。
轻松舒适的操作员环境

轻松舒适的操作员环境

  • 宽敞的驾驶室采用简单直观的控制装置,具有良好的视野,同时提供舒适的工作环境,便于操作员高效地进行作业。
  • 舒适的布面悬浮(机械)座椅是标准配置,也可选择空气悬浮座椅。
  • 先导液压机具控制装置操作舒适省力。提供两个单轴操纵杆或一个操纵手柄。这两个装置均配有降档开关。
  • 宽阔、平整而又不失真的前挡风玻璃可提供无与伦比的视野。
  • 玻璃延伸至驾驶室地板,提供对铲斗和前轮的绝佳视野。
  • 两侧的滑动侧窗实现了自然通风,便于与地面工作人员沟通。
  • 驾驶室车顶配备水槽,引导雨水直接从驾驶室角部流下来,以保持车窗明净。
  • 标配空调和供暖系统。操作员可通过 10 个带遮板的通风孔引导气流,保持整个作业期间的高生产率和效率。
  • 选装挡风玻璃护罩。
安全功能

安全功能

  • 机器两侧标配扶梯;主驾驶室通道呈 15 度角倾斜,便于进出操作员环境。
  • 登梯配有扶手和/或护栏,便于安全进出驾驶室和机器维护点。
  • 驾驶室主门向前打开,为进入操作员环境提供了宽敞的通道。
  • 前后雨刷器确保视线保持清晰。
  • 外部后视镜(带集成盲点后视镜)为标准配置。
  • 标配后视摄像头可改善机器后方的视野。
减少保养时间并降低成本

减少保养时间并降低成本

  • 集中分布的维修保养点和目测表使日常保养轻松便利。
  • 发动机室的左侧、右侧和后部便于检修,因此维修保养极其方便。
  • 电气维修中心以及其他重要的维修保养方便性功能,有助于快捷、简便、高效地进行检修及在现场更换部件。
  • 后侧上摆式格栅便于清洁冷却芯体。
  • 铰链式护轮板易于拆卸及重新安装,便于检修所有维修保养点及发动机室。
  • 选装动力传动系底部护罩可有效防止机器损坏并缩短停机时间。
  • 选装 Cat 自动润滑系统提供全面的润滑系统监控和诊断测试可视性。一键控制,包括故障指示功能。
  • Caterpillar 的设计和制造技术确保出色的使用寿命。

产品技术规格适用产品 966 GC

净功率 - ISO 9249 263 hp 196 kW
冲程 5.87 in 149 mm
工作重量 47569 lb 21577 kg
发动机型号 Cat C9.3B Cat C9.3B
排量 568 in³ 9.3 l
额定净功率 - 2200 rpm - ISO 9249 263 hp 196 kW
额定总功率 - 2200 rpm – ISO 14396 294 hp 219 kW
最大净扭矩 - 1200 rpm - ISO 14396 1233 ft·lbf 1671 N·m
缸径 - ISO 9249 4.53 in 115 mm
最大总功率 - 1600 rpm - ISO 14396 321 hp 239 kW
最大总扭矩 - 1200 rpm - ISO 14396 1312 ft·lbf 1779 N·m
铲斗容量 3.8-7.1 m³(5.0-9.25 yd³) 3.8-7.1 m³(5.0-9.25 yd³)
前进 - 1 档 4 mile/h 6.4 km/h
前进 - 2 档 7.5 mile/h 12.1 km/h
前进 - 3 档 13 mile/h 21 km/h
前进 - 4 档 21.6 mile/h 34.8 km/h
后退 - 1 档 4.3 mile/h 7 km/h
后退 - 2 档 8.2 mile/h 13.2 km/h
后退 - 3 档 14.3 mile/h 23 km/h
后退 - 4 档 22.9 mile/h 36.9 km/h
注(1) 最大行驶速度(26.5R25 轮胎)。 最大行驶速度(26.5R25 轮胎)。
注(2) 铲斗空载且配有标准 L3 轮胎(滚动半径为 825 mm(32.5 in))的标准车辆的最大行驶速度。 铲斗空载且配有标准 L3 轮胎(滚动半径为 825 mm(32.5 in))的标准车辆的最大行驶速度。
制动器 制动器符合 ISO 3450:2011 标准 制动器符合 ISO 3450:2011 标准
转向系统 - 泵类型 活塞 活塞
液压循环时间 – 从运载位置提升 6.5 s 6.5 s
液压循环时间 – 总循环时间 12 s 12 s
液压循环时间 — 在最大提升位置时卸载 2.7 s 2.7 s
液压循环时间 – 降下、空载和浮动下降 2.8 s 2.8 s
机具系统 - 最大工作压力 4047 psi 27900 kPa
机具系统 - 第 3 功能最大流量 85 gpm 320 L/min
机具系统 - 第 3 功能最大工作压力 3408 psi 23500 kPa
机具系统 - 最大流量 - 2200 rpm 85 gpm 320 L/min
ROPS/FOPS ROPS/FOPS 符合 ISO 3471:2008 和 ISO 3449:2005 II 级标准 ROPS/FOPS 符合 ISO 3471:2008 和 ISO 3449:2005 II 级标准
工作重量 47569 lb 21577 kg
挖掘力 36869 lbf 164 kN
注释(1) 适用于带 BOCE(Bolt-On Cutting Edge,螺栓固定式铲刃)的 4 m³(5.2 yd³)通用铲斗。 适用于带 BOCE(Bolt-On Cutting Edge,螺栓固定式铲刃)的 4 m³(5.2 yd³)通用铲斗。
注释(3) **符合 ISO 14397-1:2007 第 1 到第 5 部分中的规定。 **符合 ISO 14397-1:2007 第 1 到第 5 部分中的规定。
注释(2) *完全符合 ISO 14397-1:2007 第 1 到第 6 部分中的规定,该标准要求计算结果和测试结果之间的检验误差不超过 2%。 *完全符合 ISO 14397-1:2007 第 1 到第 6 部分中的规定,该标准要求计算结果和测试结果之间的检验误差不超过 2%。
倾翻负载 - 全转向 - 刚性轮胎** 32117 lb 14568 kg
倾翻负载 - 全转向 - ISO 14397-1:2007* 29970 lb 13594 kg
在冷却风扇转速达到最大值的情况下 - 操作员声压级别(ISO 6396:2008) 75 dB(A) 75 dB(A)
注(2) **欧盟指令“2000/14/EC”(“2005/88/EC”修订版)。 **欧盟指令“2000/14/EC”(“2005/88/EC”修订版)。
注(1) *适用于在欧盟国家/地区以及遵守“欧盟指令”的国家/地区销售的机器。 *适用于在欧盟国家/地区以及遵守“欧盟指令”的国家/地区销售的机器。
在冷却风扇转速达到最大值的情况下 - 外部声功率级(ISO 6395:2008) 110 dB(A) 110 dB(A)
冷却风扇转速达到最大值的 70% - 操作员声压级别(ISO 6396:2008)* 75 dB(A) 75 dB(A)
冷却风扇转速达到最大值的 70% - 外部声功率级* 108 LWA** 108 LWA**
差速器 - 终传动 - 前部 15.1 gal(美制) 57 l
燃油箱 84.5 gal(美制) 320 l
曲轴箱 6.6 gal(美制) 25 l
冷却系统 14 gal(美制) 53 l
变速箱 14.5 gal(美制) 55 l
差速器 - 终传动 - 后部 15.1 gal(美制) 57 l
液压油箱 31.7 gal(美制) 120 l
选择 选择包括:Triangle 26.5-25 20PR L3(TL612);Triangle 26.5R25,L3(TB516);Maxam 26.5R25,L3(MS302);Bridgestone 26.5R25,L3(VJT);Maxam 26.5R25,L5(MS503);Bridgestone 26.5R25,L5(VSDT);Triangle 26.5R25,L5(TL538S+) 选择包括:Triangle 26.5-25 20PR L3(TL612);Triangle 26.5R25,L3(TB516);Maxam 26.5R25,L3(MS302);Bridgestone 26.5R25,L3(VJT);Maxam 26.5R25,L5(MS503);Bridgestone 26.5R25,L5(VSDT);Triangle 26.5R25,L5(TL538S+)
提升臂间隙 12.16 ft 3705 mm
B 型销高度 14 ft 4256 mm
后轴中心线至配重边缘 8 ft 2453 mm
高度 - ROPS 顶部 11.75 ft 3582 mm
高度 - 排气管顶部 11.61 ft 3539 mm
高度 - 机罩顶部 9.2 ft 2804 mm
轴距 11.65 ft 3550 mm
后轴中心线至铰接件 5.82 ft 1775 mm
铲斗后翻角 - 最大升程 62 ° 62 °
后翻角 - 运载时 50 ° 50 °
后翻角 - 地面位置 42 ° 42 °
离地间隙 1.49 ft 455 mm

966 GC 标配设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

操作员环境

  • 空调(HVAC)具有 10 个通风口,滤清器单元位于驾驶室外部
  • 铲斗/工装机具功能锁定
  • 变速箱空档器锁定开关
  • 加压抑噪驾驶室
  • 后视摄像头
  • 衣帽钩
  • 计算机化的监控系统
  • 右侧控制台和座椅后方的杯架和个人托盘
  • 加热器和除霜器
  • 喇叭
  • 外后视镜
  • 带提升和倾斜功能的先导液压控制装置;两(2)个单轴操纵杆或操纵手柄
  • 12 V 电源端口(10 A)
  • 无线电预留装置
  • ROPS/FOPS 结构
  • Cat 舒适系列(布面材料)机械悬浮座椅
  • 可调角度转向柱
  • 滑动式车窗(左右侧)
  • 雨刷器/清洗器(前后)

动力传动系

  • 全密封液压驱动湿式盘式制动器
  • Cat C9.3B Tier 3 等效排放标准
  • EIMS(发动机怠速管理系统)
  • 按需运转并能够感应温度的电子控制液压驱动散热器风扇
  • 燃油粗滤器/燃油细滤器/三级燃油滤清器
  • 发动机空气粗滤器/细滤器
  • 燃油注油泵(电动)
  • 油水分离器
  • 抑噪消音器
  • 单体内芯散热器(9.5 fpi),ATAAC
  • 变矩器
  • 自动动力换档(4F/4R)变速箱,具有降档功能、超速保护

连杆

  • 提升和铲斗自动复位限位(电磁),机械调整
  • Z 型连杆,铸造倾斜操纵杆

液压系统

  • 专用制动器和风扇活塞泵
  • 专用负载感应转向泵
  • 先导负载感应机具系统
  • S O·SSM 机油取样阀

电气系统

  • 警报、备用/主断路开关
  • 交流发电机(115 A,有刷型)
  • 免维护蓄电池(2×1125 CCA)
  • 点火钥匙;起动/停止
  • 照明系统:4 个卤素工作灯,安装在驾驶室中
  • 照明系统:2 个卤素工作灯,安装在装载机塔上
  • 重负荷电起动装置
  • 起动和充电系统(24 V)

其他设备

  • 配重,700 kg(1545 lb)
  • 前后钢制挡泥板
  • 空气悬浮碎屑格栅
  • 带销铰接牵引杆
  • 钢结构上的非金属机罩
  • 可锁式检修门
  • L3 斜交轮胎或子午线轮胎
  • Product Link™ 预留装置

966 GC 选装设备

备注

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

操作员环境

  • 收音机
  • 空气悬浮座椅
  • 辅助转向(电动)

动力传动系

  • 自动或手动控制可反转风扇

连杆

  • Fusion 快速连接器控制

液压系统

  • 快速连接器控制
  • 行驶控制装置
  • 配备附加的专用单轴操纵杆,可提供第 3 功能

电气系统

  • 照明系统:8 个卤素工作灯,安装在驾驶室中
  • 照明系统:4 个 LED 工作灯,安装在驾驶室中
  • 灯:警告标志灯
  • 含远光灯/近光灯和 F/R 转向信号灯的行驶灯

其他设备

  • 自动润滑系统
  • 寒冷天气起动基本装置(乙醚辅助起动装置)
  • 寒冷天气起动全装置(HD 蓄电池 2×1400 CCA、乙醚系统、缸套水加热器、寒冷天气油液)
  • 挡泥板延长件或行车档泥板
  • L5 牵引力轮胎
  • 动力传动系护罩
  • 涡轮粗滤器
  • 工具箱
  • 挡风玻璃护罩

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

适用于轮式装载机的后方目标检测是一种可提供增强型盲区检测感知功能的两部分系统。雷达可在检测到目标进入安全接近区时发出声音和视觉警报,摄像头则可让操作员在倒车时观察机器后方区域。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术

了解 966 GC 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

966 GC 中型轮式装载机

966 GC 中型轮式装载机

966 GC 中型轮式装载机

966 GC 中型轮式装载机

966 GC 中型轮式装载机
966 GC 中型轮式装载机
966 GC 中型轮式装载机
966 GC 中型轮式装载机

查看当前优惠(按对象)  966 GC

查看更多优惠