概述
操作简便,经久耐用
Cat® 980 GC 轮式装载机价格实惠且易于操作。机器配备按需运转的风扇、负载感应液压系统、直观的控制装置和高性能系列铲斗,可实现低油耗。该机器旨在为一系列广泛应用提供一款理想设备。出色的机器性能与较低的拥有和运营成本相结合,使得 980 GC 成为您业务的最佳选择。
主要技术规格
Cat® 980 GC 轮式装载机价格实惠且易于操作。机器配备按需运转的风扇、负载感应液压系统、直观的控制装置和高性能系列铲斗,可实现低油耗。该机器旨在为一系列广泛应用提供一款理想设备。出色的机器性能与较低的拥有和运营成本相结合,使得 980 GC 成为您业务的最佳选择。
高效的燃油使用、卓越的生产率以及多功能的机器操作特性,确保您能够经济高效地完成任务。
直观的控制装置、简洁的用户界面,以及清晰的作业现场视野,提供舒适的工作环境,保证全天高效作业。先导液压机具控制装置可帮助操作员轻松地实现多动作的操作体验。
面向重负荷应用设计,久经考验的可靠部件,再加上 Cat 高性能系列铲斗,共同打造出卓越的机器性能。
显示第 1-6 项/共 7 项
| 1700 rpm 转速时的净功率 – ISO 9249:2007、SAE J1349:2011 | 393 hp 293 kW |
| ISO 9249:2007(DIN) | 398 hp(公制) 398 hp(公制) |
| 1700 rpm 转速时的发动机功率 – ISO 14396:2002 | 420 hp 313 kW |
| ISO 14396:2002(DIN) | 426 hp(公制) 426 hp(公制) |
| 1700 rpm 转速时的总功率 – SAE J1995:2014 | 425 hp 317 kW |
| 发动机型号 | Cat C13A Cat C13A |
| 1200 rpm 时的发动机扭矩 - ISO 14396:2002 | 1612 ft·lbf 2185 N·m |
| 1200 rpm 转速时的总扭矩 - SAE J1995:2014 | 1627 ft·lbf 2206 N·m |
| 1200 rpm 转速时的净扭矩 - ISO 9249:2007、SAE J1349:2011 | 1539 ft·lbf 2086 N·m |
| 缸径 | 5.12 in 130 mm |
| 冲程 | 6.18 in 157 mm |
| 排量 | 763 in³ 12.5 l |
| 注(1) | Cat 发动机符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V、中国第四阶段非道路排放标准和日本 2014(Tier 4 Final)排放标准。 Cat 发动机符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、韩国 Stage V、中国第四阶段非道路排放标准和日本 2014(Tier 4 Final)排放标准。 |
| 注(2) | 标称净功率是指发动机配备风扇、交流发电机、空气滤清器和后处理装置时在飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇、交流发电机、空气滤清器和后处理装置时在飞轮处提供的功率。 |
| 注(3) | Cat 发动机可以使用以下可再生、替代和生物柴油* 燃料,从而在整个生命周期中降低温室气体的排放量:• 最高为 B20 的生物柴油(FAME(Fatty Acid Methyl Esters,脂肪酸甲酯))** • 最高为 100% 的 HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)可再生燃油 Cat 发动机可以使用以下可再生、替代和生物柴油* 燃料,从而在整个生命周期中降低温室气体的排放量:• 最高为 B20 的生物柴油(FAME(Fatty Acid Methyl Esters,脂肪酸甲酯))** • 最高为 100% 的 HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)可再生燃油 |
| 工作重量* | 65610 lb 29760 kg |
| 注(1) | *重量基于以下机器配置:标准环境冷却、开放式差速器轮轴、Maxam MS405 L4 轮胎、标准配重、加满燃油,含操作员及带 BOCE(Bolt-On Cutting Edge,螺栓固定式铲刃)的 5.5 m³(7.2 yd³)铲斗。 *重量基于以下机器配置:标准环境冷却、开放式差速器轮轴、Maxam MS405 L4 轮胎、标准配重、加满燃油,含操作员及带 BOCE(Bolt-On Cutting Edge,螺栓固定式铲刃)的 5.5 m³(7.2 yd³)铲斗。 |
| 铲斗容量 | 4.3 - 5.8 m³(5.75 - 7.5 yd³) 4.3 - 5.8 m³(5.75 - 7.5 yd³) |
| 机具泵类型 | 负载感应式可变排量活塞 负载感应式可变排量活塞 |
| 机具系统 – 2250 rpm 转速时的最大流量 | 110 gal(US)/min 415 L/min |
| 机具系统 - 最大工作压力 | 4090 psi 28200 kPa |
| 机具系统 - 第 3 功能最大流量 | 66 gpm 250 L/min |
| 机具系统 - 第 3 功能最大工作压力 | 3000 psi 20680 kPa |
| 液压循环时间 – 从运载位置提升 | 5.3 s 5.3 s |
| 液压循环时间 – 在最大提升位置时卸载 | 1.7 s 1.7 s |
| 液压循环时间 – 降下、空载和浮动下降 | 3.1 s 3.1 s |
| 液压循环时间 – 总循环时间 | 10.1 s 10.1 s |
| 静态倾翻负载 - 40° 全转向 – 含轮胎变形量 | 42441 lb 19251 kg |
| 静态倾翻负载 - 40° 全转向 - 无轮胎变形量 | 45089 lb 20452 kg |
| 挖掘力 | 47660 lbf 212 kN |
| 注(1) | *适用于“重量”部分中定义的机器配置。 *适用于“重量”部分中定义的机器配置。 |
| 注(2) | * 完全符合 ISO 14397-1:2007 第 1 到第 6 部分中的规定,该标准要求计算结果和测试结果之间的检验误差不超过 2%。 * 完全符合 ISO 14397-1:2007 第 1 到第 6 部分中的规定,该标准要求计算结果和测试结果之间的检验误差不超过 2%。 |
| 操作员声压级 - ISO 6396:2008 | 74 dB(A) 74 dB(A) |
| 外部声功率级 – ISO 6395:2008 | 112 dB(A) 112 dB(A) |
| 操作员声压级 - ISO 6396:2008 ¹ | 74 dB(A) 74 dB(A) |
| 外部声功率级 – ISO 6395:2008² | 109 dB(A) 109 dB(A) |
| 注(1) | 包括采用欧盟和英国指令的国家/地区 包括采用欧盟和英国指令的国家/地区 |
| 注(2) | 欧盟噪声指令 2000/14/EC 和英国 2001 年第 1701 号噪声法规 欧盟噪声指令 2000/14/EC 和英国 2001 年第 1701 号噪声法规 |
| 前进 - 1 档 | 4.1 mile/h 6.6 km/h |
| 后退 - 1 档 | 4.7 mile/h 7.6 km/h |
| 前进 - 2 档 | 7.9 mile/h 12.7 km/h |
| 后退 - 2 档 | 9 mile/h 14.5 km/h |
| 前进 - 3 档 | 14 mile/h 22.5 km/h |
| 后退 - 3 档 | 16 mile/h 25.7 km/h |
| 前进 - 4 档 | 24.7 mile/h 39.8 km/h |
| 后退 - 4 档 | 24.7 mile/h 39.8 km/h |
| 注 | 铲斗空载且配有标准 L4 轮胎(滚动半径为 913 mm(36 in))的标准车辆的最大行驶速度。 铲斗空载且配有标准 L4 轮胎(滚动半径为 913 mm(36 in))的标准车辆的最大行驶速度。 |
| 燃油箱 | 112.5 gal(美制) 426 l |
| DEF 箱 | 5.6 gal(美制) 21 l |
| 冷却系统 | 13.7 gal(美制) 52 l |
| 曲轴箱 | 9.8 gal(美制) 37 l |
| 变速箱 | 20.3 gal(美制) 77 l |
| 差速器 - 终传动 - 前部 | 22.2 gal(美制) 84 l |
| 差速器 - 终传动 - 后部 | 22.2 gal(美制) 84 l |
| 液压油箱 | 40.4 gal(美制) 153 l |
| 空调 | 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。*如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 1.5 kg 制冷剂,其二氧化碳当量为 2.145 公吨(2.365 吨)。*如果配备 R1234yf (全球增温潜势 = 0.501),系统含有 1476 g 制冷剂,其二氧化碳当量为 0.001 公吨。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。*如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 1.5 kg 制冷剂,其二氧化碳当量为 2.145 公吨(2.365 吨)。*如果配备 R1234yf (全球增温潜势 = 0.501),系统含有 1476 g 制冷剂,其二氧化碳当量为 0.001 公吨。 |
| 在地面高度时的铲斗后翻角 | 292 292 |
利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。
Cat® Payload 技术支持在行驶过程中称重,有助于操作员每次都能准确达到目标重量,并避免物料过载、欠载或误载。
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号