Cat 770 净底盘拥有包括水车、牵引车、燃料卡车和润滑油卡车在内的专用机器所需的较高牵引车 ROPS 认证等级。

770 净底盘 非道路用卡车净底盘

查找代理商

主要技术规格

LRC 净底盘重量(不含起重机)
54357 lb
24656 kg
牵引车 ROPS
77430 lb
35122 kg
标称水箱容量
9000 gal(美制)
34000 l

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

牵引车 ROPS 等级

牵引车 ROPS 等级

  • Cat® 非公路用卡车净底盘 ROPS 经认证符合 ISO 3471 牵引车标准,可为牵引应用场合提供较高级别的保护。

水车应用

水车应用

        
  • Cat 非公路用卡车净底盘打造坚固可靠的平台,适用于采矿和建筑项目中各种水车应用场合。
  •     
  • 非公路用卡车净底盘是抑尘、道路施工、消防和其他应用场合的理想解决方案。
  •     
  • Caterpillar 与全球 OEM 合作,将合适的净底盘机器与水车应用相匹配,所有工作均通过您当地的 Cat 代理商进行,从而为您的业务提供出众的解决方案。
维修卡车应用

维修卡车应用

        
  • Cat 非公路用卡车净底盘打造坚固可靠的平台,适用于采矿和建筑项目中各种维修卡车应用场合。
  •     
  • 非公路用卡车净底盘是为现场设备机群提供燃油和预防性维护润滑的理想解决方案。
  •     
  • Caterpillar 与全球 OEM 合作,将合适的净底盘机器与维修卡车应用相匹配,所有工作均通过您当地的 Cat 代理商进行,从而为您的业务提供出众的解决方案。
牵引应用

牵引应用

  • Cat 非公路用卡车净底盘打造坚固可靠的平台,适用于牵引应用场合。
  • 非公路用卡车净底盘是设备拖车和底卸拖车的理想解决方案。
  • Caterpillar 与全球 OEM 合作,将合适的净底盘机器与牵引应用相匹配,所有工作均通过您当地的 Cat 代理商进行,从而为您的业务提供出众的解决方案。

产品技术规格适用产品 770 净底盘

LRC 净底盘重量(不含起重机) 54357 lb 24656 kg
LRC 净底盘重量(含起重机) 55166 lb 25023 kg
LRC 目标车辆总重(含起重机) 157000 lb 71214 kg
LRC 目标车辆总重(不含起重机) 157000 lb 71214 kg
HRC 净底盘重量(不含起重机) 55510 lb 25179 kg
HRC 净底盘重量(含起重机) 56319 lb 25546 kg
HRC 目标车辆总重(含起重机) 157000 lb 71214 kg
HRC 目标车辆总重(不含起重机) 157000 lb 71214 kg
LRC 型号适用于对排放限制较松的国家/地区。HRC 型号适用于严格限制排放的国家/地区。符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V 排放标准,可用于适用市场。 LRC 型号适用于对排放限制较松的国家/地区。HRC 型号适用于严格限制排放的国家/地区。符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V 排放标准,可用于适用市场。
牵引车 ROPS 77430 lb 35122 kg
标称水箱容量 9000 gal(美制) 34000 l
发动机型号 Cat® C15 Cat® C15
额定发动机转速 1700 r/min 1700 r/min
总功率 - SAE J1995 515 hp 384 kW
额定净功率 – SAE J1349 477 hp 356 kW
油缸数量 6 6
缸径 5.4 in 137 mm
冲程 6.7 in 171 mm
排量 927.6 in³ 15.2 l
标称净功率是指发动机配备进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处提供的功率。符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V 排放标准,可用于适用市场。 标称净功率是指发动机配备进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处提供的功率。符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V 排放标准,可用于适用市场。
前进 - 1 档 7.4 mile/h 11.9 km/h
前进 - 2 档 10.1 mile/h 16.3 km/h
前进 - 3 档 13.8 mile/h 22.2 km/h
前进 - 4 档 18.5 mile/h 29.8 km/h
前进 - 5 档 25.1 mile/h 40.4 km/h
前进 - 6 档 33.8 mile/h 54.4 km/h
前进 - 7 档 45.8 mile/h 73.7 km/h
后退 8.8 mile/h 14.2 km/h
配备标准 18.00R33(E4)轮胎的最大行驶速度。 配备标准 18.00R33(E4)轮胎的最大行驶速度。
制动盘表面积 – 前制动 216 in² 1395 cm²
制动面 – 后制动 6235 in² 40225 cm²
燃油箱容量 140 gal(美制) 530 l
冷却系统 33 gal(美制) 125 l
曲轴箱 17 gal(美制) 64 l
差速器 - 终传动 47 gal(美制) 180 l
转向系统 - 包括油箱 23 gal(美制) 87 l
制动器/起重机液压油箱 38 gal(美制) 145 l
起重机制动系统 60 gal(美制) 227 l
变矩器 - 变速箱系统 17 gal(美制) 64 l
转向标准 ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
转向角 40.5 ° 40.5 °
转弯直径 57.7 ft 17.6 m
回转圈 - 间隙直径 66.6 ft 20.3 m

770 净底盘 标配设备

有关 770 净底盘选件的更多信息,请联系 Caterpillar OEM 解决方案团队,电子邮箱:oem_solutions@cat.com.

  • 标准设备和选装设备可能不同。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商。

动力传动系

  • 空对空后冷器(ATAAC)
  • 带预滤器的空气滤清器(1)
  • 自动冷模式怠速控制
  • 电起动装置
  • 发动机怠速停机
  • 乙醚辅助起动装置
  • 排气管消音器
  • 全球非道路用铝制散热器
  • 制动系统:自动缓速器控制装置(ARC)、手动缓速器(采用后油冷式多盘制动器)、制动释放电机(牵引)、干盘式制动器(前)、前制动器断路开关(前)、油冷式多盘制动器(后)、制动器磨损指示器、停车制动器、辅助制动器、行车制动器
  • 变速箱:7 速自动变速箱,带电子离合器压力控制、高级生产率电子控制策略(APECS)、自动空档怠速、自动失速、二档起动

电气系统

  • 倒车警报器
  • 120 安培交流发电机
  • 辅助跨接起动插座
  • 免维护蓄电池,12V,组合 1400 CCA
  • 电气系统,25 安培,24V 到 12V 转换器
  • 照明系统:倒车灯(卤素)、转向信号灯/危险警告(前后 LED)、发动机室灯、配调光器的车头灯、侧面轮廓照明灯、操作员进出门控灯、停车灯/尾灯(LED)
  • 蓄电池跨接起动
  • 电气装置断路器
  • 锁定开关
  • 端口(ET 和 VIMS)
  • 维修锁定开关(通电但不启动发动机)

操作员环境

  • 空调/加热
  • 烟灰缸和点烟器
  • 自动温度控制
  • 衣帽钩
  • 杯架(4 个)
  • 诊断连接端口,24V
  • 娱乐用无线电预留装置:5 安转换器、扬声器、天线、配线线束
  • 仪表和指示器面板:空气滤清器保养指示器 — 电子装置、制动油温度计、冷却液温度计、时计、转速计、发动机超速指示器、燃油油位、带里程表的车速表、变速箱档位指示器
  • 起重操纵杆
  • 喇叭
  • 顶灯
  • 门控灯
  • 自动负载计数器
  • 后视镜(加热型)
  • 电源端口,24V 和 12V
  • ROPS 驾驶室(隔热/隔音)
  • Cat 豪华型座椅:全空气悬浮,加热/通风,带肩带的可伸缩四点式安全带
  • 配备安全腰带的教练座椅
  • 带衬垫、可倾斜的伸缩方向盘
  • 存储室
  • 遮阳板
  • 油门锁
  • 右侧滑动式车窗(紧急出口)
  • 左侧电动车窗
  • 挡风玻璃雨刷器(间歇式)和冲洗器

其他标准设备

  • 护罩:动力传动系、发动机曲轴箱、风扇和空调
  • 车斗向下指示器
  • 中心安装的轮辋
  • 地面蓄电池断开装置
  • 地面发动机停机装置
  • 地面润滑脂加油嘴
  • 轮辋 13 x 33
  • 辅助转向(电动)
  • 拴系孔
  • 前拖车钩/后拖车销
  • 防破坏保护锁

油液和滤清器

  • 长效冷却液,-35° C(-30° F)
  • 分组地面滤清器

CAT 技术产品

  • 重要信息管理系统(VIMS)
  • 轮胎监控系统(TKPH/TMPH)
  • Product Link

770 净底盘 选装设备

选用设备

  • 自动润滑
  • 后视摄像头(WAVS)
  • 车轮楔子
  • 有效负载读数
  • 有效负载指示器(显示屏)

CAT 技术产品

  • 牵引力控制系统

了解 770 净底盘 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

770 净底盘

水车

燃料卡车和润滑卡车

770 净底盘
水车
燃料卡车和润滑卡车

Cat 采矿业 OEM 解决方案

Cat 供水系统提高矿场安全性和生产率

Distant Thunder | Black Thunder Mine 矿场的地面机队

Cat 采矿业 OEM 解决方案
Cat 供水系统提高矿场安全性和生产率
Distant Thunder | Black Thunder Mine 矿场的地面机队

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术
1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

带卡车生产管理系统的 Cat® Payload 是一种有效负载称重系统,可帮助提高设备机群的生产率,降低运营成本。有效负载指示灯和显示器发送信号,提示已达到合适装载量。

探索技术