Cat 777(05)净底盘拥有包括水车、牵引车、燃料卡车和润滑油卡车在内的专用机器所需的较高牵引车 ROPS 认证等级。

777(05)净底盘 非道路用卡车净底盘

查找代理商

主要技术规格

LRC 净底盘重量(不含起重机)
109673 lb
49747 kg
牵引车 ROPS
121254 lb
55000 kg
标称水箱容量
20000 gal(美制)
75700 l

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

牵引车 ROPS 等级

牵引车 ROPS 等级

        
  • Cat® 非公路用卡车净底盘 ROPS 经认证符合 ISO 3471 牵引车标准,可为牵引应用场合提供较高级别的保护。
水车应用

水车应用

        
  • Cat 非公路用卡车净底盘打造坚固可靠的平台,适用于采矿和建筑项目中各种水车应用场合。
  •     
  • 非公路用卡车净底盘是抑尘、道路施工、消防和其他应用场合的理想解决方案。
  •     
  • Caterpillar 与全球 OEM 合作,将合适的净底盘机器与水车应用相匹配,所有工作均通过您当地的 Cat 代理商进行,从而为您的业务提供出众的解决方案。
维修卡车应用

维修卡车应用

        
  • Cat 非公路用卡车净底盘打造坚固可靠的平台,适用于采矿和建筑项目中各种维修卡车应用场合。
  •     
  • 非公路用卡车净底盘是为现场设备机群提供燃油和预防性维护润滑的理想解决方案。
  •     
  • Caterpillar 与全球 OEM 合作,将合适的净底盘机器与维修卡车应用相匹配,所有工作均通过您当地的 Cat 代理商进行,从而为您的业务提供出众的解决方案。
牵引应用

牵引应用

        
  • Cat 非公路用卡车净底盘打造坚固可靠的平台,适用于牵引应用场合。
  •     
  • 非公路用卡车净底盘是设备拖车和底卸拖车的理想解决方案。
  •     
  • Caterpillar 与全球 OEM 合作,将合适的净底盘机器与牵引应用相匹配,所有工作均通过您当地的 Cat 代理商进行,从而为您的业务提供出众的解决方案。

产品技术规格适用产品 777(05)净底盘

LRC 净底盘重量(不含起重机) 109673 lb 49747 kg
LRC 净底盘重量(含起重机) 113143 lb 51321 kg
LRC 目标车辆总重(不含起重机) 360147 lb 163360 kg
LRC 目标车辆总重(含起重机) 360147 lb 163360 kg
牵引车 ROPS 121254 lb 55000 kg
标称水箱容量 20000 gal(美制) 75700 l
发动机型号 Cat® C32 Cat® C32
总功率 - SAE J1995 1026 hp 765 kW
额定净功率 – SAE J1349 953 hp 711 kW
缸径 5.7 in 145 mm
冲程 6.4 in 162 mm
额定发动机转速 1800 r/min 1800 r/min
油缸数量 12 12
注 标称净功率是指发动机配备进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处提供的功率。
制动盘表面积 – 前制动 432 in² 2787 cm²
制动面 – 后制动 15828 in² 102116 cm²
燃油箱容量 300 gal(美制) 1140 l
冷却系统 56 gal(美制) 212 l
曲轴箱 30 gal(美制) 115 l
转向系统 - 包括油箱 16 gal(美制) 60 l
差速器 - 终传动 59 gal(美制) 222 l
起重机制动系统 110 gal(美制) 420 l
变矩器 - 变速箱系统 33 gal(美制) 125 l
转向标准 ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
转向角 30.5 ° 30.5 °
转弯直径 83 ft 25.3 m
回转圈 - 间隙直径 93.2 ft 28.4 m
ROPS 标准 Caterpillar 提供的防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)驾驶室符合 ISO 3471:2008 操作员座椅标准和 ISO 13459:2012 教练座椅标准。 Caterpillar 提供的防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)驾驶室符合 ISO 3471:2008 操作员座椅标准和 ISO 13459:2012 教练座椅标准。
FOPS 标准 防落物保护结构(FOPS,Falling Objects Protective Structure)符合 ISO 3449:2005 Level II 操作员座椅标准和 ISO 13459:2012 Level II FOPS 教练座椅标准。 防落物保护结构(FOPS,Falling Objects Protective Structure)符合 ISO 3449:2005 Level II 操作员座椅标准和 ISO 13459:2012 Level II FOPS 教练座椅标准。
注 在 ROPS 上进行焊接或者改装 ROPS 可能会导致 ROPS 认证失效。如果有需要在机架上进行焊接的应用,请联系 Caterpillar OEM 解决方案团队。 在 ROPS 上进行焊接或者改装 ROPS 可能会导致 ROPS 认证失效。如果有需要在机架上进行焊接的应用,请联系 Caterpillar OEM 解决方案团队。
前进 - 1 档 6.8 mile/h 10.9 km/h
前进 - 2 档 9.2 mile/h 14.8 km/h
前进 - 3 档 12.6 mile/h 20.1 km/h
前进 - 4 档 16.9 mile/h 27.1 km/h
前进 - 5 档 22.9 mile/h 36.8 km/h
前进 - 6 档 30.7 mile/h 49.4 km/h
前进 - 7 档 41.7 mile/h 67.1 km/h
后退 7.5 mile/h 12.1 km/h
注 配备标准 27.00R49(E4)轮胎时的最大行驶速度。 配备标准 27.00R49(E4)轮胎时的最大行驶速度。

了解 777(05)净底盘 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

777(05)净底盘

水车

燃料卡车和润滑卡车

777(05)净底盘
水车
燃料卡车和润滑卡车

查看当前优惠(按对象)  777(05)净底盘

查看更多优惠