785D 净底盘拥有较高的牵引车 ROPS 认证等级,这是包括水车、牵引车、燃料卡车和润滑卡车在内的专用机型所需的认证等级。

785D 净底盘 非道路用卡车净底盘

查找代理商

主要技术规格

LRC 净底盘重量(不含起重机)
177309 lb
80426 kg
牵引车 ROPS
207234 lb
94000 kg
标称水箱容量
30000 gal(美制)
113500 l

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

牵引车 ROPS 等级

牵引车 ROPS 等级

  • Cat® 非公路用卡车净底盘 ROPS 经认证符合 ISO 3471 牵引车标准,可为牵引应用场合提供较高级别的保护。
水车应用

水车应用

  • Cat 非公路用卡车净底盘打造坚固可靠的平台,适用于采矿和建筑项目中各种水车应用场合。
  • 非公路用卡车净底盘是抑尘、道路施工、消防和其他应用场合的理想解决方案。
  • Caterpillar 与全球 OEM 合作,将合适的净底盘机器与水车应用相匹配,所有工作均通过您当地的 Cat 代理商进行,从而为您的业务提供出众的解决方案。
维修卡车应用

维修卡车应用

  • Cat 非公路用卡车净底盘打造坚固可靠的平台,适用于采矿和建筑项目中各种维修卡车应用场合。
  • 非公路用卡车净底盘是为现场设备机群提供燃油和预防性维护润滑的理想解决方案。
  • Caterpillar 与全球 OEM 合作,将合适的净底盘机器与维修卡车应用相匹配,所有工作均通过您当地的 Cat 代理商进行,从而为您的业务提供出众的解决方案。
牵引应用

牵引应用

  • Cat 非公路用卡车净底盘打造坚固可靠的平台,适用于牵引应用场合。
  • 非公路用卡车净底盘是设备拖车和底卸拖车的理想解决方案。
  • Caterpillar 与全球 OEM 合作,将合适的净底盘机器与牵引应用相匹配,所有工作均通过您当地的 Cat 代理商进行,从而为您的业务提供出众的解决方案。

产品技术规格适用产品 785D 净底盘

LRC 净底盘重量(不含起重机) 177309 lb 80426 kg
LRC 净底盘重量(含起重机) 180827 lb 82022 kg
LRC 目标车辆总重(含起重机) 550000 lb 249476 kg
LRC 目标车辆总重(不含起重机) 550000 lb 249476 kg
牵引车 ROPS 207234 lb 94000 kg
标称水箱容量 30000 gal(美制) 113500 l
发动机型号 Cat® 3512C HD Cat® 3512C HD
额定发动机转速 1750 r/min 1750 r/min
总功率 - SAE J1995 1450 hp 1082 kW
额定净功率 – SAE J1349 1348 hp 1005 kW
缸径 6.7 in 170 mm
冲程 8.4 in 215 mm
排量 3573.6 in³ 58.56 l
标称净功率是指发动机配备进气系统、排气系统和交流发电机时,在飞轮处提供的功率 标称净功率是指发动机配备进气系统、排气系统和交流发电机时,在飞轮处提供的功率
前进 - 1 档 7.5 mile/h 12.1 km/h
前进 - 2 档 10.2 mile/h 16.3 km/h
前进 - 3 档 13.8 mile/h 22.2 km/h
前进 - 4 档 18.6 mile/h 29.9 km/h
前进 - 5 档 25.2 mile/h 40.6 km/h
前进 - 6 档 34 mile/h 54.8 km/h
后退 6.8 mile/h 11 km/h
配标准轮胎 33.00-R51 的最大行车速度。 配标准轮胎 33.00-R51 的最大行车速度。
制动盘表面积 – 前制动 9497 in² 61270 cm²
制动面 – 后制动 13908 in² 89729 cm²
燃油箱容量 500 gal(美制) 1893 l
冷却系统 100 gal(美制) 379 l
曲轴箱 54 gal(美制) 204 l
差速器 - 终传动 115 gal(美制) 436 l
转向系统 - 包括油箱 31 gal(美制) 641 l
起重机制动系统 89 gal(美制) 337 l
制动器/起重机液压油箱 169 gal(美制) 641 l
变矩器 - 变速箱系统 65.51 gal(美制) 248 l
转向标准 ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
转向角 36 ° 36 °
转弯直径 97.7 ft 29.8 m
回转圈 - 间隙直径 109 ft 33.2 m

785D 净底盘 标配设备

有关净底盘标准设备和选装设备,请参考 785D 非公路用卡车。有关 785D 净底盘选件的更多信息,请联系 Caterpillar OEM 解决方案团队,电子邮箱:oem_solutions@cat.com.

动力传动系

  • Cat 3512C HD-EUI 柴油发动机:带预滤器的空气滤清器(2)的发动机、发动机停机、乙醚辅助起动装置、空对空后冷器(ATAAC)、提升的低怠速控制、自动起动装置保护、多点油压传感器、防冻剂、-35°C(-30°F)长效冷却液
  • 制动系统:制动释放马达(拖行用)、油冷式多盘(前部和后部)、(行车制动、缓速制动、停车制动、辅助制动)、自动缓速器控制、发动机超速保护、长效制动盘
  • 变速箱:带电子控制装置(TCC)的六速自动动力换档、车斗举升换档限制器、受控油门转换、转向换档管理装置、降档/倒档限制器、独立离合器调节、空档滑行限制器/起动开关、车斗举升后退空档器、可程控的最高档位、锁止变矩器、Caterpillar 灵活芯件散热器

电气系统

  • 24 V 电气系统、93 安培小时低维护性蓄电池(2 个)
  • 倒车警报器
  • 105 A 交流发电机
  • 12V(2)、93 安培/小时蓄电池
  • 12V 电气转换器
  • 24V、15A 电气系统
  • LED 照明系统:倒车灯和危险指示灯、前后方向信号灯、车头灯和雾灯、近/远光选择器、左侧登车梯/维修平台、停车灯/尾灯、发动机室、VIMS、蓝光灯
  • 负载指示灯

操作员环境

  • 空调
  • 衣帽钩
  • 诊断连接端口
  • 顶部门控灯
  • 娱乐用无线电预留装置:5 安转换器、扬声器、天线、配线线束
  • 仪表/指示器:空气滤清器维修指示器;四柱仪表板:空气压力,制动器机油温度,发动机冷却液温度,燃油油位,发动机电动控制故障指示灯,电子工时计/转速计,车速表,转速计,变速箱档位指示器,VIMS 信息中心(配有万能表),VIMS 键盘,加热器/除霜器
  • 喇叭
  • ROPS 驾驶室(隔热/减噪)
  • 存储室
  • 75 mm(3")可伸缩安全带
  • 带衬垫、可倾斜的伸缩方向盘
  • 遮阳板
  • 有色玻璃
  • 电动车窗(操作员)
  • 间歇式控制挡风玻璃雨刷器和冲洗器

其他设备

  • 空气管道干燥器(2)
  • 车斗安装总成
  • Lincoln 自动润滑系统
  • 卸载,用于“协助卸载”的辅助快速连接装置
  • 转向,用于牵引的辅助快速连接装置
  • 持续后轴滤清
  • 对角登车梯 600 mm(24 in)
  • 动力传动操作员安全护罩
  • 快速加注燃油系统
  • VIMS 数据端口
  • 蓄电池断开装置
  • 高速曲轴箱换油
  • 润滑脂喷射器
  • 储液罐(独立):制动器/转换器/提升系统,转向系统,变速箱
  • 利用 S • O • S℠ 取样口
  • 自动辅助转向
  • 拴系孔
  • 前拖车钩/后拖车销
  • 牵引力控制系统
  • 重要信息管理系统(VIMS)
  • 安装件,带提升油缸的水系统

CAT 技术产品

  • 目标检测系统(摄像头和雷达)
  • Product Link Elite

785D 净底盘 选装设备

动力传动系

  • 发动机预润滑装置
  • 后轴机油冷却器
  • 加油系统

电气系统

  • 有效负载,数字显示

操作员环境

  • 脚踏板,操作员
  • 软管,清洁驾驶室
  • 真空,清洁驾驶室
  • 豪华型驾驶室:包括悬浮式操作员座椅、悬浮式副驾驶座椅、可伸缩前部挡风玻璃遮阳板、驾驶室清洁系统
  • 高空作业

其他设备

  • 安装件,不带提升油缸的水系统
  • 制动器磨损指示器
  • 便携式灭火器
  • 更大的燃油箱:2498 升(660 加仑燃油箱),带非加压式快速加注系统
  • 轮毂里程表,公里
  • 轮毂里程表,英里
  • 车轮楔子
  • 快速更换轮辋
  • 柴油燃油加热器
  • 电动登梯
  • 冷天起动
  • Wiggins 维修中心

CAT 技术产品

  • 道路分析控制(RAC)

CAT 供水系统(WDS)

  • 高压水枪:液压控制,与驾驶室控制装置集成的操纵手柄,可选喷嘴
  • 供水系统监视器:集成到驾驶室中,可编程喷洒配置,自动诊断信息
  • 可通过 Cat 代理商全球网络获取零件和服务
  • 独立液压冷却系统:最大限度减少过热现象
  • 不锈钢喷头:免保养,抗腐蚀专利设计
  • 控制装置:工厂安装并集成到驾驶室中
  • 可变液压泵驱动:车速 3 至 25 mph 时流速可达 1200 gpm,带自动关闭和软启动功能

了解 785D 净底盘 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

785D 净底盘非公路用卡车

水车

燃料卡车和润滑卡车

牵引/运输

785D 净底盘非公路用卡车
水车
燃料卡车和润滑卡车
牵引/运输

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术