785 净底盘拥有包括水车、牵引车、燃料卡车和润滑卡车在内的专用机器所需的较高牵引车 ROPS 认证等级。

非道路用卡车净底盘 785 净底盘

查找代理商

主要技术规格

LRC 净底盘重量(不含起重机)
184582 lb
83725 kg
牵引车 ROPS
231485 lb
105000 kg
标称水箱容量
30000 gal(美制)
113500 l

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

牵引车 ROPS 等级

牵引车 ROPS 等级

  • Cat® 非公路用卡车净底盘 ROPS 经认证符合 ISO 3471 牵引车标准,可为牵引应用场合提供较高级别的保护。

水车应用

水车应用

  • Cat 非公路用卡车净底盘打造坚固可靠的平台,适用于采矿和建筑项目中各种水车应用场合。
  • 非公路用卡车净底盘是抑尘、道路施工、消防和其他应用场合的理想解决方案。
  • Caterpillar 与全球 OEM 合作,将合适的净底盘机器与水车应用相匹配,所有工作均通过您当地的 Cat 代理商进行,从而为您的业务提供出众的解决方案。
维修卡车应用

维修卡车应用

  • Cat 非公路用卡车净底盘打造坚固可靠的平台,适用于采矿和建筑项目中各种维修卡车应用场合。
  • 非公路用卡车净底盘是为现场设备机群提供燃油和预防性维护润滑的理想解决方案。
  • Caterpillar 与全球 OEM 合作,将合适的净底盘机器与维修卡车应用相匹配,所有工作均通过您当地的 Cat 代理商进行,从而为您的业务提供出众的解决方案。
牵引应用

牵引应用

  • Cat 非公路用卡车净底盘打造坚固可靠的平台,适用于牵引应用场合。
  • 非公路用卡车净底盘是设备拖车和底卸拖车的理想解决方案。
  • Caterpillar 与全球 OEM 合作,将合适的净底盘机器与牵引应用相匹配,所有工作均通过您当地的 Cat 代理商进行,从而为您的业务提供出众的解决方案。

产品技术规格适用产品 785 净底盘

LRC 净底盘重量(不含起重机) 184582 lb 83725 kg
LRC 净底盘重量(含起重机) 188766 lb 85623 kg
LRC 目标车辆总重(不含起重机) 550000 lb 249476 kg
LRC 目标车辆总重(含起重机) 550000 lb 249476 kg
HRC 净底盘重量(不含起重机) 187068 lb 84853 kg
HRC 净底盘重量(含起重机) 191253 lb 86751 kg
HRC 目标车辆总重(不含起重机) 550000 lb 249476 kg
HRC 目标车辆总重(含起重机) 550000 lb 249476 kg
LRC 型号适用于对排放限制较松的国家/地区。HRC 型号适用于严格限制排放的国家/地区。符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V 排放标准,可用于适用市场。 LRC 型号适用于对排放限制较松的国家/地区。HRC 型号适用于严格限制排放的国家/地区。符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V 排放标准,可用于适用市场。
牵引车 ROPS 231485 lb 105000 kg
标称水箱容量 30000 gal(美制) 113500 l
发动机型号 Cat® 3512E Cat® 3512E
总功率 - SAE J1995 1600 hp 1193 kW
额定净功率 – SAE J1349 1509 hp 1125 kW
缸径 6.7 in 3573 in³
冲程 8.5 in 215 mm
排量 3573 in³ 58.56 l
额定发动机转速 1650 r/min 1650 r/min
标称净功率是指发动机配备进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处提供的功率。符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V 排放标准,可用于适用市场。 标称净功率是指发动机配备进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处提供的功率。符合美国 EPA Tier 4 Final/欧盟 Stage V 排放标准,可用于适用市场。
前进 - 1 档 7.5 mile/h 12.1 km/h
前进 - 2 档 10.2 mile/h 16.3 km/h
前进 - 3 档 13.8 mile/h 22.2 km/h
前进 - 4 档 18.6 mile/h 29.9 km/h
前进 - 5 档 25.2 mile/h 40.6 km/h
前进 - 6 档 34 mile/h 54.8 km/h
后退 6.8 mile/h 11 km/h
制动盘表面积 – 前制动 9487 in² 61270 cm²
制动面 – 后制动 13908 in² 89728 cm²
燃油箱容量 410 gal(美制) 1552 l
冷却系统 100 gal(美制) 379 l
曲轴箱 54 gal(美制) 204 l
差速器 - 终传动 139 gal(美制) 527 l
转向系统 - 包括油箱 45 gal(美制) 170 l
制动器/起重机液压油箱 135 gal(美制) 511 l
起重机制动系统 160 gal(美制) 606 l
变矩器 - 变速箱系统 46 gal(美制) 175 l
转向标准 ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
转向角 36 ° 36 °
转弯直径 97.75 in 29.8 m

785 净底盘 标配设备

有关 785 WTR 净底盘选件的更多信息,请联系 Caterpillar OEM 解决方案团队,电子邮箱:oem_solutions@cat.com.

电气系统

  • 24 V 电气系统、93 安培小时低维护性蓄电池(2 个)
  • 倒车警报器
  • 225 安无刷交流发电机
  • 便于地面操作的动力控制箱:以太网 VIMS™ 端口和 VIMS 灯;发动机起动装置;变速箱和蓄电池锁定开关
  • 跨接起动/蓄电池充电插座
  • 有效负载 LED 指示灯
  • LED 照明系统:倒车灯和危险指示灯,路缘灯(右侧和左侧各一个),转向信号灯(前部和后部),发动机室照明灯,车头灯(配有近/远光选择器),扶梯灯和维修板灯,停车灯/尾灯

油液

  • 长效冷却液,防护温度低至 -35° C(-30° F)

操作员环境

  • 5V USB 充电端口
  • 12 V 辅助电源连接
  • 杯架
  • 诊断连接端口(COM3 和以太网)
  • 发动机延迟停机
  • 驾驶室门控灯和地图灯
  • 娱乐用无线电预留装置:扬声器、选装天线(AM/FM/WB/卫星收音机)、无线电安装配置和 12V 电源
  • 灭火系统预留装置
  • 多件式可更换地板垫
  • 仪表和指示器面板:关键燃油与冷却液温度;燃油与 DEF(Diesel Exhaust Fluid,柴油机尾气处理液)液位(如果适用);发动机系统、制动器与变速箱故障指示灯;操作员可通过转盘开关选择最高机器速度;车速表、转速计
  • 左右加热型后视镜
  • 车斗提升控制
  • 交互式触摸屏车辆信息显示屏:日间/夜间模式;行动警报;四柱仪表显示屏
  • 操作员和教练空气悬浮座椅
  • 操作员车门电动车窗
  • 客户辅助安装配置
  • 按钮式安全启动
  • 可伸缩前部遮阳板
  • ROPS 驾驶室(隔热/隔音)
  • 通道和走道楼梯 600 mm(24")
  • 倾斜伸缩式方向盘
  • 从 AC 冷凝水处自动加注挡风玻璃冲洗液
  • 操作员装备存放位置
  • 三点式操作员座椅安全带
  • 间歇式控制挡风玻璃雨刷器/冲洗器
  • 带自动温度控制功能的一体化液压驱动型 HVAC
  • 带通风功能的操作员座椅

动力传动系

  • 33R51 动力传动系,配备标准轮辋
  • Cat 3512E 发动机:自动发动机与 DEF 热管理(如果适用);自动低压怠速管理;带预滤器的空气滤清器(两个);带空对空后冷器的涡轮增压器(四个);机械电子单体喷油器(MEUI™-A)燃油系统;自动起动装置保护;自动乙醚辅助起动装置
  • 液压制动系统:自动缓速器控制(ARC,Automatic Retarder Control),可调且自动;制动释放马达(拖行用);发动机超速保护;长效制动盘材料;坡道起步辅助/防回滚策略;油冷式多盘(前部和后部)— 行车制动、减速制动、停车制动、辅助制动;与档位选择器集成的停车制动器
  • 变速箱:电子离合器压力控制装置(ECPC,Electronic Clutch Pressure Control)六速自动动力换档;高级生产率电子控制策略(APECS,Advanced Productivity Electronic Control Strategy);车斗举升后退空档器;车斗举升换档限制器;降档/倒档限制器;转向换档管理装置;先进牵引力控制系统;可编程最高档位;油位传感器;空档滑行限制器;空档起动开关;锁止变矩器;后轴持续润滑/过滤
  • 带空气罐的涡轮空气起动装置、气动喇叭和自动润滑系统

其他设备

  • 辅助“协同式”卸载快速连接装置
  • 辅助连接“用户设置停机”
  • 辅助转向快速连接装置(牵引用)
  • eOMM
  • 快速加注燃油及 DEF 远程注油系统
  • 旋转部件护罩
  • 坡道起步辅助
  • 液压滤清器,1000 小时
  • 远程闪存软件和故障排除
  • 辅助转向(自动)
  • 系附点
  • 前拖行挂钩和后拖行销
  • 液压油观察窗
  • 利用 S • O • S℠ 取样口
  • 重要信息管理系统(VIMS)

Cat 技术产品

  • 网络安全
  • 带触摸显示屏的集成目标检测系统
  • 轮胎有效负载监控系统 2(TPMS 2,Tire Payload Monitoring System 2)
  • Product Link™ Elite

785 净底盘 选装设备

电气系统

  • 后工作辅助灯,(1 个)左侧
  • 有效负载数字显示器
  • LED 照明系统:附加照明套件、辅助 VIMS、车斗后部、座椅和停车制动器
  • 车间喇叭

油液

  • 长效冷却液,防护温度低至 -50° C(-58° F)

操作员环境

  • 紧急停止
  • 豪华型驾驶室:先进的驾驶室滤清系统;用于后部驾驶室登车梯的走道和扶手;加热、冷却和通风式前排座椅;右侧电动车窗;副驾驶悬浮座椅;储物盘

动力传动系

  • 无空调 – 电起动装置,配备 93 安培小时蓄电池(四个)、电动喇叭和自动润滑系统
  • 液压制动系统:带防抱死制动系统(ABS,Anti-lock Braking System)和动态稳定控制系统(DSC,Dynamic Stability Control)的高级地面控制
  • 变速风扇驱动装置
  • 变速箱:发动机预润滑系统;带冷却器的后轴持续润滑/过滤

其他设备

  • 2560 L(676 gal)燃油箱(非 Tier 4)
  • 保险杠牵引 – 中心连接销套件
  • 寒冷天气起动(缸体加热器)
  • 通信 Ar – Minestar™ 信息化系统无线电
  • 便携式灭火器
  • 五件式曲轴箱护罩
  • 燃油加热器、油水分离器
  • 燃油箱挡泥板
  • 仪表,制动器磨损指示器
  • 便于地面操作的油液维修保养中心,液压油和冷却液
  • 轮毂里程表(公里)
  • 电动登梯
  • 轮辋扩散器
  • 车轮楔子
  • 无线电子技师(ET,Electronic Technician)
  • 高空作业保护

Cat 技术产品

  • 巡航控制
  • 360 度全景摄像头
  • 4G 蜂窝/卫星双模式
  • 连接包(包括:无线操作员 ID、用于启动的蓝牙密钥 FOB)
  • 驾驶员安全系统(DSS,Driver Safety System)4.0 预留装置
  • Minestar GPS
  • Minestar 通信总成(启用:Minestar Fleet、辅助和卡车定位)
  • 加油系统(ORS,Oil Renewal System)(非 Tier 4)
  • 道路分析控制(RAC)

了解 785 净底盘 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

785 净底盘非公路用卡车

水车

燃料卡车和润滑卡车

785 净底盘非公路用卡车
水车
燃料卡车和润滑卡车

查看当前优惠(按对象)  785 净底盘

查看更多优惠