789D 净底盘拥有较高的牵引车 ROPS 认证等级,这是包括水车、牵引车、燃料卡车和润滑卡车在内的专用机型所需的认证等级。

789D 净底盘 非道路用卡车净底盘

查找代理商

主要技术规格

LRC 净底盘重量(不含起重机)
222975 lb
101140 kg
牵引车 ROPS
257940 lb
117000 kg
标称水箱容量
42288 gal(美制)
160000 l

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

牵引车 ROPS 等级

牵引车 ROPS 等级

  • Cat® 非公路用卡车净底盘 ROPS 经认证符合 ISO 3471 牵引车标准,可为牵引应用场合提供较高级别的保护。
水车应用

水车应用

  • Cat 非公路用卡车净底盘打造坚固可靠的平台,适用于采矿和建筑项目中各种水车应用场合。
  • 非公路用卡车净底盘是抑尘、道路施工、消防和其他应用场合的理想解决方案。
  • Caterpillar 与全球 OEM 合作,将合适的净底盘机器与水车应用相匹配,所有工作均通过您当地的 Cat 代理商进行,从而为您的业务提供出众的解决方案。
维修卡车应用

维修卡车应用

  • Cat 非公路用卡车净底盘打造坚固可靠的平台,适用于采矿和建筑项目中各种维修卡车应用场合。
  • 非公路用卡车净底盘是为现场设备机群提供燃油和预防性维护润滑的理想解决方案。
  • Caterpillar 与全球 OEM 合作,将合适的净底盘机器与维修卡车应用相匹配,所有工作均通过您当地的 Cat 代理商进行,从而为您的业务提供出众的解决方案。
牵引应用

牵引应用

  • Cat 非公路用卡车净底盘打造坚固可靠的平台,适用于牵引应用场合。
  • 非公路用卡车净底盘是设备拖车和底卸拖车的理想解决方案。
  • Caterpillar 与全球 OEM 合作,将合适的净底盘机器与牵引应用相匹配,所有工作均通过您当地的 Cat 代理商进行,从而为您的业务提供出众的解决方案。

产品技术规格适用产品 789D 净底盘

LRC 净底盘重量(不含起重机) 222975 lb 101140 kg
LRC 净底盘重量(含起重机) 228619 lb 103700 kg
LRC 目标车辆总重(含起重机) 705478 lb 320000 kg
LRC 目标车辆总重(不含起重机) 705478 lb 320000 kg
牵引车 ROPS 257940 lb 117000 kg
标称水箱容量 42288 gal(美制) 160000 l
转向标准 ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
转向角 36 ° 36 °
转弯直径 90.32 ft 27.53 m
回转圈 - 间隙直径 99.18 ft 30.23 m
发动机型号 Cat® 3516C HD Cat® 3516C HD
额定发动机转速 1750 r/min 1750 r/min
总功率 - SAE J1995 2100 hp 1566 kW
额定净功率 – SAE J1349 1969 hp 1468 kW
缸径 6.7 in 170 mm
冲程 8.5 in 215 mm
排量 4766 in³ 78.1 l
标称净功率是指发动机配备进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备进气系统、排气系统和交流发电机时在飞轮处提供的功率。
前进 - 1 档 7.8 mile/h 12.6 km/h
前进 - 2 档 10.6 mile/h 17.1 km/h
前进 - 3 档 14.4 mile/h 23.1 km/h
前进 - 4 档 19.4 mile/h 31.2 km/h
前进 - 5 档 26.3 mile/h 42.3 km/h
前进 - 6 档 35.5 mile/h 57.2 km/h
后退 7.3 mile/h 11.8 km/h
配标准轮胎 37.00-R57 的最大行车速度。 配标准轮胎 37.00-R57 的最大行车速度。
制动盘表面积 – 前制动 12662 in² 81693 cm²
制动面 – 后制动 20862 in² 134590 cm²
燃油箱容量 550 gal(美制) 2082 l
冷却系统 192 gal(美制) 725 l
曲轴箱 77 gal(美制) 291 l
差速器 - 终传动 154 gal(美制) 583 l
转向系统 - 包括油箱 50 gal(美制) 189 l
起重机制动系统 241 gal(美制) 909 l

789D 净底盘 标配设备

有关净底盘标准和选装设备,请参考 789D 非公路用卡车。有关 789D 净底盘选件的更多信息,请联系 Caterpillar OEM 解决方案团队,电子邮箱:oem_solutions@cat.com.

动力传动系

  • Cat 3516C HD-EUI 柴油发动机:地面发动机停机,自动乙醚辅助起动装置,后冷器(独立回路或空对空),提升的低怠速控制,自动起动装置保护,多点全压力传感器
  • 制动系统:制动释放马达(拖行用);油冷式多盘(前部和后部),行车制动、缓速制动、停车制动、辅助制动;自动缓速器控制;发动机超速保护;长效制动盘
  • 变速箱:带电子控制装置(TCC)的六速自动动力换档、车斗举升换档限制器、受控油门转换、转向换档管理装置、降档/倒档限制器、独立离合器调节、空档滑行限制器/起动开关、车斗举升后退空档器、可程控的最高档位、锁止变矩器、Caterpillar 灵活芯件散热器
  • 长效冷却液,防护温度低至 -35°C(-30°F)

电气系统

  • 倒车警报器
  • 105 A 交流发电机
  • 12V(2)、93 安培/小时蓄电池
  • 12V 电气转换器
  • 24V、15A 电气系统
  • LED 照明系统:倒车灯和危险指示灯、前后方向信号灯、车头灯和雾灯、近/远光选择器、左侧登车梯/维修平台、停车灯/尾灯、发动机室、VIMS、蓝光灯
  • 负载指示灯

操作员环境

  • 空调
  • 辅助电源连接/点烟器
  • 诊断连接端口
  • 顶部门控灯
  • 娱乐用无线电预留装置:5 安转换器、扬声器、天线、配线线束
  • 仪表/指示器:空气滤清器维修指示器;四柱仪表板:空气压力,制动器机油温度,发动机冷却液温度,燃油油位,发动机电动控制故障指示灯,电子工时计/转速计,车速表,转速计,变速箱档位指示器,VIMS 信息中心(配有万能表),VIMS 键盘,加热器/除霜器
  • 车斗提升控制(电动)
  • 喇叭
  • 左右后视镜(加热型)
  • ROPS 驾驶室(隔热/减噪)
  • 安全带, 操作员, 停车制动器安全/教练安全带
  • 通道和走道楼梯,600 mm
  • 带衬垫、可倾斜的伸缩方向盘
  • 电动车窗(操作员)
  • 间歇式控制挡风玻璃雨刷器和冲洗器

其他设备

  • 润滑脂喷射器
  • 空气管路干燥器
  • 自动润滑系统
  • 辅助“协同式”卸载快速连接装置
  • 转向时的辅助快速连接装置(拖行用)
  • 车斗安装总成
  • 中心安装的轮辋(6)(29x57)(用于 37.00 R57 轮胎)
  • 动力传动护罩(完全密闭)
  • 快速加注燃油系统
  • 地面 VIMS 数据端口
  • 地面蓄电池断开装置
  • 挡石杆
  • 辅助转向(自动)
  • 前拖行挂钩/后拖行销
  • 牵引力控制系统
  • 重要信息管理系统(VIMS)
  • 安装件,不带提升油缸的水系统

CAT 技术产品

  • 目标检测系统(摄像头和雷达)
  • Product Link Elite

789D 净底盘 选装设备

动力传动系

  • 发动机预润滑装置
  • 后轴机油冷却器

电气系统

  • 工作辅助灯(1)右侧,(1)左侧
  • 地面变速箱锁定
  • 有效负载,数字显示

操作员环境

  • 脚踏板,操作员
  • 豪华型驾驶室:包括悬浮式操作员座椅、悬浮式副驾驶座椅、可伸缩前部挡风玻璃遮阳板、驾驶室清洁系统

其他设备

  • 电动登梯
  • 高空作业
  • 后轴,冷却器
  • 寒冷天气:制动油,再循环,寒冷天气起动
  • 维修中心:维修,3516C,标准容量/维修,3516C,大容量/维修,发动机机油,标准
  • 便携式灭火器
  • 轮毂里程表(公里)
  • 车轮楔子
  • 仪表,制动器磨损指示器
  • -50°C(-58°F)冷却液

CAT 技术产品

  • 道路分析控制(RAC)

CAT 供水系统(WDS)

  • 供水系统监视器:集成到驾驶室中,可编程喷洒配置,自动诊断信息
  • 可变液压泵驱动:车速 3 至 25 mph 时流速可达 1200 gpm,带自动关闭和软启动功能
  • 独立液压冷却系统:最大限度减少过热现象
  • 不锈钢喷头:免保养,抗腐蚀专利设计
  • 控制装置:工厂安装并集成到驾驶室中
  • 可通过 Cat 代理商全球网络获取零件和服务
  • 高压水枪:液压控制,与驾驶室控制装置集成的操纵手柄,可选喷嘴

了解 789D 净底盘 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

789D 净底盘非公路用卡车

水车

燃料卡车和润滑卡车

牵引/运输

789D 净底盘非公路用卡车
水车
燃料卡车和润滑卡车
牵引/运输

查看当前优惠(按对象)  789D 净底盘

查看更多优惠