概述
粉尘控制、扩大视野、降低风险。
Cat® 洒水解决方案可有效减少运输路面扬尘,提高作业现场、采石场或矿场的安全性和生产率。卡车、水箱和供水系统全面集成,采用可扩展的技术水平,专注于可持续运营,助您解决水量过多和不足的问题。此创新型供水解决方案由您了解和信任的本地 Cat 代理商销售并提供支持。
主要技术规格
Cat® 洒水解决方案可有效减少运输路面扬尘,提高作业现场、采石场或矿场的安全性和生产率。卡车、水箱和供水系统全面集成,采用可扩展的技术水平,专注于可持续运营,助您解决水量过多和不足的问题。此创新型供水解决方案由您了解和信任的本地 Cat 代理商销售并提供支持。
了解洒水地点和时机 – 降低粉尘水平、扩大视野、保持运输公路安全无虞
云托管服务产品(按站点或资产进行),具有可扩展的技术水平,满足您的需求
Cat® 供水系统(WDS,Water Delivery System)可根据卡车车速改变水流,以合适的流量进行作业,达到节约用水的目的
显示第 1-6 项/共 8 项
“我需要知道卡车所在的位置,以及在什么时候洒水。”
基础连接套件* 可自动收集基础数据,无需操作员进行纸质记录。
*基于设备通过 WiFi 或手机网络进行的连接。基础连接套件是标准配置,提供 6 个月的免费服务。
“我需要了解燃油使用情况、每一轮洒水时长以及卡车的用水量。”
高级连接套件* 提供一个包含数据和详细报告的综合报告包,帮助采矿操作员和经理提升洒水技术与洒水效率。
| 发动机型号 | Cat® 3512C HD Cat® 3512C HD |
| 总功率 - SAE J1995:2014 | 1450 hp 1082 kW |
| 净功率 - SAE J1349:2011 | 1348 hp 1005 kW |
| 排放 | 优化的燃油效率 优化的燃油效率 |
| 缸径 | 6.7 in 170 mm |
| 冲程 | 8.4 in 215 mm |
| 排量 | 3573.6 in³ 58.56 l |
| 注释(1) | 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机且发动机转速为 1800 rpm 时在飞轮处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机且发动机转速为 1800 rpm 时在飞轮处提供的功率。 |
| 水箱容量 | 高达 121133 L(32000 gal) 高达 121133 L(32000 gal) |
| 注释 | 根据客户偏好和地区位置可提供多种水箱配置。水箱容量范围:110000 - 121133 L(29059 - 32000 gal) 根据客户偏好和地区位置可提供多种水箱配置。水箱容量范围:110000 - 121133 L(29059 - 32000 gal) |
| 机器重量(水箱加满) | 480655 lb - 520237 lb/218022 kg - 235976 kg 480655 lb - 520237 lb/218022 kg - 235976 kg |
| 空载机器工作重量(无水/有燃料) | 241647 lb - 251098 lb/109610 kg - 113896 kg 241647 lb - 251098 lb/109610 kg - 113896 kg |
| 水箱 - 空载最大重量(无 WDS) | 57320 lb - 66769 lb/26000 kg - 30286 kg 57320 lb - 66769 lb/26000 kg - 30286 kg |
| 注释(1) | 所有水箱产品均安装提升油缸,可提高维修便利性。 所有水箱产品均安装提升油缸,可提高维修便利性。 |
| 注释(2) | 喷头数量可根据客户需求及偏好的洒水技术进行定制。可选择在水箱后部安装 3–5 个喷头。可额外选择在水箱两侧分别安装喷头。 喷头数量可根据客户需求及偏好的洒水技术进行定制。可选择在水箱后部安装 3–5 个喷头。可额外选择在水箱两侧分别安装喷头。 |
| 注释(3) | 高压水枪配置总成通常安装在水箱前端。 高压水枪配置总成通常安装在水箱前端。 |
| 注释 | 水箱容量范围:110000 - 121133 L(29059 - 32000 gal) 水箱容量范围:110000 - 121133 L(29059 - 32000 gal) |
| 注释(2) | 操作员可选覆盖范围:0.2-0.8 L/m²(4 kph - 40 kph)/0.05-0.2 gal/ft²(3 mph - 25 mph) 操作员可选覆盖范围:0.2-0.8 L/m²(4 kph - 40 kph)/0.05-0.2 gal/ft²(3 mph - 25 mph) |
| 目标机型总重量 | 550000 lb 249476 kg |
| 底盘重量 | 180827 lb 82022 kg |
| 制动盘表面积 – 前制动 | 9497 in² 61270 cm² |
| 制动面 – 后制动 | 13908 in² 89729 cm² |
| 制动器标准 | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
| 泵流量 - 高怠速 | 198 gpm 750 L/min |
| 安全阀设置 - 提升 | 2500 psi 17238 kPa |
| 安全阀设置 - 下降 | 500 psi 3450 kPa |
| 车斗提升时间 - 高怠速 | 15.2 s 15.2 s |
| 车斗下降时间 - 浮动 | 16.2 s 16.2 s |
| 车斗下降时间 - 高怠速 | 15.9 s 15.9 s |
| 转向标准 | ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 |
| 转向角 | 36 ° 36 ° |
| 转弯直径 - 前轮 | 97.7 ft 29.8 m |
| 标准轮胎 | 33.00-R51(E3 & E4) 33.00-R51(E3 & E4) |
| 注释(1) | 785D 卡车具有出色的生产能力,但在某些作业条件下,可能超出标准或备选轮胎的 TKPH(TMPH)能力,因此限制了卡车的生产力。 785D 卡车具有出色的生产能力,但在某些作业条件下,可能超出标准或备选轮胎的 TKPH(TMPH)能力,因此限制了卡车的生产力。 |
| 注释(2) | Caterpillar 建议客户评估所有作业条件并咨询轮胎制造商,以选择正确的轮胎。 Caterpillar 建议客户评估所有作业条件并咨询轮胎制造商,以选择正确的轮胎。 |
| 燃油箱 | 500 gal(美制) 1893 l |
| 冷却系统 | 100 gal(美制) 379 l |
| 曲轴箱 | 54 gal(美制) 204 l |
| 差速器 - 终传动 | 115 gal(美制) 436 l |
| 转向油箱 | 24 gal(美制) 90 l |
| 转向系统 - 包括油箱 | 31 gal(美制) 117 l |
| 起重机制动系统 | 89 gal(美制) 337 l |
| 制动提升系统 - 包括油箱 | 169 gal(美制) 641 l |
| 变矩器 - 变速箱系统 - 包括油池 | 65.5 gal(美制) 248 l |
| 空调 | 18390 英国热量单位/磅 42780 英国热量单位/千瓦时 |
| 加热器/除霜器 | 43930 英国热量单位 11070 千焦耳/千克 |
| ROPS 标准(1) | Caterpillar 提供的驾驶室 ROPS(防滚翻保护结构)符合 ISO 3471:2008 ROPS 标准。 Caterpillar 提供的驾驶室 ROPS(防滚翻保护结构)符合 ISO 3471:2008 ROPS 标准。 |
| FOPS 标准 | FOPS(防落物保护结构)符合 ISO 3449:2005 Level II FOPS 标准。 FOPS(防落物保护结构)符合 ISO 3449:2005 Level II FOPS 标准。 |
| 注释(1) | 对于 Caterpillar 提供的驾驶室,在正确安装、维护并且在门窗关闭的情况下进行测试时,根据 ANSI/SAE J1166 MAY90 规定的工作周期程序测定的操作员噪声暴露级(相等声压级别)为 80 dB(A)。 对于 Caterpillar 提供的驾驶室,在正确安装、维护并且在门窗关闭的情况下进行测试时,根据 ANSI/SAE J1166 MAY90 规定的工作周期程序测定的操作员噪声暴露级(相等声压级别)为 80 dB(A)。 |
| 注释(2) | 根据 SAE J88 APR95 规定的测试程序,标准机器以中档运行时,在距其 15 m(49 ft)处测得的外部声压级别为 89 dB(A)。 根据 SAE J88 APR95 规定的测试程序,标准机器以中档运行时,在距其 15 m(49 ft)处测得的外部声压级别为 89 dB(A)。 |
| 注释(3) | 在操作台和驾驶室敞开(没有正确保养或门/窗打开时)的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。 在操作台和驾驶室敞开(没有正确保养或门/窗打开时)的情况下长时间工作,或在嘈杂的环境中工作时,可能需要听力保护装置。 |
| 最大水流量 | 1800 gal(US)/min 6814 L/min |
| 每个喷头的水量(最小) | 35 gal(US)/min 132.5 L/min |
| 每个喷头的水量(最大) | 600 gal(US)/min 2270 L/min |
| 喷头开口范围(最小) | 0.04 in 1 mm |
| 喷头开口范围(最大) | 0.75 in 19 mm |
| 喷头可冲洗的最大碎屑尺寸 | 0.75 in 19 mm |
| 喷水系统液压水箱容量 | 7.25 gal(美制) 27.5 l |
| 后部喷头最大数量 | 5 5 |
| 后部喷头的最小数量(建议 3 个) | 2 2 |
| 前部/侧面喷头最小数量 | 2 2 |
| 前部/侧面喷头最大数量 | 0 0 |
| 高压水枪最大水量(怠速) | 600 gal(US)/min 2271 L/min |
| 高压水枪最大水量(高怠速) | 1650 gal(US)/min 6246 L/min |
| 高压水枪喷洒最大距离 | 200 ft 61 m |
| 类型 | 湿水泵/液压马达联轴器 湿水泵/液压马达联轴器 |
| 注释 | 操作员可选洒水范围:0.1 - 0.8 L/m²(4 kph - 40 kph)/0.05-0.2 gal/ft²(3 mph - 25 mph)。车速较高时,覆盖率可能无法超过 0.6 L/m²,实际情况取决于喷头数量和配置。 操作员可选洒水范围:0.1 - 0.8 L/m²(4 kph - 40 kph)/0.05-0.2 gal/ft²(3 mph - 25 mph)。车速较高时,覆盖率可能无法超过 0.6 L/m²,实际情况取决于喷头数量和配置。 |
| 注释(1) | 喷头开口由系统自动控制,以实现自动模式覆盖或手动模式流速。 喷头开口由系统自动控制,以实现自动模式覆盖或手动模式流速。 |
| 注释(2) | 自动模式设置控制洒水范围,并根据使用的喷头数量自动调节,与行驶速度无关。这是一种独有的功能,集成在 Cat WDS 软件中,用于帮助更高效地洒水。在操作过程中持续调节水流,节约用水并实现所需的洒水覆盖范围和流速。 自动模式设置控制洒水范围,并根据使用的喷头数量自动调节,与行驶速度无关。这是一种独有的功能,集成在 Cat WDS 软件中,用于帮助更高效地洒水。在操作过程中持续调节水流,节约用水并实现所需的洒水覆盖范围和流速。 |
| 注释(3) | 此外,操作员可使用手动模式设置恒定的水流速度,而不受行驶速度的影响。此模式不建议用于日常作业,因为会降低洒水效率并可能增加油耗。 此外,操作员可使用手动模式设置恒定的水流速度,而不受行驶速度的影响。此模式不建议用于日常作业,因为会降低洒水效率并可能增加油耗。 |
| 注(4) | 同类产品洒水系统上的喷头需要工具和维护来改变流量和喷洒模式。Caterpillar 是唯一一家使用可变主动喷头来调节喷水的公司。 同类产品洒水系统上的喷头需要工具和维护来改变流量和喷洒模式。Caterpillar 是唯一一家使用可变主动喷头来调节喷水的公司。 |
| 注(5) | 高压水枪性能取决于喷口和管道尺寸。 高压水枪性能取决于喷口和管道尺寸。 |
| 后轴 - 摆动 | 5 ° 5 ° |
| 前轴 - 空载 | 46 % 46 % |
| 前轴 - 满载 | 33 % 33 % |
| 后轴 - 空载 | 54 % 54 % |
| 后轴 - 满载 | 67 % 67 % |
| 前进 - 1 档 | 7.5 mile/h 12.1 km/h |
| 前进 - 2 档 | 10.2 mile/h 16.3 km/h |
| 前进 - 3 档 | 13.8 mile/h 22.2 km/h |
| 前进 - 4 档 | 18.6 mile/h 29.9 km/h |
| 前进 - 5 档 | 25.2 mile/h 40.6 km/h |
| 前进 - 6 档 | 34 mile/h 54.8 km/h |
| 后退 | 6.8 mile/h 11 km/h |
| 注释 | 配标准轮胎 33.00-R51 的最大行车速度。 配标准轮胎 33.00-R51 的最大行车速度。 |
| 差速器传动比 | 2.10:1 2.10:1 |
| 行星齿轮传动比 | 10.83:1 10.83:1 |
| 总减速比 | 22.75:1 22.75:1 |