适用于挖掘机的 Cat Grade(带有 2D 和 3D 系统)

Grade 适用于挖掘机的 Cat Grade(带有 2D 和 3D 系统)

查找代理商

概述

更快、更精确地达到坡度

挖掘地基。为铺设水管挖沟。在斜坡上工作。这些工作需要 Cat® Grade 技术提供的精确度和速度。Grade 将先进的引导技术和可选的自动机器控制装置相结合,可帮助操作员在更短的时间内达到平整目标。

优点

操作简单

易于使用的控制装置可供快速调整深度和坡度,驾驶室内显示屏为平整作业进程提供可视指示。

效率提升

提高准确性并减少作业趟数,从而更快地完成工作,同时无论操作员经验水平如何,均可助力提高作业质量和一致性。

完全集成

与坡度辅助装置配合使用时,可增加半自动挖掘能力和单操纵杆挖掘能力,能够提高操作员的效率。

性能概览

显示第 1-6 项/共 8 项

简单易用

简单易用

        
  • 利用车载处理器和传感器,Cat Grade 技术与挖掘机结合在一起,作为一个集成系统发挥作用。
  •     
  • 具有损坏防护装置的集成式部件可确保实现长久的使用寿命。
  •     
  • 选择您所需的目标深度和目标坡度,该系统就会为您提供实时的深度、坡度和与坡度之间的水平距离制导,并发出高度和深度警告以表明目标坡度或障碍物。
  •     
  • 使用操纵手柄命令、触摸屏界面或拨轮盘,可以轻松调整目标深度和坡度。
  •     
  • 在驾驶室内即可开始挖掘和轻松检查坡度。
  •     
  • 选装激光捕捉器可以兼容激光发射机,便于挖掘机移动 — 在整个作业现场,只需进行一次基准校正即可参照激光并继续挖到所需坡度。
提高操作员效率

提高操作员效率

        
  • 在完成挖方时减少趟数和加快速度。
  •     
  • 借助易于使用的控制装置以及在双手无需离开操纵手柄的情况下快速调整深度和坡度的能力,您可以更快地完成精确挖方。
  •     
  • 使用可显示铲斗位置和坡度深度的驾驶室内显示屏,可以提高准确性和生产率。
  •     
  • 达到所需的坡度时,会发出高度和深度声音报警,以防止挖方过度或挖方不足。
  •     
  • Cat Grade 技术能够帮助各种经验水平的操作员提高质量和一致性。
  •     
  • 与带有辅助装置的 Grade 配合使用时,可增加半自动挖掘能力和易于使用的单操纵杆挖掘能力,提高操作员的效率。
降低成本、提高安全性

降低成本、提高安全性

        
  • 快速达到目标坡度以最大限度降低成本,并节省时间、人工、燃油和材料消耗方面的成本。
  •     
  • 具有损坏防护装置的集成式部件可确保实现长久的使用寿命、可靠的控制和具有经济效益的结果。
  •     
  • 无需胡乱猜测即可按照确切的规格挖方和填方,而且不会挖方过度或挖方不足,让您能够充满信心地工作。
  •     
  • 在靠近障碍物工作时接收高度和深度报警,避免造成挖掘机损坏并产生维修费用(电子栅栏)。
  •     
  • 减少了在沟渠中或挖掘机周围检查坡度的地面人员的数量,因此提高了作业时的安全性。
  •     
  • 利用半自动挖掘功能减少操作员疲劳度 - 带辅助装置的 Grade。 
带 Assist 的 Cat Grade

带 Assist 的 Cat Grade

        
  • 适用于挖掘机的 Cat 坡度辅助装置可自动移动动臂和斗杆,以便更省力、更精确地进行挖方。
  •     
  • 坡度辅助装置使用机器位置传感器及操作员定义的深度和坡度参数来激活单操纵杆挖掘功能。
  •     
  • 提供的自动辅助类型包括:
        
  1. 坡度辅助装置 — 利用动臂和铲斗功能保持所需的深度和坡度。操作员可以用一只手设置目标坡度以及控制斗杆速度。
  2.     
  3. 铲斗辅助装置 — 保持铲斗角度,在修整斜坡、平地、精细平整和挖渠应用中准确地挖方。
  4.     
  5. 动臂辅助装置 — 在负载下挖掘、提升或旋转时,自动抬起动臂,防止挖掘机抬离地面。
  6.     
  7. 回转辅助装置 — 在卡车装载和挖渠应用中,在设定点自动停止挖掘机回转,这可以减少油耗并缩短循环时间。
  8.     
  9. 倾斜辅助装置 — 利用铲斗角度移动,自动保持所需坡度。
带有 2D 系统的 Cat Grade

带有 2D 系统的 Cat Grade

        
  • 带有 2D 系统的 Cat Grade 是一种“仅显示”系统,可为操作员提供高度和坡度制导。
  •     
  • 告知操作员铲斗铲刃与基准点之间的上方、下方或坡度上的距离。
  •     
  • 可以在挖掘和平整地下室、基脚、地基、公用事业沟渠、斜坡和排水沟以及其他作业应用时实现更高的操作员效率和生产率。
具有 3D 系统的 Cat Grade

具有 3D 系统的 Cat Grade

        
  • 操作员借助带有 3D 系统的 Grade 可以使用实时卫星定位制导,在作业现场的多台机器上对复杂设计开展平整作业。
  •     
  • 挖掘机上的 GNSS 接收器和实时运动(RTK,Real Time Kinematic)定位所具备的精度可以满足对三维设计进行平整作业的要求。
  •     
  • 利用附加的高分辨率触摸屏监视器,操作员在座椅上即可轻松查看、输入和编辑坡度计划。
  •     
  • 带有 3D 系统的 Grade 与 Trimble、Topcon 和 Leica 提供的信号发射器和基站兼容。

了解 适用于挖掘机的 Cat Grade(带有 2D 和 3D 系统) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

适用于挖掘机的 Cat Grade

适用于挖掘机的 Cat Grade

适用于挖掘机、带有 2D 系统的 Cat® Grade

适用于挖掘机、带有 3D 系统的 Cat® Grade

适用于挖掘机的 Cat® 坡度辅助装置

适用于挖掘机、带有 2D 系统的 Cat® Grade
适用于挖掘机、带有 3D 系统的 Cat® Grade
适用于挖掘机的 Cat® 坡度辅助装置