适用于轮式自行式铲运机的 Cat Grade Control

适用于轮式自行式铲运机的 Cat Grade Control Grade

查找代理商

性能概览

集成 CAT 技术

集成 CAT 技术

  • Cat Grade Control 可自动调整铲刃来满足设计要求。更快地按照设计方案作业,节省时间并降低返工、人工和物料成本。
  • 工厂集成的 Cat Grade Control 支持操作员使用易于查看的挖方和填方制导地图高效工作。
  • 从大量土方搬运一直到精细平整,能够在作业的各个阶段使用。
  • 直观的显示监视器通过屏幕上闪烁的图标提醒接近回避区的操作员,提高了安全性。
  • 采用先进技术,可实现系统与装载辅助装置和序列辅助装置的无缝集成。
  • 制导系统可与外部现场系统解决方案配合使用,简化操作。

    637 和 657 煤斗机器不提供坡度控制系统。
提高操作员生产率

提高操作员生产率

  • 控制按钮集成到机具控制操纵手柄中,便于操作。只需降下铲刀和转向,即可按设计方案平稳挖方,升起铲刀即可停止操作。不需要操作员额外操控。
  • 帮助经验丰富的操作员在长时间工作中更高效、准确地开展作业。帮助经验不足的操作员更为熟练、更快地按照设计方案作业。
  • 仪表板显示屏将设计方案直观显示在操作员正前方。操作起来就像使用智能手机,因此操作员可以快速上手。
  • 无需检查坡度或按标桩作业 — 通过降低地面工作人员需求,节省了人力成本,并提高了作业现场的安全性。
节省时间,完成更多作业

节省时间,完成更多作业

  • 工厂内置 — 部件集成在推土机中,以实现最佳性能。
  • 通过减少时间、油耗和作业趟数,提高效率和生产率。
  • Cat Grade Control 可自动控制铲刀高度,缩短检查坡度以实现精确作业所需的时间。
  • 自动化功能减少了操作员的疲劳,从大量土方搬运到精细平整,能够在作业的各个阶段提高作业现场安全性。
  • 在显示屏菜单中直接查看概览/操作员提示。
  • 操作员可在显示监视器上查看整个作业现场,最大限度地提高了生产率。
  • 坡度控制系统随机器一起订购,由您的 Cat 代理商或 SITECH® 技术合作伙伴提供支持。

637 和 657 煤斗机器不提供坡度控制系统。

了解 适用于轮式自行式铲运机的 Cat Grade Control 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

适用于铲运机的 Cat Grade Control

简化的控制系统

适用于铲运机的 Cat Grade Control
简化的控制系统