适用于平地机、带横向坡度功能的 Cat GRADE

适用于平地机、带横向坡度功能的 Cat GRADE Grade

查找代理商

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

物料节省高达 40%

物料节省高达 40%

  • 带横向坡度功能的 Cat® GRADE 减少了平整底基层所需的时间和燃油量,确保了最高水平的准确性。
  • 监控横向坡度信息,并在机器显示屏上查看实时数据。
  • 随着回转盘旋转,保持所需的横向坡度。
  • 通过减少时间、燃油和作业趟数,将效率和生产率提高多达 50%。
  • 自动控制铲刀以实现精确平整,并减少检查坡度所需的时间。
降低成本。提高准确性。

降低成本。提高准确性。

  • 快速达到目标坡度以最大限度降低成本,并节省时间、人工、燃油和材料消耗方面的成本。
  • 减少了检查坡度测量所需的地面人员的数量,因此提高了作业时的安全性。
  • 集成式开关便于在操作期间设置和调整目标横向坡度数据。
  • 确保在有横向坡度的道路上进行适当的排水。适当的排水可降低成本,并且需要的维护也较少。
  • 减少作业趟数,降低油耗。
  • 使用横向坡度功能更快地平整更长距离的坡度。
  • 在重新养护道路之前,确定适当的坡度、路肩高度和道路宽度。
  • 每偏离目标斜率 0.5%,物料消耗就会增加 20%。横向坡度功能通过自动控制铲刀的一侧,帮助操作员保持在目标位置。
更高的生产率

更高的生产率

  • 无论铲刀降下还是升起,始终保持平稳一致的坡度;并且实现了刮土板的自动控制侧和手动控制侧的同步。
  • 操作员可以在机器的主显示屏上设置目标横向坡度。可自动控制铲刀的一端,以减轻操作员的疲劳。
  • 操作员可以在集成显示系统上调整和查看横向坡度信息。
  • 只有 Cat Grade 横向坡度功能使用“交叉连接”软件来确保在铲刀的整个铲刃上进行统一的高度校正。如果不使用此软件,铲刀的自动侧将依赖传感器进行校正,这可能会导致铲刀延迟。
  • “交叉连接”软件使用标准的电液压回路来调整铲刀的自动侧,并模仿操作员进行手动高度调整。
工厂集成的软件

工厂集成的软件

  • 使用工厂集成的横向坡度功能开始工作。控制装置、显示屏、传感器和软件在工厂安装和校准。
  • 工厂集成的显示屏使操作员可以轻松地控制横向坡度,无需使用多个屏幕即可查看信息。
  • 出厂设置使得升级到 2D 或 3D 系统变得简单易行且经济实惠。不需要额外的传感器。

了解 适用于平地机、带横向坡度功能的 Cat GRADE 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

带横向坡度功能的 Cat Grade

带横向坡度功能的 Cat Grade

带横向坡度功能的 Cat Grade
带横向坡度功能的 Cat Grade

施工技术 - 适用于平地机、带横向坡度功能的 Cat® GRADE

适用于挖掘机 Cat® Stable Blade 系统的

施工技术 - 适用于平地机、带横向坡度功能的 Cat® GRADE
适用于挖掘机 Cat® Stable Blade 系统的