概述
卓越的动力和精确度让这款高效平地机如虎添翼
名称焕新,声誉不减。160K 现已更名为 160。Cat® 160 平地机性能可靠,可助您顺利完成作业。Cat 平地机可提供出色的生产率和耐用性,让您能够充分发挥投资价值。Cat C7 发动机、直驱动力换档变速箱和负载感应液压系统协同工作,确保在严苛条件下为您提供所需的动力和精确度。Cat 平地机拥有世界一流的 Cat 代理商网络提供支持,帮助您保持正常运行。
名称焕新,声誉不减。160K 现已更名为 160。Cat® 160 平地机性能可靠,可助您顺利完成作业。Cat 平地机可提供出色的生产率和耐用性,让您能够充分发挥投资价值。Cat C7 发动机、直驱动力换档变速箱和负载感应液压系统协同工作,确保在严苛条件下为您提供所需的动力和精确度。Cat 平地机拥有世界一流的 Cat 代理商网络提供支持,帮助您保持正常运行。
与发动机匹配的动力换档中间轴变速箱可充分提高传递到地面的动力。
独特的铲刀角度、优化的刮土板曲率和宽大的喉口间隙,使物料能够更自由地沿着铲刀滚动。
选装的自动换档变速箱通过在最佳换档点自动换档,可充分提高生产率。
显示第 1-6 项/共 8 项
| 基本功率(1 档)- 净功率 | 186 hp 139 kW |
| 发动机型号 | Cat C7 Cat C7 |
| 排量 | 439 in³ 7.2 l |
| 缸径 | 4.1 in 105 mm |
| 冲程 | 5 in 127 mm |
| 高 - 环境工作能力 | 122 °F 50 °C |
| 最大扭矩 | 794 ft-lb 1076 N·m |
| 降额海拔 | 10000 ft 3048 m |
| 汽缸数量 | 6 6 |
| 注释(2) | 标称净功率是指配备了风扇、空气滤清器、消音器及交流发电机的发动机在额定转速为 2000 rpm 时,在飞轮处测得的功率。 标称净功率是指配备了风扇、空气滤清器、消音器及交流发电机的发动机在额定转速为 2000 rpm 时,在飞轮处测得的功率。 |
| 扭矩储备 | 46% 46% |
| VHP 范围 – 净值 | 139-154 kW(186-206 hp) 139-154 kW(186-206 hp) |
| 注释(3) | 转速为 1000 rpm 时在 4-8 档测得的最大扭矩。 转速为 1000 rpm 时在 4-8 档测得的最大扭矩。 |
| 注释(1) | 已根据制造时有效的 ISO 9249、SAE J1349 和 EEC 80/1269 标准对净功率进行了测试。 已根据制造时有效的 ISO 9249、SAE J1349 和 EEC 80/1269 标准对净功率进行了测试。 |
| 典型配置下的工作重量 | 17706 lb 39035 kg |
| 车辆总重 - 基本配置 - 后轴 | 23646 lb 10726 kg |
| 车辆总重 - 基本配置 - 总计 | 33477 lb 15185 kg |
| 车辆总重 - 典型配置 - 总计 | 39035 lb 17706 kg |
| 车辆总重 - 基本配置 - 前轴 | 9831 lb 4459 kg |
| 车辆总重 - 典型配置 - 后轴 | 27711 lb 12570 kg |
| 车辆总重 - 典型配置 - 前轴 | 11324 lb 5136 kg |
| 铲刀宽度 | 14 ft 4.3 m |
| 弧半径 | 16.3 in 413 mm |
| 喉口间隙 | 3.5 in 90 mm |
| 犁板 - 厚度 | 1 in 25 mm |
| 端刃 - 厚度 | 0.6 in 16 mm |
| 铲刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
| 铲刃宽度 | 8 in 203 mm |
| 犁板 - 高度 | 27 in 686 mm |
| 端刃 - 宽度 | 6 in 152 mm |
| 回转盘中心移位 - 右 | 28.7 in 728 mm |
| 地面上方最大提升高度 | 17.8 in 452 mm |
| 最大挖方深度 | 31.1 in 790 mm |
| 犁板侧移 - 右 | 37.1 in 943 mm |
| 犁板侧移 - 左 | 33.5 in 851 mm |
| 铲尖移动范围 - 向后 | 5° 5° |
| 肩部伸出轮胎外的最大长度 - 左侧 | 87.5 in 2223 mm |
| 铲尖移动范围 - 向前 | 40° 40° |
| 肩部伸出轮胎外的最大长度 - 右侧 | 89 in 2261 mm |
| 回转盘中心移位 - 左 | 29.6 in 752 mm |
| 前轴 - 每侧的总摆角 | 32° 32° |
| 前轴 - 车轮倾斜 - 左/右 | 18° 18° |
| 回转盘 - 外径 | 61.1 in 1553 mm |
| 空调 | 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。 |
利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
带横向坡度功能的 Cat® GRADE 是一种集成式系统,通过自动控制铲刀的横向坡度,使平地机操作员可以在相同的时间内完成更多工作,从而更快、更准确地达到所需坡度。该系统还有其他节省成本的好处,包括燃油消耗更低,物料消耗减少多达 40%。
带横向坡度功能的 Cat® GRADE 是一种集成式系统,通过自动控制铲刀的横向坡度,使平地机操作员可以在相同的时间内完成更多工作,从而更快、更准确地达到所需坡度。该系统还有其他节省成本的好处,包括燃油消耗更低,物料消耗减少多达 40%。
VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。
VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。
Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。
Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号