发动机
净功率 - ISO 9249/SAE J1349 | 248 hp 174 kW |
发动机型号 | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
VHP Plus - 档位 - 净功率 - 前进 1 档 | 169 hp 126 kW |
缸径 | 4.1 in 15 mm |
冲程 | 5.3 in 135 mm |
排量 | 1.9 加仑 7.01 l |
油缸数量 | 6 6 |
主要技术规格
Cat® 140 平地机是一款非常适合道路维护的中型机器。它在平整、隆起和挖沟作业中实现了功率、控制和铲刀伸展范围之间的适当平衡。经过重新设计的驾驶室可舒适地保养碎石和辅助道路。
与现有的 140 平地机相比,新一代 140 兼具延长的维修周期和集中检修点等特性,专为长期使用而设计,具备翻新能力。选装的新型高性能回转盘可以提升牵引杆的准确度和性能。
10 英寸(254 mm)大尺寸触摸屏主显示器可以显示多个多角度摄像头的画面(如果机器配置中包含),并提供综合机器信息,同时操作台经过重新设计,驾驶室周围的视野更开阔。可调式座椅配备加热和制冷功能,为操作员带来更舒适的体验。
选配的 Cat® Grade 技术使您可以更快达到目标坡度,并可以根据作业现场应用需求选择双轮组或全轮驱动的动力传动系,同时提供工装预留选项。140 新一代平地机提供了扩展功能,可以轻松地升级工装。
净功率 - ISO 9249/SAE J1349 | 248 hp 174 kW |
发动机型号 | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
VHP Plus - 档位 - 净功率 - 前进 1 档 | 169 hp 126 kW |
缸径 | 4.1 in 15 mm |
冲程 | 5.3 in 135 mm |
排量 | 1.9 加仑 7.01 l |
油缸数量 | 6 6 |
典型配置下的工作重量 | 41332.3 lb 18748 kg |
工作重量 - 典型配置 - 前轴 | 11547.8 lb 5238 kg |
工作重量 - 典型配置 - 后轴 | 29784.5 lb 13510 kg |
铲刀宽度 | 14 ft 4267 mm |
驾驶室顶部高度 | 136 in 3454 mm |
高度 - 前轮轴中心 | 24.1 in 612 mm |
高度 - 油缸顶部 | 119.8 in 3044 mm |
高度 - 排气管 | 130.4 in 3313 mm |
长度 - 推板至裂土器 | 392.2 in 9963 mm |
长度 - 前胎至机器后部 | 350.8 in 8911 mm |
长度 - 双轮组轴间距 | 59 in 1498 mm |
宽度 - 轮胎中心线 | 82.2 in 2087 mm |
离地间隙 - 后轴 | 13.1 in 333 mm |
注 | 除非另有说明,否则所有尺寸均为近似值。 除非另有说明,否则所有尺寸均为近似值。 |
注 | 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。- 如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 1.6 kg(3.5 lb)制冷剂,其二氧化碳当量为 2.288 公吨(2.521 吨)。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。- 如果配备 R134a(全球增温潜势 = 1430),系统含有 1.6 kg(3.5 lb)制冷剂,其二氧化碳当量为 2.288 公吨(2.521 吨)。 |
空调 | 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a 或 R1234yf。如需识别气体,请参见标签或使用手册。 |
前进档/倒档 | 9 前进档/6 倒档 9 前进档/6 倒档 |
变速箱 | 中间轴变矩器动力换档 中间轴变矩器动力换档 |
制动器 - 行车 | 双回路液压系统 双回路液压系统 |
制动 - 辅助 | 双回路液压系统 双回路液压系统 |
制动器 - 停车 | 弹簧施压、液压释放 弹簧施压、液压释放 |
回路类型 | 平行 平行 |
泵类型 | 可变流量活塞 可变流量活塞 |
泵排量* | 3503 psi 24150 Pa |
最大系统压力 | 3698 psi 25500 Pa |
储液罐容量 | 15.9 加仑 60 l |
注 | *泵排量在 2000 RPM 额定转速下测得 *泵排量在 2000 RPM 额定转速下测得 |
发动机曲轴箱 | 5.3 加仑 20 l |
燃油箱 | 98 加仑 371 l |
变速箱和差速器 | 18 加仑 68 l |
注(1) | * 典型配置的工作重量在加满的燃油箱、冷却液、润滑油、操作员、推块、变速箱护罩、后裂土器/松土器、14.0R24 轮胎(多件式轮辋)和其他设备的情况下计算得出。 * 典型配置的工作重量在加满的燃油箱、冷却液、润滑油、操作员、推块、变速箱护罩、后裂土器/松土器、14.0R24 轮胎(多件式轮辋)和其他设备的情况下计算得出。 |
转向 | ISO 3449:2005,II 级 ISO 3449:2005,II 级 |
制动器 | ISO 3450:2011;AIS-143:2018 ISO 3450:2011;AIS-143:2018 |
噪声 | ISO 6396: ISO 6395 ISO 6396: ISO 6395 |
利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
带横向坡度功能的 Cat® GRADE 是一种集成式系统,通过自动控制铲刀的横向坡度,使平地机操作员可以在相同的时间内完成更多工作,从而更快、更准确地达到所需坡度。该系统还有其他节省成本的好处,包括燃油消耗更低,物料消耗减少多达 40%。
带横向坡度功能的 Cat® GRADE 是一种集成式系统,通过自动控制铲刀的横向坡度,使平地机操作员可以在相同的时间内完成更多工作,从而更快、更准确地达到所需坡度。该系统还有其他节省成本的好处,包括燃油消耗更低,物料消耗减少多达 40%。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。
Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat 代理商可通过远程故障排除功能在机器运行期间执行测试操作。发现问题后,技师将在第一时间使用正确的零件和工具进行维修,帮您节省时间和金钱。远程故障排除功能可缩短维护时间,实现机器运行效率最大化。
Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号